DS2202Aインスペクター解析プロフェッショナルは、すぐに使用できる包括的な解析手法のスイートを使用して、サイドチャネル測定データを有意義なセキュリティインサイトに変換します。統計解析やスペクトル解析から、漏洩評価、暗号検証、信号処理に至るまで、インスペクターはセキュリティチームが複雑なワークフローを一から構築することなく、脆弱性の特定や対策の評価を行えるよう支援します。経験豊富な評価者と成長中のセキュリティチームの両方に向けて設計されたDS2202Aは、脆弱性評価、セキュリティ検証、認証準備のための、構造化された再現性のあるサイドチャネル評価を実現します。
Applications
Side-channel analysis, Leakage assessment, Cryptographic security evaluation, Security validation, Certification testing, Vulnerability assessment
Key Features
Validated analysis methodologies; Expert-developed workflows; Extensible crypto leakage framework; Repeatable security evaluations, Certification-oriented testing; Accelerated vulnerability discovery, Consistent analysis results
License types
Perpetual, Subscription
Functionality
Statistical analysis, Spectral analysis, Cryptographic analysis, TVLA testing, Known-key analysis, Fault analysis, Signal processing, Trace alignment, Trace import
License options
Floating license, USB-based portable license
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
DS2202Aインスペクター解析プロフェッショナルは、漏洩の検出、脆弱性の調査、暗号実装の検証を行うための包括的な解析機能セットをセキュリティチームに提供します。
取得および準備された測定データを基盤として、インスペクターは統計解析、スペクトル解析、暗号評価、信号処理、トレース管理を構造化された環境に統合します。すぐに使用できる機能により、チームは測定データからセキュリティの結論へと効率的に移行しつつ、プロジェクト全体で一貫した再現性のある評価ワークフローを維持できます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。