Inspector Analysis Professional

DS2202A Inspector Analysis Professional은 즉시 사용 가능한 포괄적인 분석 방법 모음을 사용하여 사이드 채널 측정 데이터를 의미 있는 보안 통찰력으로 변환합니다. 통계 및 스펙트럼 분석부터 누설 평가, 암호 검증, 신호 처리에 이르기까지, Inspector는 보안 팀이 복잡한 워크플로를 처음부터 구축할 필요 없이 취약점을 식별하고 대책을 평가할 수 있도록 지원합니다. 숙련된 평가자와 성장하는 보안 팀 모두를 위해 설계된 DS2202A는 취약점 평가, 보안 검증, 인증 준비를 위한 구조화되고 반복 가능한 사이드 채널 평가를 가능하게 합니다.

제품 이미지
  • Applications

    Side-channel analysis, Leakage assessment, Cryptographic security evaluation, Security validation, Certification testing, Vulnerability assessment

  • Key Features

    Validated analysis methodologies; Expert-developed workflows; Extensible crypto leakage framework; Repeatable security evaluations, Certification-oriented testing; Accelerated vulnerability discovery, Consistent analysis results

  • License types

    Perpetual, Subscription

  • Functionality

    Statistical analysis, Spectral analysis, Cryptographic analysis, TVLA testing, Known-key analysis, Fault analysis, Signal processing, Trace alignment, Trace import

  • License options

    Floating license, USB-based portable license

견적 준비 완료

포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.

하이라이트

DS2202A Inspector Analysis Professional은 누설 감지, 취약점 조사, 암호화 구현 검증을 위한 포괄적인 분석 기능을 보안 팀에 제공합니다.

획득 및 준비된 측정 데이터를 바탕으로 Inspector는 통계 분석, 스펙트럼 분석, 암호 평가, 신호 처리 및 트레이스 관리를 구조화된 환경으로 가져옵니다. 즉시 사용 가능한 기능을 통해 팀은 프로젝트 전반에 걸쳐 일관되고 반복 가능한 평가 워크플로를 유지하면서 측정 데이터에서 보안 결론까지 효율적으로 도달할 수 있습니다.

  • 상관관계, 분포, 표준 편차, 자기 상관과 같은 통계 분석 기법을 사용하여 사이드 채널 누설을 감지하고 평가합니다.
  • 스펙트럼, 스펙트로그램, 주파수 대역 분해 및 스펙트럼 적분 기능을 사용하여 주파수 영역에서 누설을 평가합니다.
  • TVLA t-test와 같은 확립된 방법론을 사용하여 구조화된 누설 평가를 수행합니다.
  • 알려진 키 분석(Known Key Analysis), 암호 계산기(Crypto Calculator), 검증 기능을 포함한 전용 분석 도구로 암호화 구현을 검증합니다.
  • 통합된 결함 분석(Fault Analysis) 기능을 사용하여 결함 관련 암호화 동작을 조사합니다.
  • 리샘플링, 저역 통과 필터링, 이동 평균, 정렬 및 트레이스 스트레칭을 사용하여 분석을 위해 복잡한 측정 데이터를 준비합니다.
  • 전용 신호 처리 기능을 통해 트레이스 일관성과 분석 품질을 향상합니다.
  • 추가 보안 분석을 위해 지원되는 획득 워크플로에서 측정 트레이스를 임포트하고 관리합니다.
  • Inspector에 통합된 즉시 사용 가능한 분석 기능을 통해 분석 방법을 처음부터 개발해야 하는 필요성을 줄입니다.
  • 개발, 취약점 평가, 대응책 검증, 인증 준비 전반에 걸쳐 반복 가능한 보안 평가를 지원합니다.
  • 보안 전문 지식을 구축하는 팀을 위해 고급 사이드 채널 분석으로 향하는 구조화된 경로를 제공하는 동시에 숙련된 평가자의 요구 사항을 지원합니다.