DS2202A Inspector Analysis Professional은 즉시 사용 가능한 포괄적인 분석 방법 모음을 사용하여 사이드 채널 측정 데이터를 의미 있는 보안 통찰력으로 변환합니다. 통계 및 스펙트럼 분석부터 누설 평가, 암호 검증, 신호 처리에 이르기까지, Inspector는 보안 팀이 복잡한 워크플로를 처음부터 구축할 필요 없이 취약점을 식별하고 대책을 평가할 수 있도록 지원합니다. 숙련된 평가자와 성장하는 보안 팀 모두를 위해 설계된 DS2202A는 취약점 평가, 보안 검증, 인증 준비를 위한 구조화되고 반복 가능한 사이드 채널 평가를 가능하게 합니다.
Applications
Side-channel analysis, Leakage assessment, Cryptographic security evaluation, Security validation, Certification testing, Vulnerability assessment
Key Features
Validated analysis methodologies; Expert-developed workflows; Extensible crypto leakage framework; Repeatable security evaluations, Certification-oriented testing; Accelerated vulnerability discovery, Consistent analysis results
License types
Perpetual, Subscription
Functionality
Statistical analysis, Spectral analysis, Cryptographic analysis, TVLA testing, Known-key analysis, Fault analysis, Signal processing, Trace alignment, Trace import
License options
Floating license, USB-based portable license
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
DS2202A Inspector Analysis Professional은 누설 감지, 취약점 조사, 암호화 구현 검증을 위한 포괄적인 분석 기능을 보안 팀에 제공합니다.
획득 및 준비된 측정 데이터를 바탕으로 Inspector는 통계 분석, 스펙트럼 분석, 암호 평가, 신호 처리 및 트레이스 관리를 구조화된 환경으로 가져옵니다. 즉시 사용 가능한 기능을 통해 팀은 프로젝트 전반에 걸쳐 일관되고 반복 가능한 평가 워크플로를 유지하면서 측정 데이터에서 보안 결론까지 효율적으로 도달할 수 있습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.