Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Gerätesicherheit
Inspector Software vereint Datenerfassung, Automatisierung, Analyse und Berichterstellung in einer integrierten Umgebung für Gerätesicherheitstests . Von der Erfassung und Analyse von Seitenkanalangriffen über die Automatisierung von Fehlerinjektionskampagnen bis hin zur Erkennung von Datenlecks vor der Siliziumfertigung unterstützt Inspector Sicherheitsteams dabei, Schwachstellen aufzudecken, Gegenmaßnahmen zu validieren und fundierte Sicherheitsentscheidungen während des gesamten Entwicklungszyklus zu treffen.
Aufbauend auf über 20 Jahren Erfahrung in der Gerätesicherheitsentwicklung vereint Inspector über 100 spezialisierte Module für Seitenkanalanalyse (SCA) , Fehlereinspeisung (FI) und prä-Silicon-Seitenkanalanalyse . Teams können Leistungs- oder elektromagnetische Messwerte eines Geräts erfassen und so Messkurven erstellen, die auf potenzielle Sicherheitslücken analysiert werden können. Sie können bewährte und fortschrittliche Analyseverfahren anwenden, komplexe Hardware für die Fehlereinspeisung koordinieren, umfangreiche Testkampagnen automatisieren und potenzielle Seitenkanalangriffe bereits auf Designebene untersuchen. Da der Quellcode für ca. 95 % der Module verfügbar ist und Python- sowie Java-API-Unterstützung vorhanden sind, können Teams Methoden anpassen, bestehende Arbeitsabläufe integrieren und Inspector an ihre sich ändernden Sicherheitsanforderungen anpassen.
Ob es um den Aufbau einer neuen Sicherheitsfunktion oder die Skalierung eines etablierten Evaluierungslabors geht, Inspector bietet eine strukturierte und erweiterbare Umgebung, die die Sicherheitsvalidierung vom Pre-Silicon-Design bis zum Post-Silicon-Test unterstützt. Advanced Die Fähigkeiten, einschließlich KI-gestützter Analysen und Unterstützung für Post-Quanten-Kryptographie (PQC)-Evaluierungen , helfen den Teams, aufkommende Angriffstechniken zu bewältigen und sich auf sich entwickelnde Sicherheits- und Zertifizierungsanforderungen vorzubereiten.
In Kombination mit Keysight-Schulungen, Expertise im Bereich Gerätesicherheit und fortlaufender Unterstützung hilft Inspector Unternehmen dabei, im Laufe der Zeit Kompetenzen aufzubauen, ihre Teststrategien an neue Bedrohungen anzupassen und Sicherheitsbewertungen effizienter, wiederholbarer und sicherer durchzuführen.
Sehen Sie, wie Marc Witteman, Gründer von Riscure Security Solutions, die Grundlagen der Gerätesicherheit, gängige Angriffstechniken und die zukünftige Entwicklung der Branche erläutert.
Entdecken
Webinar
Entdecken
Inspector ist die Softwareumgebung von Keysight für Gerätesicherheitstests. Sie unterstützt Seitenkanalanalyse (SCA), Fehlereinspeisung (FI) und Pre-Silicon-Seitenkanalanalyse und vereint Datenerfassung, Hardwaresteuerung, Automatisierung, Analyse und Berichtsfunktionen in verschiedenen Phasen des Sicherheitsbewertungsprozesses.
Inspector unterstützt drei Hauptbereiche:
Inspector stellt die Softwareumgebung zur Steuerung und Koordination unterstützter Keysight Device Security-Hardware bereit. Je nach Methodik und Testaufbau unterstützt Inspector die Datenerfassung, Triggerung, Positionierung, Fehlergenerierung, Kampagnenautomatisierung, Signalverarbeitung und -analyse.
Diese Integration hilft Teams dabei, von Einzelinstrumenten zu einem strukturierteren, wiederholbaren und automatisierten Workflow für Gerätesicherheitstests überzugehen.
Das hängt von der Inspector-Lösung und dem Testablauf ab. Die Seitenkanalanalyse und Fehlereinspeisung nach der Siliziumfertigung kombinieren typischerweise Inspector mit kompatibler Mess- oder Fehlereinspeisungshardware.
Die Pre-Silicon Side-Channel Analysis arbeitet mit Design- und Simulationsdaten, daher ist für diese Phase der Auswertung kein physisches Silizium erforderlich.
Das Keysight Device Security Team kann Ihnen dabei helfen, die geeignete Software- und Hardwarekonfiguration auf Basis Ihrer bestehenden Labor- und Testanforderungen zu ermitteln.
Ja. Automatisierung ist ein zentraler Bestandteil der Inspector-Plattform. Je nach Softwarekonfiguration kann Inspector die Datenerfassung, Analyse-Workflows, Parametererkundung, Fehlereinspeisungskampagnen und andere wiederkehrende Testaktivitäten automatisieren.
Dies erweist sich als besonders wertvoll, wenn die Auswertungen komplexer werden und die Teams größere Datensätze verarbeiten oder viele verschiedene Testbedingungen untersuchen müssen.
Ja. Inspector bietet strukturierte Arbeitsabläufe, die Teams beim Aufbau von Side-Channel-Analyse- und Fault-Injection-Funktionen unterstützen, während fortgeschrittenere Pakete erfahrene Evaluatoren und hochsichere Sicherheitslabore unterstützen.
Keysight bietet außerdem Schulungen und fachkundige Beratung an, um neue Teams beim Aufbau praktischer Expertise im Bereich Gerätesicherheitstests zu unterstützen.
Ja. Inspector ist so konzipiert, dass es erweiterbare Sicherheitstest-Workflows unterstützt. Der Quellcode ist für ca. 95 % der Module verfügbar, und die Unterstützung von Python- und Java-APIs ermöglicht es Teams, Methoden anzupassen, Prozesse zu automatisieren und Inspector in bestehende Testumgebungen und interne Workflows zu integrieren.
Ja. Keysight bietet Schulungen, Expertise im Bereich Gerätesicherheit und fortlaufende Unterstützung, um Teams dabei zu helfen, relevante Sicherheitsmethoden zu verstehen, effektive Testabläufe zu etablieren und Inspector zusammen mit der entsprechenden Hardware zu verwenden.
Diese Unterstützung kann Organisationen dabei helfen, internes Fachwissen aufzubauen und ihre Testkapazitäten an die sich weiterentwickelnden Technologien, Bedrohungen und Sicherheitsanforderungen anzupassen.