Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Fehlereinschleusungstests erfordern mehr als nur die Erzeugung von Fehlern. Sie setzen die präzise Kontrolle der Testparameter, die automatisierte Ausführung komplexer Kampagnen und die effiziente Analyse großer Ergebnismengen voraus. Die Inspector Fault Injection Software bietet eine integrierte Umgebung für die Konzeption, Durchführung, Automatisierung und Analyse von Fehlereinschleusungstests in einer Vielzahl von Workflows für Gerätesicherheitstests.
Inspector unterstützt Spannungs-, Takt-, elektromagnetische und optische Fehlereinspeisungstechniken und ermöglicht Sicherheitsexperten die systematische Untersuchung des Geräteverhaltens unter Fehlerbedingungen sowie die Identifizierung von Schwachstellen, die sicherheitskritische Vorgänge gefährden könnten. Die Plattform kombiniert Hardwaresteuerung, Kampagnenautomatisierung, Parameteranalyse und integrierte Analysefunktionen, um Anwendern zu helfen, ausnutzbare Fehlerzustände effizient zu erkennen und die Wirksamkeit implementierter Gegenmaßnahmen zu bewerten.
Von gezielten kryptografischen Evaluierungen bis hin zu umfassenden Schwachstellenanalysen unterstützt Inspector Teams bei der Optimierung ihrer Arbeitsabläufe für Fehlereinschleusungen und reduziert den Aufwand für Reproduktion, Analyse und Dokumentation der Ergebnisse. Ob differentielle Fehleranalyse (DFA), Validierung von Sicherheitsmaßnahmen, Zertifizierungsvorbereitung oder fortgeschrittene Sicherheitsforschung – Inspector bietet die für moderne Fehlereinschleusungstests erforderliche Automatisierung, Transparenz und Flexibilität.
Erstellung, Durchführung und Verwaltung von Fehlereinspeisungskampagnen unter Verwendung von Spannungs-, Takt-, elektromagnetischen und optischen Fehlereinspeisungstechniken.
Beurteilen Sie die Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen gegen differentielle Fehleranalyse (DFA), Glitch-Angriffe und andere fehlerbasierte Angriffsmethoden.
Fehlerverhalten untersuchen, erfolgreiche Angriffsbedingungen identifizieren und große Mengen an Testergebnissen effizient verarbeiten.
Fehlereinspeisungshardware steuern, Parametererkundung automatisieren und Testaktivitäten über eine einheitliche Umgebung verwalten.
Applications
Fault injection testing, Device security evaluation, Vulnerability assessment, Security validation, Certification testing, Cryptographic fault analysis, Security research
Functionality
Voltage glitching, Clock glitching, Electromagnetic fault injection, Laser fault injection, Single fault injection, Double fault injection, Differential fault analysis, Result analysis
Key Features
Automated test campaigns; Unified hardware control; Cryptographic DFA attacks; Hardware calibration tools, Accelerated vulnerability discovery; Repeatable security evaluations; Scalable testing workflows
License options
Floating license, USB-based portable license
License types
Perpetual, Subscription
DS2101A Inspector Fault Injection optimiert Fehlerinjektionstests durch die Kombination von Hardwaresteuerung, Kampagnenautomatisierung, Parameteranalyse und -exploration in einer einzigen Umgebung. Inspector unterstützt Spannungs-, Takt-, elektromagnetische und Laser-Fehlerinjektionen und ermöglicht Sicherheitsteams die Durchführung wiederholbarer Kampagnen auf verschiedenen eingebetteten Systemen. Die KI-gestützte Parameteranalyse hilft, komplexe Fehlerbereiche effizienter zu durchsuchen, die Schwachstellenerkennung zu beschleunigen und gleichzeitig den manuellen Aufwand zu reduzieren. Von der Validierung von Gegenmaßnahmen bis zur Zertifizierungsvorbereitung unterstützt DS2101A Teams dabei, Testabdeckung, Effizienz und Vertrauen in ihre Sicherheitsbewertungen zu verbessern.
DS2101A Inspector Fault Injection optimiert Fehlerinjektionstests durch die Kombination von Hardwaresteuerung, Kampagnenautomatisierung, Parameteranalyse und -exploration in einer einzigen Umgebung. Inspector unterstützt Spannungs-, Takt-, elektromagnetische und Laser-Fehlerinjektionen und ermöglicht Sicherheitsteams die Durchführung wiederholbarer Kampagnen auf verschiedenen eingebetteten Systemen. Die KI-gestützte Parameteranalyse hilft, komplexe Fehlerbereiche effizienter zu durchsuchen, die Schwachstellenerkennung zu beschleunigen und gleichzeitig den manuellen Aufwand zu reduzieren. Von der Validierung von Gegenmaßnahmen bis zur Zertifizierungsvorbereitung unterstützt DS2101A Teams dabei, Testabdeckung, Effizienz und Vertrauen in ihre Sicherheitsbewertungen zu verbessern.
DS2101A
DS2101A Inspector Fault Injection optimiert Fehlerinjektionstests durch die Kombination von Hardwaresteuerung, Kampagnenautomatisierung, Parameteranalyse und -exploration in einer einzigen Umgebung. Inspector unterstützt Spannungs-, Takt-, elektromagnetische und Laser-Fehlerinjektionen und ermöglicht Sicherheitsteams die Durchführung wiederholbarer Kampagnen auf verschiedenen eingebetteten Systemen. Die KI-gestützte Parameteranalyse hilft, komplexe Fehlerbereiche effizienter zu durchsuchen, die Schwachstellenerkennung zu beschleunigen und gleichzeitig den manuellen Aufwand zu reduzieren. Von der Validierung von Gegenmaßnahmen bis zur Zertifizierungsvorbereitung unterstützt DS2101A Teams dabei, Testabdeckung, Effizienz und Vertrauen in ihre Sicherheitsbewertungen zu verbessern.
DS2101A Inspector Fault Injection unterstützt Sicherheitsteams bei der Automatisierung komplexer Fehlerinjektionskampagnen, der Koordination verschiedener Testhardware und der effizienten Identifizierung von Fehlerzuständen, die Sicherheitslücken aufdecken könnten.
Inspector unterstützt Workflows zur Fehlerinjektion in Spannung, Takt, elektromagnetischen Feldern und Lasern und bietet eine einheitliche Softwareumgebung zur Konfiguration von Angriffsparametern, zur Hardwaresteuerung, zur Durchführung von Kampagnen und zur Ergebnisanalyse. Die KI-gestützte Parametererkundung hilft Teams, komplexe Testumgebungen effizienter zu navigieren, während kryptografische Analysefunktionen eine detailliertere Untersuchung erfolgreicher Fehler und ihrer potenziellen Sicherheitsauswirkungen ermöglichen.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Die Inspector Fault Injection Software bietet eine integrierte Umgebung für die Konzeption, Durchführung, Automatisierung und Analyse von Fehlereinspritzungstests. Sie unterstützt Sicherheitsteams bei der Kontrolle von Testhardware, der Konfiguration von Angriffsparametern, der Durchführung von Kampagnen, der Untersuchung der Ergebnisse und der Validierung des Geräteverhaltens unter verschiedenen Fehlerbedingungen.
Fehlereinspritzungstests können viele Kombinationen von Zeitpunkt, Amplitude, Ort, Auslösebedingungen und anderen Parametern umfassen. Diese manuell zu testen, kann schnell komplex und zeitaufwändig werden.
Inspector hilft dabei, diesen Prozess zu strukturieren und zu automatisieren, sodass Teams systematisch Fehlerzustände untersuchen, erfolgreiche Angriffe reproduzieren und die Ergebnisse innerhalb eines konsistenten Test-Workflows analysieren können.
Inspector unterstützt eine Reihe von Arbeitsabläufen zur Fehlereinspeisung, darunter:
Die genaue Konfiguration hängt vom Zielgerät, der Methodik und der angeschlossenen Hardware ab.
Inspector stellt die Softwareebene zur Konfiguration, Steuerung und Automatisierung kompatibler Keysight-Hardware für die Gerätesicherheit bereit. Je nach Konfiguration kann Inspector Fehlergenerierung, Auslösung, Positionierung, Zielkommunikation und Ergebniserfassung koordinieren.
Dies trägt dazu bei, die verschiedenen Komponenten eines Fehlereinspeisungssystems in einen stärker integrierten und wiederholbaren Arbeitsablauf zusammenzuführen.
Ja. Automatisierung ist eine der Kernfunktionen der Inspector Fault Injection Software. Anstatt die Angriffsparameter für jeden Test manuell zu ändern, können Benutzer Kampagnen konfigurieren, die systematisch verschiedene Fehlerzustände untersuchen.
Dies ist besonders wertvoll, wenn das Zeitfenster für einen erfolgreichen Angriff klein ist oder wenn eine große Anzahl von Parameterkombinationen ausgewertet werden muss.
Ein erfolgreicher Fehler kann von einer sehr spezifischen Kombination von Parametern abhängen, wie z. B. Zeitpunkt, Amplitude, Dauer oder Ort. Die manuelle Ermittlung dieser Kombination kann viele Testwiederholungen erfordern.
Die Automatisierung ermöglicht es Sicherheitsteams, den Testraum systematischer zu erkunden, die Wiederholbarkeit zu verbessern und mehr Zeit mit der Analyse aussagekräftiger Ergebnisse zu verbringen, anstatt Experimente manuell zu konfigurieren.
Inspector unterstützt die Auswertung von Fehlereinspeisungen in einer breiten Palette eingebetteter und sicherheitskritischer Geräte, abhängig von der Hardwarekonfiguration, einschließlich sicherer Elemente, Smartcards, Mikrocontroller, FPGAs, System-on-Chip (SoC)-Geräte und eingebetteter Prozessoren.
Die differentielle Fehleranalyse ist eine kryptografische Evaluierungstechnik, die Unterschiede zwischen korrekten und fehlerhaften kryptografischen Ausgaben untersucht. Diese Unterschiede können Schwächen in einer Implementierung aufdecken und unter bestimmten Bedingungen sensible kryptografische Informationen offenlegen.
Inspector bietet Analysefunktionen, die Sicherheitsteams dabei helfen, fehlerhafte Ergebnisse zu untersuchen und kryptografische Fehlerbewertungen im Rahmen des umfassenderen Testworkflows durchzuführen.
Ja. Inspector bietet eine strukturierte Umgebung, die Teams dabei unterstützt, wiederholbare Arbeitsabläufe für die Fehlereinspeisung zu etablieren und gleichzeitig die von erfahrenen Sicherheitsbewertern benötigten erweiterten Funktionen bietet.
Keysight bietet außerdem Schulungen und Expertenunterstützung an, um Teams dabei zu helfen, praktisches Wissen über Fehlereinspeisung zu entwickeln und zu bestimmen, welche Methoden und Geräte für ihre Testanforderungen geeignet sind.
Ja. Inspector ist eine Komponente des umfassenderen Keysight Device Security-Ökosystems. Je nach Ihren Anforderungen kann ein Fehlereinspritzungssystem die Embedded Security Testbench, Glitchgeneratoren, Glitchverstärker, EMFI-Sonden, Lasersysteme, Positionierungsgeräte, Trainingsziele und die Inspector-Software kombinieren.
Das Keysight Device Security Team kann Ihnen dabei helfen, die passende Kombination für Ihre Ziele, Methoden und Bewertungsziele zu ermitteln.