DS2101A Inspector障害注入は、ハードウェア制御、キャンペーンの自動化、パラメータ探索、分析を1つの環境に統合することで、障害注入テストを効率化します。電圧、クロック、電磁波、レーザー障害注入をサポートし、Inspectorはセキュリティチームが多様な組み込みターゲット全体で再現性のあるキャンペーンを実行できるようにします。AI支援によるパラメータ探索により、複雑な障害空間をより効率的にナビゲートできるようになり、手作業を減らしながら脆弱性の発見を加速します。対策の検証から認証準備まで、DS2101Aは、チームがセキュリティ評価におけるテストカバレッジ、効率、信頼性を向上させるのを支援します。
Key Features
Automated test campaigns; Unified hardware control; Cryptographic DFA attacks; Hardware calibration tools, Accelerated vulnerability discovery; Repeatable security evaluations; Scalable testing workflows
Applications
Fault injection testing, Device security evaluation, Vulnerability assessment, Security validation, Certification testing, Cryptographic fault analysis, Security research
License types
Perpetual, Subscription
Functionality
Voltage glitching, Clock glitching, Electromagnetic fault injection, Laser fault injection, Single fault injection, Double fault injection, Differential fault analysis, Result analysis
License options
Floating license, USB-based portable license
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
DS2101A Inspector障害注入は、セキュリティチームが複雑な障害注入キャンペーンを自動化し、多様なテストハードウェアを連携させ、セキュリティ脆弱性を露呈させる可能性のある障害条件を効率的に特定するのを支援します。
電圧、クロック、電磁波、レーザー障害注入ワークフローをサポートするInspectorは、攻撃パラメータの構成、ハードウェアの制御、キャンペーンの実行、結果の分析を行うための共通ソフトウェア環境を提供します。AI支援によるパラメータ探索により、チームはより効率的に複雑なテスト空間をナビゲートできるようになり、暗号解析機能により、成功した障害およびそれらがもたらす潜在的なセキュリティ影響の詳細な調査がサポートされます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。