DS2101A Inspector 결함 주입(Fault Injection)은 하드웨어 제어, 캠페인 자동화, 매개변수 탐색 및 분석을 하나의 환경으로 결합하여 결함 주입 테스트를 간소화합니다. 전압, 클록, 전자기 및 레이저 결함 주입을 지원하는 Inspector를 통해 보안 팀은 다양한 임베디드 타겟에서 반복 가능한 캠페인을 실행할 수 있습니다. AI 지원 매개변수 탐색은 복잡한 결함 공간을 보다 효율적으로 탐색하도록 도와주며, 수동 노력을 줄이면서 취약점 발견을 가속화합니다. 대응책 검증부터 인증 준비에 이르기까지 DS2101A는 팀이 보안 평가의 테스트 커버리지, 효율성 및 신뢰성을 향상할 수 있도록 지원합니다.
Key Features
Automated test campaigns; Unified hardware control; Cryptographic DFA attacks; Hardware calibration tools, Accelerated vulnerability discovery; Repeatable security evaluations; Scalable testing workflows
Applications
Fault injection testing, Device security evaluation, Vulnerability assessment, Security validation, Certification testing, Cryptographic fault analysis, Security research
License types
Perpetual, Subscription
Functionality
Voltage glitching, Clock glitching, Electromagnetic fault injection, Laser fault injection, Single fault injection, Double fault injection, Differential fault analysis, Result analysis
License options
Floating license, USB-based portable license
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
DS2101A Inspector 결함 주입은 보안 팀이 복잡한 결함 주입 캠페인을 자동화하고, 다양한 테스트 하드웨어를 조율하며, 보안 취약성을 노출할 수 있는 결함 조건을 효율적으로 식별하도록 지원합니다.
전압, 클록, 전자기 및 레이저 결함 주입 워크플로를 지원하는 Inspector는 공격 매개변수 구성, 하드웨어 제어, 캠페인 실행 및 결과 분석을 위한 공통 소프트웨어 환경을 제공합니다. AI 지원 매개변수 탐색은 팀이 복잡한 테스트 공간을 더 효율적으로 탐색할 수 있도록 돕고, 암호화 분석 기능은 성공적인 결함과 그 잠재적 보안 영향에 대한 심층적인 조사를 지원합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.