Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight 提供三種性能等級的桌上型向量網路分析儀 (VNA) — 基礎、專業和旗艦。您可以根據所需的功能和效能來配置其中任何一種。
以您所需的產能和可靠性,執行從基礎到進階的網路分析
精巧外型,適用於可攜式桌上型網路分析
適用於多埠網路分析的可擴充性和速度
Keysight 桌上型向量網路分析儀可協助您在生產過程中驗證設計、特性化元件並確保品質。您可以根據訊號源數量、整合式低雜訊接收器、最大頻率等,選擇所需的 VNA。探索我們從基礎到旗艦性能等級的各式桌上型向量網路分析儀,以找到最適合您應用的產品。
Starting from
Maximum number of sources
Starting from
Starting from
Keysight XN4 級 USB 向量網路分析儀包含 Streamline 系列 VNA。它們以輕巧、可攜式外型提供高性能,非常適合空間有限的實驗室。與獨立儀器的桌上型向量網路分析儀不同,USB VNA 連接到主機 PC 以處理資料和分析。使用與我們的桌上型和模組化向量網路分析儀相同的使用者介面、量測功能和自動化程式碼,輕鬆地在工作流程中傳輸您的元件特性化資料。在可攜式裝置中獲得與我們的基礎桌上型 VNA 相同的量測可靠性。透過 2 至 6 埠的型號,選擇適合您應用的 USB 向量網路分析儀。
Keysight 模組化向量網路分析儀以精巧、彈性的外型尺寸提供基礎桌上型性能等級,協助您擴展多埠和多裝置測試需求。雖然傳統基於開關的系統的動態範圍限制了量測速度,但模組化 VNA 允許更寬的中頻頻寬以加快測試速度。單一機箱中最多可支援 50 個埠。型號範圍從 9 kHz 到 53 GHz,請選擇適合您應用的模組化 VNA。
Keysight 桌上型向量網路分析儀可協助您在生產過程中驗證設計、特性化元件並確保品質。您可以根據訊號源數量、整合式低雜訊接收器、最大頻率等,選擇所需的 VNA。探索我們從基礎到旗艦性能等級的各式桌上型向量網路分析儀,以找到最適合您應用的產品。
Starting from
Maximum number of sources
Starting from
Starting from
Keysight XN4 級 USB 向量網路分析儀包含 Streamline 系列 VNA。它們以輕巧、可攜式外型提供高性能,非常適合空間有限的實驗室。與獨立儀器的桌上型向量網路分析儀不同,USB VNA 連接到主機 PC 以處理資料和分析。使用與我們的桌上型和模組化向量網路分析儀相同的使用者介面、量測功能和自動化程式碼,輕鬆地在工作流程中傳輸您的元件特性化資料。在可攜式裝置中獲得與我們的基礎桌上型 VNA 相同的量測可靠性。透過 2 至 6 埠的型號,選擇適合您應用的 USB 向量網路分析儀。
Keysight 模組化向量網路分析儀以精巧、彈性的外型尺寸提供基礎桌上型性能等級,協助您擴展多埠和多裝置測試需求。雖然傳統基於開關的系統的動態範圍限制了量測速度,但模組化 VNA 允許更寬的中頻頻寬以加快測試速度。單一機箱中最多可支援 50 個埠。型號範圍從 9 kHz 到 53 GHz,請選擇適合您應用的模組化 VNA。
無線通訊
使用球形天線方向圖量測,測試相控陣列天線。
航太與國防
結合使用信號產生和分析工具,對頻率轉換器進行特性分析。
有線通訊
使用向量網路分析儀和熱時域反射計,量測阻抗不匹配。
航太與國防
使用配備雜訊指數軟體的網路分析儀來驗證 TR 模組效能。
無線通訊
了解如何執行全向量校正雜訊指數量測和調變失真分析。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
向量網路分析儀是量測電氣網路參數的測試儀器。它們對於各種被動和主動元件(包括濾波器、天線和功率放大器)的射頻 (RF) 和微波元件分析至關重要。
網路分析儀是設計和生產過程中進行傳輸、反射、阻抗量測以及散射參數(S 參數)量測的首選儀器。
它們還支援非線性失真分析、向量校準和即時量測,使工程師能夠測試和最佳化用於高速和高精度應用的元件。憑藉在高準確度下量測寬頻率範圍的能力,VNA 在射頻和微波裝置的開發和製造中不可或缺。
向量網路分析儀 (VNA) 透過分析訊號如何在其內部傳播,來量測 RF 和微波元件、電路和系統的電氣性能。它評估關鍵參數,包括增益、損耗、反射、阻抗和相位偏移,涵蓋寬廣的頻率範圍。工程師使用 VNA 來表徵天線、濾波器、放大器、電纜和連接器等裝置,確保設計符合無線通訊、雷達、航太、汽車和 5G 等應用中的嚴格性能要求。
VNA 透過將校準的 RF 訊號發送到待測裝置 (DUT),並擷取頻譜中包含振幅和相位的向量響應來執行這些量測。這可實現 S 參數(S11、S21、S12、S22)的精確量測,包括傳輸(增益、插入損耗)、反射(回波損耗、VSWR)和阻抗。VNA 支援廣泛的應用,包括頻譜和脈衝量測、主動元件測試以及進階元件建模,使其在研發 (R&D) 和生產環境中都不可或缺。
VNA 校驗是校正向量網路分析儀 (VNA) 中系統誤差的過程,以在待測裝置處建立準確的量測參考平面。校驗可消除由纜線、連接器、不匹配和儀器缺陷引起的誤差。
所有 VNA 都需要校準,才能實現精確的振幅和相位量測。定期校準可補償漂移、連接器磨損、纜線變化和環境因素。
適用於 RF 測試的頂級網路分析儀,提供寬廣的頻率涵蓋範圍、優異的動態範圍、低雜訊軌跡以及可靠的校準準確度。
Keysight VNA 廣泛應用於 RF 實驗室和生產線,因為它們支援從元件級 S 參數到進階非線性元件特性分析的所有功能。
替代方案包括:
VNA 通常使用標準技術進行校準,例如 SOLT (Short Open Load Through) 或 TRL (Thru Reflect Line)。手動校準涉及連接精密校準標準件並測量其已知響應,以便儀器可以消除系統誤差。自動電子校準 (ECal) 模組可簡化此過程,提供快速且可重複性更高的校準。定期重新校準有助於維持量測準確性以及對國際標準的可追溯性。
向量網路分析儀 (VNA) 廣泛用於評估主動式 RF 元件,例如放大器、混頻器、轉換器和濾波器。典型的量測項目包括:
主要功能包括:
VNA 的定價在很大程度上取決於頻率範圍、埠數和性能等級。入門級 VNA 的價格較低,而能夠進行毫米波、多埠和進階調變測試的高階型號則屬於較高的專業價格範圍。Keysight 也提供套裝配置和模組化 PXI 解決方案,以支援彈性預算。
對於天線測試,請選擇具有寬動態範圍、低相位雜訊以及時域或故障距離能力的 VNA。Keysight 向量網路分析儀支援天線特性分析,包括阻抗匹配、輻射損耗、頻寬分析和時域故障距離量測。
最佳實踐方法包括:
VNA 提供多種頻率配置,從數千赫茲 (kHz) 到數百吉赫茲 (GHz),具體取決於儀器架構。低頻 VNA 通常用於 RF 和無線應用,而高頻系統則支援微波、毫米波和新興的 5G/6G 研究。許多 VNA 也支援頻率擴展模組,可實現亞太赫茲 (THz) 範圍的量測。
透過向量網路分析儀(VNA)在預期的工作頻率範圍內量測其響應,來測試微波元件。為元件設定頻率掃描與信號源功率,在其連接點進行校準,並量測相關的反射和傳輸參數。對於濾波器,則評估插入損失、帶通漣波、頻寬和拒斥。將結果與設計規格進行比較,在評估符合性時納入量測不確定度。
S11 是輸入反射係數:當其他連接端接至其參考阻抗時,連接埠 1 處的反射信號波與入射信號波的比率。它描述了反射的大小和相位。當以分貝表示時,較負的 S11 表示較少的反射和較佳的阻抗匹配。例如,−20 dB 的 S11 意味著反射了 1% 的入射功率,相當於 20 dB 的回溯損失。
高品質的 VNA 測試連接埠電纜總成透過低插入損失、良好的阻抗匹配、穩定的相位與振幅以及可重複的連接,有助於維持量測準確度。這些特性可減少電纜彎曲或重新連接時量測響應的不確定度與變化。在電纜就位的情況下進行校準可考量其可重複的效應,同時在事後將移動減至最低有助於維持該修正。電纜總成應符合設置的頻率範圍與連接器要求。