Choose a country or area to see content specific to your location
Que recherchez-vous ?
Concevez, modélisez et validez des architectures d'interconnexion 3D complexes grâce à un environnement de conception autonome et performant.
Automatiser la validation des émetteurs et des récepteurs sur les interfaces E/S, mémoire et de structure de nouvelle génération.
Renforcer la fiabilité du réseau 1,6 T pour les charges de travail à l'échelle de l'IA, des émetteurs-récepteurs aux interconnexions.
Associez le logiciel VSA de Keysight au nouvel analyseur de signaux XA5 pour bénéficier de fonctionnalités avancées de visualisation, de démodulation et d'analyse — commencez dès aujourd'hui votre période d'essai de 30 jours.
Grâce à leur mémoire et leur capacité de stockage supplémentaires, ces NPB améliorés exécutent le logiciel de sécurité et de surveillance des performances IA de Keysight, ainsi que la pile IA.
Découvrez des flux de travail de bout en bout couvrant la conception de circuits intégrés, la validation, les tests de plaquettes et la photonique.
Économisez jusqu'à 50 % sur nos derniers instruments en échangeant des appareils Keysight ou de la concurrence éligibles.
Réaliser des signaux modulés à plusieurs niveaux de 200+ Gbaud avec des AWG à grande vitesse pour les normes numériques et optiques.
Optimisez la précision et les performances grâce à des accessoires de précision spécialement conçus pour les instruments Keysight.
Économisez jusqu'à 50 % sur nos derniers instruments en échangeant des appareils Keysight ou de la concurrence éligibles.
Quatre canaux par unité de rack (1U), une bande passante pouvant atteindre 1 GHz et une synchronisation entre plusieurs oscilloscopes.
Des solutions sur mesure, conçues pour relever les défis spécifiques à votre secteur en matière de conception et d'essais.
Des cas d'utilisation correspondant à chaque étape du cycle de vie de votre produit, de la conception à l'exploitation.
Histoires de réussite
Des notes d'application, des fiches techniques, des conceptions de référence et des procédures de test faisant autorité, destinées à accélérer les décisions en matière de conception et de validation.
Des stages intensifs pratiques qui enseignent la conception de systèmes, les méthodes de test et les processus de production que les ingénieurs peuvent mettre en œuvre immédiatement.
Carrefour d'apprentissage
Découvrez des méthodologies, des stratégies de test et des ressources techniques pour la conception, la validation et la mise à l'échelle de systèmes et de réseaux d'IA.
Accès rapide aux tâches d'auto-assistance liées au soutien.
Contenu supplémentaire pour répondre à vos besoins en matière de produits.
Découvrez les services permettant d'accélérer chaque étape de votre parcours d'innovation.
Keysight propose trois gammes de performance d'analyseurs de réseaux vectoriels (VNA) de table : Essential, Expert et Pro. Chacune de ces gammes peut être personnalisée en fonction des fonctionnalités et des performances dont vous avez besoin.
Effectuez des analyses réseau essentielles à avancées avec le débit et la fiabilité dont vous avez besoin.
Format compact pour l'analyse réseau portable sur table
Évolutivité et rapidité pour l'analyse des réseaux multiports
Les analyseurs de réseaux vectoriels de table Keysight vous permettent de valider vos conceptions, de caractériser vos composants et de garantir la qualité tout au long de la production. Choisissez l'analyseur de réseaux vectoriels qui vous convient en fonction du nombre de sources, des récepteurs à faible bruit intégrés, de la fréquence maximale et d'autres critères. Découvrez notre large gamme d'analyseurs de réseaux vectoriels de table, des Essential Pro, afin de trouver celui qui correspond le mieux à votre application.
Starting from
Maximum number of sources
Starting from
Starting from
Les analyseurs de réseaux vectoriels USB de la gamme XN4 de Keysight comprennent les modèles de la série Streamline. Ils offrent des performances élevées dans un format léger et portable, idéal pour les laboratoires disposant d'un espace limité. Contrairement aux analyseurs de réseaux vectoriels de paillasse, qui sont des instruments autonomes, les analyseurs de réseaux vectoriels USB se connectent à un PC hôte pour le traitement et l'analyse des données. Transférez facilement vos données de caractérisation des composants tout au long du flux de travail en utilisant la même interface utilisateur, les mêmes capacités de mesure et le même code d'automatisation que nos analyseurs de réseaux vectoriels de paillasse et modulaires. Bénéficiez de la même fiabilité de mesure que nos analyseurs de réseaux vectoriels Essential dans un appareil portable. Avec des modèles allant de 2 à 6 ports, choisissez l'analyseur de réseaux vectoriels USB qui convient à votre application.
Les analyseurs de réseaux vectoriels modulaires Keysight vous offrent Essential dans un format compact et flexible, vous permettant ainsi de répondre à vos besoins en matière de tests multiports et multi-appareils. Alors que la gamme dynamique des systèmes conventionnels à commutateurs limite la vitesse de mesure, les VNA modulaires permettent d'utiliser des bandes passantes de fréquence intermédiaire plus larges pour des tests plus rapides. Prise en charge de jusqu'à 50 ports dans un seul châssis. Avec des modèles allant de 9 kHz à 53 GHz, choisissez l'analyseur de réseau vectoriel modulaire le mieux adapté à votre application.
Les analyseurs de réseaux vectoriels de table Keysight vous permettent de valider vos conceptions, de caractériser vos composants et de garantir la qualité tout au long de la production. Choisissez l'analyseur de réseaux vectoriels qui vous convient en fonction du nombre de sources, des récepteurs à faible bruit intégrés, de la fréquence maximale et d'autres critères. Découvrez notre large gamme d'analyseurs de réseaux vectoriels de table, des Essential Pro, afin de trouver celui qui correspond le mieux à votre application.
Starting from
Maximum number of sources
Starting from
Starting from
Les analyseurs de réseaux vectoriels USB de la gamme XN4 de Keysight comprennent les modèles de la série Streamline. Ils offrent des performances élevées dans un format léger et portable, idéal pour les laboratoires disposant d'un espace limité. Contrairement aux analyseurs de réseaux vectoriels de paillasse, qui sont des instruments autonomes, les analyseurs de réseaux vectoriels USB se connectent à un PC hôte pour le traitement et l'analyse des données. Transférez facilement vos données de caractérisation des composants tout au long du flux de travail en utilisant la même interface utilisateur, les mêmes capacités de mesure et le même code d'automatisation que nos analyseurs de réseaux vectoriels de paillasse et modulaires. Bénéficiez de la même fiabilité de mesure que nos analyseurs de réseaux vectoriels Essential dans un appareil portable. Avec des modèles allant de 2 à 6 ports, choisissez l'analyseur de réseaux vectoriels USB qui convient à votre application.
Les analyseurs de réseaux vectoriels modulaires Keysight vous offrent Essential dans un format compact et flexible, vous permettant ainsi de répondre à vos besoins en matière de tests multiports et multi-appareils. Alors que la gamme dynamique des systèmes conventionnels à commutateurs limite la vitesse de mesure, les VNA modulaires permettent d'utiliser des bandes passantes de fréquence intermédiaire plus larges pour des tests plus rapides. Prise en charge de jusqu'à 50 ports dans un seul châssis. Avec des modèles allant de 9 kHz à 53 GHz, choisissez l'analyseur de réseau vectoriel modulaire le mieux adapté à votre application.
Étendez les capacités de vos analyseurs de réseau grâce à des logiciels permettant une caractérisation complexe, notamment des mesures telles que l'analyse spectrale, l'EVM et l'ACPR, ou des accessoires tels que des câbles, des fixations et des kits d'étalonnage.
Communications sans fil
Tester les antennes réseau phasées à l'aide de mesures du diagramme d'antenne sphérique.
Aérospatiale et défense
Caractériser les convertisseurs de fréquence à l'aide d'une combinaison d'outils de génération et d'analyse de signaux.
COMMUNICATION FILAIRE
Mesurez la désadaptation d'impédance à l'aide d'un analyseur de réseau vectoriel et d'une réflectométrie dans le domaine temporel à chaud.
Aérospatiale et défense
Vérifiez les performances du module TR à l'aide d'un analyseur de réseau équipé d'un logiciel de calcul du facteur de bruit.
Communications sans fil
Apprenez à effectuer des mesures du facteur de bruit entièrement corrigées en fonction du vecteur et des analyses de distorsion de modulation.
Innovez rapidement grâce à des plans d'assistance personnalisés et à des délais de réponse et d'exécution prioritaires.
Bénéficiez d'abonnements prévisibles basés sur un contrat de location et de solutions de gestion du cycle de vie complet afin d'atteindre plus rapidement vos objectifs commerciaux.
Bénéficiez d'un service haut de gamme en tant qu'abonné KeysightCare pour obtenir une assistance technique dédiée et bien plus encore.
Assurez-vous que votre système de test fonctionne conformément aux spécifications et respecte les normes locales et internationales.
Effectuez rapidement des mesures grâce à des formations internes dispensées par des instructeurs et à l'apprentissage en ligne.
Téléchargez le logiciel Keysight ou mettez à jour votre logiciel vers la dernière version.
Les analyseurs de réseaux vectoriels sont des instruments de test qui mesurent les paramètres des réseaux électriques. Ils sont essentiels pour l'analyse des composants radiofréquence (RF) et hyperfréquence de divers dispositifs passifs et actifs, notamment les filtres, les antennes et les amplificateurs de puissance.
Les analyseurs de réseau sont les instruments incontournables pour effectuer des mesures de transmission, de réflexion et d'impédance, ainsi que des mesures de paramètres de dispersion (paramètres S) pendant les processus de conception et de production.
Ils prennent également en charge l'analyse de la distorsion non linéaire, l'étalonnage vectoriel et les mesures en temps réel, ce qui permet aux ingénieurs de tester et d'optimiser les composants pour des applications à haute vitesse et haute précision. La capacité à mesurer sur une large gamme de fréquences avec une grande précision rend les VNA indispensables dans le développement et la fabrication de dispositifs RF et hyperfréquences.
Un analyseur de réseau vectoriel (VNA) mesure les performances électriques des composants, circuits et systèmes RF et hyperfréquences en analysant la propagation des signaux à travers ceux-ci. Il évalue les paramètres clés, notamment le gain, la perte, la réflexion, l'impédance et le déphasage, sur une large gamme de fréquences. Les ingénieurs utilisent les VNA pour caractériser des dispositifs tels que les antennes, les filtres, les amplificateurs, les câbles et les connecteurs, afin de s'assurer que les conceptions répondent à des exigences de performance strictes dans des applications telles que les communications sans fil, les radars, l'aérospatiale, l'automobile et la 5G.
Les VNA effectuent ces mesures en envoyant un signal RF calibré dans le dispositif testé (DUT) et en capturant la réponse vectorielle, y compris l'amplitude et la phase, sur tout le spectre de fréquences. Cela permet une mesure précise des paramètres S (S11, S21, S12, S22), y compris la transmission (gain, perte d'insertion), la réflexion (perte de retour, VSWR) et l'impédance. Les VNA prennent en charge un large éventail d'applications, notamment les mesures de spectre et d'impulsion, les tests de dispositifs actifs et la modélisation avancée de composants, ce qui les rend indispensables tant dans les environnements de recherche et développement (R&D) que de production.
L'étalonnage d'un analyseur de réseaux vectoriel (VNA) consiste à corriger les erreurs systématiques de cet appareil afin d'établir un plan de référence de mesure précis au niveau du dispositif testé. L'étalonnage permet d'éliminer les erreurs dues aux câbles, aux connecteurs, aux désadaptations et aux imperfections de l'instrument.
Tous les analyseurs de réseau (VNA) doivent être étalonnés pour garantir la précision des mesures d'amplitude et de phase. Un étalonnage régulier permet de compenser la dérive, l'usure des connecteurs, les changements de câbles et les facteurs environnementaux.
Les meilleurs analyseurs de réseau destinés aux tests RF offrent une large couverture de fréquences, une excellente plage dynamique, un faible bruit de trace et une précision d'étalonnage fiable.
Les analyseurs de réseau vectoriel (VNA) de Keysight sont largement utilisés dans les laboratoires de radiofréquence et les chaînes de production, car ils permettent de tout réaliser, depuis la mesure des paramètres S au niveau des composants jusqu'à la caractérisation avancée des dispositifs non linéaires.
Parmi les alternatives, on peut citer :
Les analyseurs de réseau vectoriel (VNAs) sont généralement étalonnés à l'aide de techniques standard telles que SOLT (Short Open Load Through) ou TRL (Thru Reflect Line). L'étalonnage manuel consiste à connecter des étalons de précision et à mesurer leurs réponses connues afin que l'instrument puisse éliminer les erreurs systématiques. Les modules d'étalonnage électronique automatique (ECal) simplifient ce processus, offrant des étalonnages rapides et plus reproductibles. Des réétalonnages périodiques permettent de maintenir la précision des mesures et la traçabilité par rapport aux normes internationales.
Les analyseurs de réseaux vectoriels (VNA) sont largement utilisés pour évaluer les composants RF actifs tels que les amplificateurs, les mélangeurs, les convertisseurs et les filtres. Les mesures typiques comprennent :
Parmi les principales fonctionnalités, on trouve :
Le prix des analyseurs de réseau vectoriel (VNA) dépend fortement de la gamme de fréquences, du nombre de ports et de la classe de performance. Les VNA d'entrée de gamme sont proposés à des prix plus abordables, tandis que les modèles haut de gamme, capables de réaliser des tests dans la bande des ondes millimétriques, multiports et avec des modulations avancées, se situent dans des gammes professionnelles plus élevées. Keysight propose également des configurations groupées et des solutions PXI modulaires pour s'adapter à des budgets flexibles.
Pour les tests d'antennes, optez pour un analyseur de réseaux vectoriel (VNA) offrant une large plage dynamique, un faible bruit de phase et des capacités de mesure en domaine temporel ou de localisation de défauts. Les analyseurs de réseaux vectoriels Keysight permettent la caractérisation des antennes, notamment l'adaptation d'impédance, la mesure des pertes par rayonnement, l'analyse de la bande passante et la localisation de défauts en domaine temporel.
Parmi les bonnes pratiques, on peut citer :
Les VNA sont disponibles dans une large gamme de configurations de fréquences, allant de quelques kilohertz (kHz) à plusieurs centaines de gigahertz (GHz), selon l'architecture de l'instrument. Les VNA à basse fréquence sont généralement utilisés pour les applications RF et sans fil, tandis que les systèmes à haute fréquence prennent en charge les micro-ondes, les ondes millimétriques et la recherche émergente sur les technologies 5G/6G. De nombreux VNA prennent également en charge des modules d'extension de fréquence qui permettent d'effectuer des mesures dans les gammes sub-térahertz (THz).
Testez les composants micro-ondes en mesurant leur réponse sur toute la plage de fréquences de fonctionnement prévue à l'aide d'un analyseur de réseau vectoriel (VNA). Définissez le balayage de fréquence et la puissance de la source pour le dispositif, effectuez l'étalonnage au niveau de ses points de connexion, puis mesurez les paramètres de réflexion et de transmission pertinents. Pour un filtre, évaluez la perte d'insertion, l'ondulation de la bande passante, la largeur de bande et le rejet. Comparez les résultats aux spécifications de conception, en tenant compte de l'incertitude de mesure lors de l'évaluation de la conformité.
S11 est le coefficient de réflexion d'entrée : il s'agit du rapport entre l'onde du signal réfléchi et l'onde du signal incident au niveau du port 1, les autres ports étant terminés par leur impédance de référence. Il décrit à la fois l'amplitude et la phase de la réflexion. Lorsqu'il est exprimé en décibels, un S11 d'autant plus négatif indique une réflexion moindre et une meilleure adaptation d'impédance. Par exemple, un S11 de −20 dB signifie que 1 % de la puissance incidente est réfléchie, ce qui équivaut à une perte de retour de 20 dB.
Les faisceaux de câbles de test pour analyseurs vectoriels de réseau (VNA) de haute qualité contribuent à préserver la précision des mesures grâce à une faible perte d’insertion, une bonne adaptation d’impédance, une phase et une amplitude stables, ainsi que des connexions reproductibles. Ces caractéristiques réduisent l’incertitude et les variations de la réponse mesurée lorsque les câbles sont pliés ou reconnectés. L’étalonnage avec les câbles en place permet de prendre en compte leurs effets reproductibles, tandis que le fait de minimiser les mouvements par la suite aide à maintenir cette correction. Les faisceaux de câbles doivent être adaptés à la gamme de fréquences et aux exigences en matière de connecteurs du système de mesure.