提供您可信賴的頻譜分析儀和信號分析儀結果

無論您是需要深入探索量測結果,以便解決在研發階段遭遇的頻譜分析(信號分析)棘手問題,亦或需要在製造階段快速進行簡單的量測,您都需要一台值得信賴的頻譜分析儀(信號分析儀),以便獲得可靠的結果。

  • 是德科技射頻頻譜分析儀提供單鍵量測功能,加上各種專為 5G、IoT、汽車等產業開發的應用軟體,可協助工程師輕鬆診斷信號分析(頻譜分析)的問題
  • 我們提供經驗證的量測科學,堅守對量測完整性的承諾,以便為您帶來值得信賴的頻譜分析(信號分析)結果,讓您能達成測試效能或量測速率最佳化的目標。
  • 藉由提供可升級的功能、出色的效能和原始碼相容性,我們大幅延長了頻譜分析(信號分析)測試資產的使用壽命

Best of the Best 寬頻量測解決方案套件

無論您的寬頻應用為何(5G NR、WLAN、衛星、雷達、電子戰),或是需要何種頻率範圍(射頻、微波或毫米波),是德科技都有相對應的解決方案。 Keysight M9484C VXG 信號產生器和 N9032B/N9042B 信號分析儀的強大組合,可面面俱到地滿足您的需求。

凡購買具卓越效能的信號產生器和信號分析儀,可享 15% 優惠折扣。

M9484C VXG 向量信號產生器

立即購買統包式解決方案套件!

是德科技工程師特別為您量身打造多合一的全方位軟體套件,以便滿足您的各種需求。您再也不需要花時間逐一瀏覽各種硬體選項和應用軟體。 在限定優惠期限內,凡購買合適的信號分析儀、信號產生器和 PXIe 向量收發器套件,最高可享 35% 的優惠折扣。

立即購買軟體套件,以極低的價格獲得所需的解決方案。

請點擊此處了解詳情

是德科技網路和應用監控軟體

航太與國防量測套件

將 UXA 與 N9054EM0E X 系列量測應用軟體搭配使用,全面分析衛星通訊信號

IOT 設計與驗證程式圖示

WLAN 通訊量測套件

選擇各式各樣的信號分析儀和應用軟體,進行 WLAN 802.11 信號分析

車聯網解決方案 - EMI 和 EMC 測試

EMI/EMC 接收器量測套件

選擇具有時域掃描功能的 MXE 或 PXE EMI 接收器,讓您能快速執行 EMI 量測應用

高速公路上配備雷達的汽車圖像

5G NR 通訊量測套件

選擇各式各樣的信號分析儀和應用軟體,進行完整的 5G NR FR1/FR2 分析

是德科技學苑全新射頻課程

請即觀看是德科技新的互動式產品導覽,在短短 5 分鐘內,了解各種射頻應用軟體的主要功能。

體驗互動式虛擬軟體產品導覽

89601BHNC PathWave VSA 5G NR 調變分析螢幕截圖

無線互動式虛擬軟體產品導覽

體驗全新的互動式無線軟體產品導覽

RTSA FieldFox

航太互動式虛擬軟體產品導覽

體驗全新的互動式航太軟體產品導覽

讓您的射頻頻譜分析儀發揮最大效益

今天,無線通訊無所不在,您需以更高的效率進行頻譜分析(信號分析),以便全面減少干擾。 頻譜限制使得測試變得更為繁瑣。 利用強大的硬體和軟體,您可將測試化繁為簡,進而克服干擾挑戰。

立即了解如何全面提升頻譜分析(信號分析)效率,以便克服當今的挑戰。不論工程師遇到何種問題,我們都有相對應的頻率分析儀可滿足他們的需求。 這些分析儀易於設定,效能超群。

《施展射頻魔法》電子書的圖像,包括頻譜分析儀(信號分析儀)、射頻頻譜分析儀、頻率分析儀

KeysightAccess

KeysightAccess 訂閱服務可讓您大幅減輕預算負擔。

信號分析(頻譜分析)精選資源

常見問答集 – 信號分析儀(頻譜分析儀)

頻譜分析儀可在整個頻率範圍內,量測輸入信號的振幅與頻率之間的關係,以便確定信號的功率。 頻譜分析儀可執行雜訊指數和信噪比(SNR)等測試,以分析裝置的效能,及其對整體系統效能的影響。 如需更多資訊,請參閱《頻譜分析基本原理》應用說明。

信號分析儀可量測輸入信號在單一頻率上的振幅與相位。 信號分析儀結合了掃描調諧頻譜分析儀的出色動態範圍,以及向量信號分析儀(VSA)的強大功能,以執行誤差向量振幅(EVM)等需要振幅和相位資訊的通道內量測。

頻譜分析儀可量測輸入信號的振幅與信號頻率之間的關係。 信號分析儀則可量測輸入信號在單一頻率上的振幅與相位。 如需更多資訊,請參閱《頻譜分析儀和信號分析儀》技術概述。

我們通常以時間作為參考框架, 同時留意何時會發生什麼事件, 包括電氣事件。 透過示波器,您可查看特定電氣事件的瞬時值(或某些其他事件透過合適的傳感器轉換而來的電壓值)隨時間的變化。 換句話說,我們可使用示波器來觀察信號在時域中的波形。 根據傅立葉理論,時域中的任何電氣現象,都包含一個或多個具有適當頻率、振幅和相位的正弦波。 也就是說,我們可將一個時域信號,轉換為頻域的等效信號。 頻譜分析儀和信號分析儀可在頻域中,量測每個特定頻率的能量。

在時域中看起來複雜的信號,在頻域中卻非如此。 時域量測結果顯示的是不純淨的正弦波。 然而,如未在頻域中進行量測,我們還是無法得知二次諧波的來源和頻率。 頻譜分析可單獨顯示頻譜成分,以便找出干擾源。 時域量測可提供重要的資訊,例如信號脈衝的上升與下降時間,但頻域量測可協助您確定信號的諧波內容,例如 out-of-band 放射和失真。 如需更多資訊,請參閱部落格文章:頻譜分析基本原理,第 1 部 – 什麼是頻譜分析儀?

即時頻譜分析儀會先收集時域資料,然後透過快速傅立葉轉換(FFT)將其轉為頻域資料。 即時頻譜分析儀可快速擷取暫態和快速信號。

頻譜分析儀可分為兩大類:掃描調諧分析儀和即時分析儀。 現代頻譜分析儀使用數位信號處理技術來提供更多量測功能,讓您能更輕鬆地解讀量測結果。 不論是掃描調諧分析儀或是即時頻譜分析儀,都可顯示振幅隨頻率的變化。 然而,它們處理和顯示這些資訊的方式,因分析儀類型而異。 即時頻譜分析儀可同時顯示所有頻率成分的能量。 掃描調諧頻譜分析儀則是依序顯示量測結果,換句話說,它並非「即時」顯示結果。 這是因為掃描調諧分析儀使用單一窄濾波器在一系列頻率上進行調諧,以顯示頻譜量測結果。 請點擊此處,以獲得不同類型頻譜分析儀的詳細資訊。

您可使用 Keysight U9361 RCal 接收器校驗器,依照以下步驟,對您的頻譜分析儀/信號分析儀進行準確可靠的校驗:

  1. 透過高功率 USB 埠將 RCal 連接到信號分析儀。
  2. 將信號分析儀的 10 MHz 參考信號連接到 U9361 RCal 的參考輸入埠。
  3. 將 RCal 選項參考狀態設定為 EXT(外部)。
  4. 將 RCal 的射頻輸出連接至信號分析儀的射頻輸入端。
  5. 是德科技信號分析儀預先配置了各種介面。 螢幕上會顯示校驗類型、頻率範圍、衰減範圍和點數。
  6. 進行實際量測時,將 RCal 的射頻輸出端,連接到待測裝置(DUT)所在路徑中的點。
  7. 點擊 “Calibrate checked rows”,將接收器校驗器和信號分析儀初始化,以便產生修正資料。
  8. 斷開 RCal,然後重新連接信號路徑。 接著,此操作將轉移到量測平面上進行。 X 系列信號分析儀可動態追蹤您的量測,然後根據需要進行狀態修正。

如需詳細資訊,請參見如何校驗頻譜分析儀。

信號分析儀和產生器優惠方案

是德科技客服中心提供您需要的協助