Choose a country or area to see content specific to your location
探索 Keysight 完整的配件產品組合,這些配件旨在搭配並擴展您的儀器。使用下方篩選條件,快速尋找相容的配件,例如模組、纜線、轉接器及其他系統元件,以針對您的特定量測需求配置、擴展並最佳化您的測試系統。
無可用的篩選器
無可用的篩選器
無可用的篩選器
Keysight 11970U 波導混頻器是通用型諧波混頻器,採用雙二極體設計,可實現平坦的頻率響應和低轉換損耗。 它無需使用外接直流偏壓或調諧株(tuning stub),即可達成這些目標。 由於不需要進行混頻器偏壓和調諧調整,無論是手動操作還是電腦控制的硬體操作,都變得非常容易。
11970U 將 Keysight N9030A PXA 高效能信號分析儀的頻率範圍延伸至 U 波段 (40 至 60 GHz), 它完全相容於其他是德科技頻譜分析儀,包括:E4440A/46A/48A PSA(配備選項 AYZ)、E4407B ESA-E(配備選項 AYZ)、856xEC、8566B(配備前置放大器),以及 7000 模組化分析儀(配備 70907A/B 外部混頻器介面模組)。
需透過外部雙工器來連接 11970U 和 N9030A PXA(配備選項 EXM)。 您可向是德科技訂購型號為 N9029AE13 的雙工器,或是向 OML, Inc 訂購 DPL.313B 雙工器。
如需訂購 N9029AE13,請洽是德科技業務專員。
Keysight 11970W 波導混波器是採用雙二極體設計,以達水平頻率響應和低轉換損耗的通用型諧波混波器。不需外接直流偏壓或調整線腳即可達成這些目的。由於不需要混波器偏壓和任何調整,故無論是手動操作還是電腦控制的硬體操作都變得相當容易。
Keysight 11970W 將 Keysight N9030A PXA 高效能信號分析儀的頻率範圍延伸至 W 波段 (75 至 110 GHz),適用的德頻譜分析儀還包括:Keysight E4440A/46A/48A PSA(搭配選項AYZ)、E4407B ESA-E(搭配選項AYZ)、856xEC、8566B(與前置放大器搭配使用),以及 7000 模組分析儀 (與 Keysight 70907A/B 外部混波器介面模組搭配使用) 。
需透過外部雙工器將 Keysight N9030A PXA (搭配選項 EXM) 波導諧波混頻器與 11970W 相連。建議購買 Keysight N9029AE13 或是 OML, Inc 的 DLP.313B 等雙工器。
請聯絡是德業務專員以訂購 N9020AE13。
Keysight 11970V 波導混波器是採用雙二極體設計,以達水平頻率響應和低轉換損耗的通用型諧波混波器。不需外接直流偏壓或調整線腳即可達成這些目的。由於不需要混波器偏壓和任何調整,故無論是手動操作還是電腦控制的硬體操作都變得相當容易。
Keysight 11970V 將 Keysight N9030A PXA 高效能信號分析儀的頻率範圍延伸至 V 波段 (50 至 75 GHz),適用的德頻譜分析儀還包括:Keysight E4440A/46A/48A PSA(搭配選項AYZ)、E4407B ESA-E(搭配選項AYZ)、856xEC、8566B(與前置放大器搭配使用),以及 7000 模組分析儀 (與 Keysight 70907A/B 外部混波器介面模組搭配使用) 。
需透過外部雙工器將 Keysight N11970V 波導諧波混頻器與 9030A PXA(搭配選項 EXM)相連。建議購買 Keysight N9029AE13 或是 OML, Inc 的 DLP.313B 等雙工器。
請聯絡是德業務專員以訂購 N9020AE13。
Keysight 11970Q 波導混波器是採用雙二極體設計,以達水平頻率響應和低轉換損耗的通用型諧波混波器。 不需外接直流偏壓或調整線腳即可達成這些目的。由於不需要混波器偏壓和任何調整,故無論是手動操作還是電腦控制的硬體操作都變得相當容易。
Keysight 11970Q 將 Keysight N9030A PXA 高效能信號分析儀的頻率範圍延伸至 Q 波段 (33 至 50 GHz),適用的德頻譜分析儀還包括: Keysight E4440A/46A/48A PSA (搭配選項 AYZ)、E4407B ESA-E (搭配選項 AYZ)、856xEC、8566B(與前置放大器搭配使用),以及 7000 模組分析儀 (與 Keysight 70907A/B 外部混波器介面模組搭配使用) 。
需透過外部雙工器將 Keysight N1197Q 波導諧波混頻器與 9030A PXA(搭配選項 EXM)相連。建議您購買 Keysight N9029AE13 或是 OML, Inc 的 DPL.313B 等雙工器。
請聯絡是德業務專員以訂購 N9020AE13。
Keysight 11970A 是通用型波導諧波混頻器,採用雙二極體設計,以提供平坦的頻率響應和較低的轉換損耗。不需外接直流偏壓或調整線腳即可達成這些目的。 由於不需要混頻器偏壓和任何調整,因此無論是手動操作還是電腦控制的硬體操作,都變得相當容易。
Keysight 11970A 將 Keysight N9030A PXA 高效能信號分析儀的頻率範圍延伸至 A 波段 (26.5 至 40 GHz), 適用的德頻譜分析儀還包括: Keysight E4440A/46A/48A PSA (搭配選項 AYZ)、E4407B ESA-E (搭配選項 AYZ)、856xEC、8566B(與前置放大器搭配使用),以及 7000 模組分析儀(與 Keysight 70907A/B 外部混波器介面模組搭配使用) 。
需透過外部雙工器將 Keysight 11970A 與 N9030A PXA (搭配選項 EXM)相連。 建議您購買 Keysight N9029AE13 或購買 OML, Inc 的 DLP.313B 等雙工器。
請聯絡是德業務專員以訂購 N9020AE13。
Keysight 11970K 波導混波器是採用雙二極體設計,以達水平頻率響應和低轉換損耗的通用型諧波混波器。 不需外接直流偏壓或調整線腳即可達成這些目的。由於不需要混波器偏壓和任何調整,故無論是手動操作還是電腦控制的硬體操作都變得相當容易。
Keysight 11970K 將是德頻譜分析儀的頻率範圍延伸至 K 波段 (18 至 26.5 GHz), 可適用的是德頻譜分析儀包括: Keysight E4440A/E4446A/E4448A PSA (搭配選項 AYZ)、E4407B ESA-E (搭配選項 AYZ)、856xEC、8566B(與前置放大器搭配使用),以及 7000 模組分析儀 (與 Keysight 70907A/B 外部混波器介面模組搭配使用) 。
Keysight 11970K 不適用於 N9030A PXA 訊號分析儀。
嵌入式智慧功能:
增強的 DANL 和 TOI:
Keysight M1971W 75 至 110 GHz 波導諧波混頻器是一款非預選的混頻器,可提供完整的解決方案,以協助您使用 X 系列信號分析儀部署 2 GHz 以上的寬頻和毫米波信號分析。其嵌入式智慧功能可大幅簡化整體測試配置,並提高測試系統的 DANL 和 TOI。讓智慧諧波混頻器協助您輕鬆完成毫米波量測應用。
嵌入式智慧功能:
增強的 DANL 和 TOI:
Keysight M1971V 50 至 75 GHz 波導諧波混頻器是一款非預選的混頻器,可提供完整的解決方案,以協助您使用 X 系列信號分析儀部署 2 GHz 以上的寬頻和毫米波信號分析。其嵌入式智慧功能可大幅簡化整體測試配置,並提高測試系統的 DANL 和 TOI。讓智慧諧波混頻器協助您輕鬆完成毫米波量測應用。
內建智慧功能
改善的 DANL 和 TOI
Keysight M1970E 60 至 90 GHz 波導諧波混頻器是一種未預選的混頻器,可將 N9030A PXA、N9020A MXA 和 N9010A EXA 訊號分析儀的作業頻率範圍擴展至 90 GHz。內建智慧功能,可大幅簡化您的整體測試設定,並改善測試系統的 DANL 和 TOI。運用諧波混頻的智慧功能,滿足您的毫米波應用需求。
與 N9030A PXA、N9020A MXA 和 N9010A EXA 信號分析儀一起使用時,可自動偵測混頻器型號/序號
o 自動設定預設頻率範圍和 LO 諧波次數
o 啟動時自動進行 LO 對準
o 當時間和溫度改變時自動執行校正
Keysight M1970V 50 至 75/80 GHz 波導諧波混頻器是一種未預選的混頻器,可將 N9030A PXA、N9020A MXA 和 N9010A EXA 訊號分析儀的作業頻率範圍擴展至 80 GHz。內建智慧功能,可大幅簡化您的整體測試設定,並改善測試系統的 DANL 和 TOI。運用諧波混頻的智慧功能,滿足您的毫米波應用需求。
Keysight M1970W 75 至 110 GHz 波導諧波混頻器是一種未預選的混頻器,可將 N9030A PXA、N9020A MXA 和 N9010A EXA 訊號分析儀的作業頻率範圍擴展至 110 GHz。內建智慧功能,可大幅簡化您的整體測試設定,並改善測試系統的 DANL 和 TOI。運用諧波混頻的智慧功能,滿足您的毫米波應用需求。
- 自動設定預設頻率範圍和 LO 諧波數
- 啟動時自動 LO 對準
- 當時間和溫度變化時自動執行校準
Keysight M1971E 55/60 至 90 GHz 波導諧波混頻器是一款非預選混頻器,可為使用 X 系列信號分析儀進行 2 GHz 以上寬頻毫米波信號分析提供完整的解決方案。內建智慧功能可協助您大幅簡化整體測試設定,並改善測試系統的 DANL 和 TOI。透過智慧型諧波混頻,輕鬆完成您的毫米波應用。
選項 001 60 至 90 GHz 波導諧波混頻器
選項 003 55 至 90 GHz 波導諧波混頻器