參數分析儀

一體式、全面的半導體裝置特性分析

Keysight 參數分析儀在單一整合式平台中提供全面的半導體元件特性分析。這些模組化系統結合了精密的電流-電壓 (IV) 和電容-電壓 (CV) 量測、脈衝量測和可靠性測試,可支援從先進材料到高功率元件的各種裝置。憑藉業界領先的量測準確度、彈性的配置選項和直觀的軟體控制,Keysight 參數分析儀有助於加速元件的研究、開發和驗證。立即索取報價或訂購我們的熱門配置之一。需要協助選擇?請查看下方資源。

彈性模組化設計

配置您的分析儀,最多可搭配 10 個可互換模組,以符合各種測試需求,包括 SMU、CV 量測儀、波形產生器和切換矩陣。

全範圍量測

準確地對從次飛安級漏電流到千伏級功率切換的裝置進行特性分析,支援從低功率研究到先進功率半導體測試的所有應用。

具備未來擴充能力

隨著需求增長,可透過增加更高功率模組、脈衝量測單元或切換功能,輕鬆升級以擴展測試覆蓋範圍,而無需更換整個系統。

整合式測試軟體

透過包含預建測試程式庫、即時繪圖和進階資料比較工具的圖形化介面,簡化測試設定與分析。 

產品影像
  • Maximum output current

    1 A DC / 3 A pulse to 2 A DC / 40 A pulse

  • Minimum current measurement resolution

    0.1 fA to 10 fA

  • Number of channels

    5 to 10

常見問題