Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
3D Interconnect Designer bietet eine flexible Modellierungs- und Optimierungsumgebung für jede Art von fortschrittlicher Verbindungsstruktur, einschließlich Chiplets, gestapelten Chips, Gehäusen und Leiterplatten.
Profitieren Sie von einer schnelleren digitalen Fahrzeugvalidierung zu geringeren Kosten mit einer Inzahlungnahme.
Simulieren Sie jeden Teil Ihrer Rechenzentrumsinfrastruktur. Simulieren Sie alles. Optimieren Sie alles.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Erreichen Sie schnelle und präzise Tests auf Platinenebene mit robusten Inline- und Offline-ICT-Systemen, die für die moderne Fertigung entwickelt wurden.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Punktgenaue Störungen mit der Nachbearbeitungssoftware für das Spektrummanagement im Labor.
Mit diesem Auswahltool können Sie schnell das beste Netzteil für Ihre ATE-Anforderungen im Bereich Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung ermitteln.
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Erfolgsgeschichten
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Keysight Parameter-Analysatoren bieten eine umfassende Charakterisierung von Halbleiterbauelementen in einer einzigen, integrierten Plattform. Durch die Kombination von präzisen Strom-Spannungs- (IV) und Kapazitäts-Spannungs- (CV)-Tests, Pulsmessungen und Zuverlässigkeitstests unterstützen diese modularen Systeme eine Vielzahl von Bauelementen, von Advanced Materials bis hin zu Hochleistungskomponenten. Mit branchenführender Messgenauigkeit, flexiblen Konfigurationsoptionen und intuitiver Softwaresteuerung beschleunigen Keysight Parameter-Analysatoren die Bauelementeforschung, -entwicklung und -qualifizierung. Fordern Sie noch heute ein Angebot an oder bestellen Sie eine unserer beliebten Konfigurationen. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Sehen Sie sich die untenstehenden Ressourcen an.
Konfigurieren Sie Ihren Analysator mit bis zu 10 austauschbaren Modulen, um ein breites Spektrum an Testanforderungen zu erfüllen, darunter SMUs, CV-Meter, Wellenformgeneratoren und Schaltmatrizen.
Die präzise Charakterisierung von Bauelementen, von Sub-Femtoampere-Leckströmen bis hin zu Kilovolt-Schaltleistungen, unterstützt alles von der Niedrigleistungsforschung bis hin zu fortschrittlichen Leistungshalbleitertests.
Das System lässt sich bei steigenden Anforderungen einfach aufrüsten, indem leistungsstärkere Module, Impulsmessgeräte oder Schaltfunktionen hinzugefügt werden, um die Testabdeckung ohne Systemaustausch zu erweitern.
Vereinfachen Sie die Testeinrichtung und -analyse mit einer grafischen Benutzeroberfläche, die vorgefertigte Testbibliotheken, Echtzeit-Grafikfunktionen und fortschrittliche Datenvergleichswerkzeuge umfasst.
Maximum output current
1 A DC / 3 A pulse bis 2 A DC / 40 A pulse
Minimum current measurement resolution
0.1 fA bis 10 fA
Number of channels
5 bis 10
B1500A
Der Keysight B1500A Semiconductor Device Parameter Analyzer ist eine Komplettlösung für die Charakterisierung von Halbleiterbauelementen, die vielseitige Messfunktionen für IV-, CV- und hochmoderne schnelle gepulste IV-Messungen mit kompromissloser Messzuverlässigkeit unterstützt.
Sofort einsatzbereite Anwendungsbibliotheken
| Gerätetyp | Anwendungstests |
| CMOS-Transistor | Id-Vg, Id-Vd, Vth, Durchbruch, Kapazität und QSCV |
| Bipolartransistor | Ic-Vc, Diode, Gummel-Diagramm, Durchbruch, Kapazität und mehr |
| Einzelbauteil | Id-Vg, Id-Vd, Ic-Vc, Diode und mehr |
| Speicher | Vth, Kapazität, Dauertest |
| Stromversorgungsgerät | Gepulste Id-Vg-Kennlinie, gepulste Id-Vd-Kennlinie, Durchbruch |
| Nano-Gerät | Widerstand, Id-Vg, Id-Vd, Ic-Vc |
| Zuverlässigkeitstest | NBTI/PBTI, Ladungspumpen, Elektromigration, Heißladungsträgerinjektion, J-Ramp, TDDB und mehr |
Leistungsstarke Funktionen der EasyEXPERT-Gruppe+
| Messfähigkeiten | Treppenförmige Abtastung, Mehrkanalabtastung, Impulsabtastung, IV-Abtastung, Hochgeschwindigkeits-IV-Abtastung, CV, Ct, Cf usw. |
| Schaltmatrixsteuerung | Die Modelle B2200, B2201 und E5250 (E5252-Karte) werden unterstützt. |
| Analyse- und Datendarstellungsfunktionen | Listenansicht, XY-Diagramm (mit Markierung, Cursor und Linie), automatische Analysefunktion, Benutzerfunktionen und mehr |
| Datenverwaltung | Benutzer-Arbeitsbereichsverwaltung, Speichern/Abrufen von Messdaten und Einstellungen mit automatischer Aufzeichnungsfunktion |
Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Präzisionsstrom-Spannungs-Analysators von Keysight.
B1505A
Der Leistungsbauelementanalysator/Kurvenschreiber B1505A ist eine Komplettlösung für die Bewertung von Leistungsbauelementen im Bereich von Sub-pA bis 10 kV und 1500 A. Präzise Messmöglichkeiten mit 10 µs Impuls- und µΩon-Widerstandsmessungen.
Der Keysight B1505A Leistungselektronik-Analysator/Kennlinienschreiber ist die einzige Kompaktlösung zur Charakterisierung von Hochleistungsbauelementen im Sub-Pikoampere-Bereich bis hin zu 10 kV und 1500 A. Diese Leistungsfähigkeit ermöglicht die Evaluierung neuartiger Bauelemente wie IGBTs und Materialien wie GaN und SiC. Der B1505A unterstützt verschiedene Module: Hochspannungs-SMU (HVSMU), Hochstrom-SMU (HCSMU), Ultrahochstrom-Modul (UHC), Ultrahochspannungs-Modul (UHV) und Hochspannungs-Mittelstrom-Modul (HVMC). Darüber hinaus unterstützt der B1505A Hochleistungs-SMU (1 A/200 V), Mittelleistungs-SMU (100 mA/100 V), Mittelstrom-SMU (1 A/30 V gepulst, 100 mA/30 V DC) sowie eine Multifrequenz-Kapazitätsmesseinheit (1 kHz – 5 MHz). Dank seines modularen Zehn-Steckplatz-Mainframes können Sie den B1505A an Ihre Messanforderungen anpassen.
Es ermöglicht zudem vollautomatische Kapazitätsmessungen wie Ciss, Coss und Crss bei hohen Vorspannungen (bis zu 3000 V). Auch die Gate-Ladung, ein weiterer wichtiger Parameter für Hochfrequenz-Schaltwandler, lässt sich problemlos bestimmen. Die automatische thermische Charakterisierung im Temperaturbereich von -50 °C bis +250 °C wird ebenfalls unterstützt.
Die Softwareumgebung des B1505A basiert auf dem Betriebssystem Microsoft® Windows® 10 und ermöglicht es Anwendern, Gerätecharakteristika zu überprüfen und Gerätefehler komfortabel mit einem Kennlinienschreiber zu erkennen. Wie ein herkömmlicher Kennlinienschreiber unterstützt auch der B1505A die variable Messbereichssteuerung per Drehknopf. Dies ermöglicht die Echtzeit-Auswertung von Parametern wie der Durchbruchspannung. Zusätzlich wird die „Oszilloskopansicht“ unterstützt, die den Bediener visuell bei der Optimierung von Spannung und Strom am Gerät unterstützt. Die Messeinstellungen und -daten werden automatisch auf der integrierten Festplatte des B1505A gespeichert. Sie können auch auf USB-Sticks und andere mobile Speichermedien kopiert werden. Die Messdaten lassen sich einfach zusammen mit der Geräte-Messübersicht in technische Berichte einfügen.
Eine robuste Testvorrichtung ist wichtig, um die Sicherheit des Bedieners (aufgrund der entstehenden hohen Spannungen und Ströme) zu gewährleisten und die Vielfalt der Gehäuseformen von Leistungshalbleitern zu unterstützen. Herkömmliche Kennlinienschreiber hatten bisher den Nachteil, dass manche Leistungshalbleiter aufgrund ihrer Größe nicht getestet werden konnten und mitunter ein provisorischer Adapter benötigt wurde. Die Testvorrichtung des B1505A hingegen kann eine Vielzahl von Bauteilen wie Leistungs-MOSFETs, Dioden, IGBTs usw. unabhängig von ihrer Größe oder Form aufnehmen. Dies wird durch einen großen Testvorrichtungsadapter mit anpassbaren Testvorrichtungsmodulen ermöglicht. Darüber hinaus stellt der integrierte Verriegelungsmechanismus der Testvorrichtung sicher, dass hohe Spannungen und Ströme sicher an die Testbauteile angelegt werden können.
Keysight bietet einen Umrüstsatz an, mit dem bestehende B1500A-Nutzer ihr B1500A-System auf ein B1505A-System umrüsten können. Dadurch können sie die Spannungs- und Strommessfunktionen ihres vorhandenen Messgeräts kostengünstiger erweitern.
| Messressourcen | Erforderliches Modul/Expander | Erforderliche Slots | Maximale Konfiguration | Hauptspezifikation |
| Hochleistungs-SMU (HPSMU) | B1510A HPSMU | 2 | 4 | Bis zu 200 V, 1 A Kraft. Stromauflösung: 10 fA |
| Mittelstarke SMU (MPSMU) | B1511B MPSMU | 1 | 10 | Bis zu 100 V, 100 mA Kraft, 10 fA Stromauflösung |
| Hochstrom-SMU (HCSMU) | B1512A HCSMU | 2 | 2 | 20 A/20 V (gepulst); 1 A/40 V (Gleichstrom) *1 |
| Hochspannungs-SMU (HVSMU) | B1513C HVSMU | 2 | 5 | 1500 V/8 mA; 3000 V/4 mA; (gepulst & Gleichstrom) |
| Mittelstrom-SMU (MCSMU) | B1514A MCSMU | 1 | 6 | 1 A/30 V (gepulst); 100 mA/30 V (Gleichstrom) |
| Multifrequenz-Kapazitätsmesseinheit (MFCMU) | B1520A MFCMU | 1 | 1 | 1 kHz bis 5 MHz. 0 bis ±25 V, unter Verwendung der internen Gleichstromvorspannung des MFCMU. 0 bis ±3000 V, unter Verwendung von HVSMU und Hochspannungs-Bias-Tee |
| Hochspannungs-Mittelstromeinheit (HVMCU) | N1266A HVSMU Stromerweiterer, B1513B HVSMU und zwei B1514A MCSMU/B1512A HCSMU |
4 - 6 | 1 | ±1500 V / 2,5 A (gepulst), ±2200 V / 1,1 A (gepulst) |
| Ultrahochstromgerät (UHCU) | N1265A Ultrahochstrom-Expander/Leuchte und zwei B1514A MCSMU/B1512A HCSMU |
2 - 4 | 1 | 1500 A/ 60 V (gepulst), 22,5 kW Spitzenleistung, ±500 A / 60 V (gepulst), 7,5 kW Spitzenleistung |
| Ultrahochspannungseinheit (UHVU) | N1268A Ultrahochspannungsexpander und zwei B1514A MCSMU oder eine Kombination aus einem B1512A HCSMU und ein B1514A MCSMU |
2 - 3 | 1 | 10 kV/10 mA (Gleichstrom), 10 kV/20 mA (gepulst) |
*1. Die Strombereiche können mit Hilfe von zwei HCSMUs und dem Dual-HCSMU-Kombinationsadapter auf 40 A/20 V (gepulst) und 2 A/40 V (DC) erhöht werden.
Microsoft und Windows sind in den USA eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corp.
Weitere Informationen zum Strom-Spannungs-Analysator finden Sie unter Präzisions-Strom-Spannungs-Analysator .
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Ein Parameteranalysator ist ein integriertes, modulares Testsystem, das verschiedene Messfunktionen für Halbleiter – darunter Strom-Spannungs-Kennlinien (IV), Kapazitäts-Spannungs-Kennlinien (CV), Impuls- und Schaltmessungen – in einem einzigen Gehäuse vereint. Im Gegensatz zu eigenständigen SMUs oder fragmentierten Gerätekonfigurationen bieten Parameteranalysatoren präzise synchronisierte, domänenübergreifende Messungen mit integrierter Timing-, Automatisierungs- und Analysesoftware. Sie sind für die Charakterisierung von Halbleiterbauelementen optimiert und bieten hochauflösende Mess-/Quellenfunktionen von Femtoampere bis Kilovolt und Ampere – alles innerhalb einer flexiblen Testarchitektur. Ihr Hauptvorteil liegt in der Systemkohärenz, der einfachen Konfiguration und der Skalierbarkeit. Dies ermöglicht eine schnellere Testentwicklung, konsistentes Timing über alle Geräte hinweg und die nahtlose Messung sowohl einfacher als auch komplexer Bauelementstrukturen ohne externe Synchronisierung oder manuelle Integration.
Parameteranalysatoren finden breite Anwendung in Forschung und Entwicklung, Modellierung und Zuverlässigkeitsprüfung von Halbleiterbauelementen verschiedenster Technologien. Sie eignen sich ideal zur Charakterisierung diskreter Bauelemente (z. B. Dioden, MOSFETs, BJTs), fortschrittlicher Transistoren (z. B. FinFETs, HEMTs), Leistungskomponenten (z. B. IGBTs, SiC/GaN-FETs) und neuartiger Materialien wie organischer Halbleiter, 2D-Schichten oder resistiver Speicherzellen. Dank ihres extrem breiten Messbereichs decken Parameteranalysatoren ein breites Spektrum ab – von der Messung extrem niedriger Leckströme in Gate-Dielektrika bis hin zur Bewertung der Durchbruchcharakteristik von Hochspannungsbauelementen unter gepulster oder kontinuierlicher Vorspannung. Sie sind zudem effektiv für Schaltungstests, die Extraktion von Modellparametern (z. B. Id-Vg, Id-Vd, gm, Ron) und Untersuchungen zur Robustheit gegenüber elektrostatischer Entladung (ESD). Akademische Labore, Halbleiterhersteller und Gerätehersteller setzen auf sie, um eine umfassende Validierung über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg zu gewährleisten.
Parameteranalysatoren unterstützen bis zu zehn Messmodule, die Anwender je nach Anwendung konfigurieren können. Zu diesen Modulen gehören Präzisions-SMUs, Hochspannungs- oder Hochstrom-SMUs, Kapazitätsmesseinheiten (CMUs), Schnellpuls-Module (WGFMUs), Schaltmatrizen und vieles mehr. Dank dieser Modularität lässt sich das System an Mehrpolgeräte anpassen, IV- und CV-Tests in einem Messdurchlauf kombinieren oder automatisierte Sequenzen mit Spannungsbelastung, Temperaturvariation oder zeitabhängigen Durchschlagstests durchführen. Module können hinzugefügt, aktualisiert oder ausgetauscht werden, ohne dass das gesamte System überholt werden muss. Dadurch ist es zukunftssicher und anpassungsfähig an neue Gerätetypen oder -methoden. Das Design unterstützt außerdem synchronisierte Triggerung, Echtzeitsteuerung und interne Verdrahtung, wodurch die Verdrahtungskomplexität reduziert und parasitäre Fehler minimiert werden.
Parameteranalysatoren bieten eine Vielzahl fortschrittlicher elektrischer Charakterisierungstechniken, die eng in einer einzigen Testumgebung integriert sind. Dazu gehören:
Die Wahl des Parameteranalysators hängt maßgeblich von der für die Anwendung erforderlichen Zielspannung, dem Zielstrom und der Messgenauigkeit ab. Für leistungsschwache Bauelemente wie analoge ICs, moderne CMOS-Technologie oder Sensoren ist ein Standard-Parameteranalysator mit präzisen Niedrigstrom-SMUs (bis zu 0,1 fA Auflösung) und CMUs ideal. Diese Systeme bieten die für die Analyse von Leckströmen und Subthreshold-Verhalten notwendige Empfindlichkeit und Stabilität. Im Gegensatz dazu benötigen Hochleistungsbauelemente wie SiC- und GaN-Leistungs-MOSFETs oder IGBTs Analysatoren, die Spannungen bis zu 3000 V und Ströme bis zu 1500 A unterstützen. Diese Analysatoren verfügen über spezielle Leistungs-SMUs mit Konformitätsschutz, Hochgeschwindigkeitsmessung für das Einschwingverhalten und Sicherheitsfunktionen zum Schutz von Bediener und Prüfling. Ingenieure sollten außerdem Folgendes berücksichtigen: