Analizadores de parámetros

Caracterización integral y completa de dispositivos semiconductores

Los analizadores de parámetros de Keysight proporcionan una caracterización completa de dispositivos semiconductores en una única plataforma integrada. Combinando pruebas de corriente-tensión (IV) y capacitancia-tensión (CV) de precisión, mediciones pulsadas y pruebas de fiabilidad, estos sistemas modulares soportan una amplia gama de dispositivos, desde materiales avanzados hasta componentes de alta potencia. Con una precisión de medición líder en la industria, opciones de configuración flexibles y un control de software intuitivo, los analizadores de parámetros de Keysight ayudan a acelerar la investigación, el desarrollo y la cualificación de dispositivos. Solicite un presupuesto o pida una de nuestras configuraciones populares hoy mismo. ¿Necesita ayuda para seleccionar? Consulte los recursos a continuación.

Diseño modular flexible

Configure su analizador con hasta 10 módulos intercambiables para adaptarse a una amplia gama de necesidades de prueba, incluyendo SMU, medidores CV, generadores de formas de onda y matrices de conmutación.

Mediciones de rango completo

Caracteriza con precisión dispositivos desde fugas de subfemtoamperios hasta conmutación de potencia de kilovoltios, lo que permite realizar desde investigaciones sobre baja potencia hasta pruebas avanzadas de semiconductores de potencia.

Escalabilidad preparada para el futuro

Actualícelo fácilmente a medida que aumenten sus necesidades añadiendo módulos de mayor potencia, unidades de medición de impulsos o capacidades de conmutación para ampliar la cobertura de las pruebas sin necesidad de sustituir el sistema.

Software de prueba integrado

Simplifique la configuración y el análisis de pruebas con una interfaz gráfica que incluye bibliotecas de pruebas predefinidas, gráficos en tiempo real y herramientas avanzadas de comparación de datos. 

imagen_del_producto
  • Maximum output current

    1 A DC / 3 A pulse to 2 A DC / 40 A pulse

  • Minimum current measurement resolution

    0.1 fA to 10 fA

  • Number of channels

    5 to 10

Preguntas más frecuentes