Choose a country or area to see content specific to your location
BreakingPoint 透過模擬超過 780 種真實世界的應用程式協議,提供全面的應用程式與威脅模擬功能,使組織能夠在真實條件下驗證網路效能與安全性。它允許使用者自訂並操作幾乎任何協議(包含原始封包資料),並能以高速且具真實協議權重的特性,產生高度逼真的應用程式流量組合。該平台支援 HTTP / 1.0、HTTP / 1.1 和 HTTP / 2 傳輸,並針對選定的應用程式提供 NAT 與代理伺服器功能。此外,它包含一個擁有超過 190,000 種攻擊與惡意軟體變種的威脅資料庫,可實現嚴格的安全驗證。BreakingPoint 能夠從單一連接埠同時產生合法的應用程式流量、DDoS 攻擊與惡意軟體流量,創造出高度逼真的測試情境。定期進行的雙月應用程式與威脅情報 (ATI) 訂閱更新,確保了應用程式模型、攻擊特徵與威脅內容能與最新的真實世界環境保持一致。
當與 APS 100 / 400GE 系列平台結合時,BreakingPoint 可提供卓越的超大規模效能,在完全配置的情況下,吞吐量最高可達 3.2 Tbps、51 億個連線階段,以及每秒 5,600 萬個連線。這使組織能夠模擬從企業網路到洲際規模行動電信商基礎設施等各種環境。APS-100 / 400GE 平台也提供業界領先的 TLS 測試能力。單一 APS-ONE-100 設備每秒可產生高達 100,000 個 TLS 連線、支援 3,200 萬個同時進行的 TLS 連線,並提供 150 Gbps 的加密吞吐量。在更大規模下,部署 10 台設備最高可達到每秒 100 萬個 TLS 連線、3,200 萬個同時進行的 TLS 連線階段,以及令人驚豔的 1.5 Tbps 加密 TLS 流量,為驗證現代加密網路環境提供無與倫比的效能。
透過重現真實的尖峰網際網路流量狀況,來測量並最佳化網路、安全與資料中心基礎設施的效能。確保一致的使用者體驗,同時在部署前識別出效能瓶頸。
針對超過 190,000 種攻擊、惡意軟體樣本、殭屍網路與規避技術,驗證網路的韌性。針對真實世界的網路威脅,測試包含 NGFW、IPS 解決方案及 DDoS 防禦在內的安全性控制措施。
使用真實的應用程式流量設定檔與 TrafficREWIND 設定來複製生產網路行為。善用高速協議模糊測試(Fuzzing)來揭露隱藏的漏洞、網路問題以及未預期的故障情境。
使用真實的應用程式、通道傳輸與漫遊情境,測試 3G、4G 及 LTE 服務供應商網路。透過提供針對真實世界攻擊情境之實作訓練的網安靶場環境,建立營運備戰能力。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
BreakingPoint 可以模擬合法流量與惡意流量(例如 DDoS、惡意軟體、模糊測試與基於協定的攻擊),以大規模驗證網路和安全性基礎設施。它能協助組織降低效能風險並提升防禦攻擊的準備度。
它支援數百種真實世界的應用程式協定(例如 780 種)以及龐大的威脅向量庫(超過 190,000 種攻擊,包含惡意軟體)。
常見的應用案例包含:
BreakingPoint QuickTest 提供預先封裝、開箱即用的測試方法(例如加密、NetSecOPEN、系統效能、裝置安全性)。它採用穩定化與尋標演算法,只需進行極少量的設定即可提供具可執行性的深入分析。
BreakingPoint 透過以下方式支援自動化:
它包含互動式 API 瀏覽器與全面的使用說明文件。
BreakingPoint VE 以具彈性的虛擬化形式提供相同的模擬功能。它支援跨分散式環境的具備擴充性部署,並採用訂閱制的隨需付費授權模式 — 非常適合雲端與實驗室測試。
ATI 程式會定期以最新的應用程式行為與威脅特徵碼更新 BreakingPoint。更新頻率為每兩個月(某些實作甚至每兩週一次),涵蓋數千種應用程式與威脅情境,且無需升級韌體。