Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Diseña, simula y valida arquitecturas complejas de interconexión en 3D con un potente entorno de diseño autónomo.
Automatizar la validación de transmisores y receptores en las interfaces de E/S, memoria y estructura de red de próxima generación.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Cuatro canales por cada 1U de espacio en rack, un ancho de banda de hasta 1 GHz y sincronización entre varios osciloscopios.
Soluciones diseñadas específicamente para hacer frente a los retos de diseño y ensayo propios de su sector.
Casos de uso asignados a cada etapa del ciclo de vida de tu producto, desde el diseño hasta las operaciones.
Casos de éxito
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Trayectoria de aprendizaje
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
BreakingPoint ofrece capacidades integrales de simulación de aplicaciones y amenazas mediante la emulación de más de 780 protocolos de aplicaciones del mundo real, lo que permite a las organizaciones validar el rendimiento y la seguridad de la red en condiciones realistas. Permite a los usuarios personalizar y manipular prácticamente cualquier protocolo, incluidos los datos de paquetes sin procesar, y puede generar una combinación muy realista de tráfico de aplicaciones a altas velocidades con una ponderación auténtica de los protocolos. La plataforma es compatible con los protocolos de transporte HTTP/1.0, HTTP/1.1 y HTTP/2, además de ofrecer funcionalidad NAT y proxy para determinadas aplicaciones. Además, incluye una biblioteca de amenazas con más de 190 000 ataques y variantes de malware, lo que permite una validación rigurosa de la seguridad. Desde un único puerto, BreakingPoint puede generar simultáneamente tráfico legítimo de aplicaciones, ataques DDoS y tráfico de malware, creando escenarios de prueba muy realistas. Las actualizaciones bimestrales de la suscripción a Application and Threat Intelligence (ATI) garantizan que los modelos de aplicaciones, las firmas de ataque y el contenido de amenazas se mantengan alineados con los entornos reales más recientes.
Cuando se combina con la plataforma de la serie APS 100 / 400GE, BreakingPoint ofrece un rendimiento a hiperescala excepcional, alcanzando hasta 3,2 Tbps de ancho de banda, 5.1 mil millones de sesiones y 56 millones de conexiones por segundo en una configuración a pleno rendimiento. Esto permite a las organizaciones emular entornos que van desde redes empresariales hasta infraestructuras de operadores de telefonía móvil a escala continental. La plataforma APS-100 / 400GE también ofrece capacidades de pruebas TLS líderes en el sector. Un único dispositivo APS-ONE-100 puede generar hasta 100.000 conexiones TLS por segundo, admitir 3,2 millones de conexiones TLS simultáneas y ofrecer un rendimiento cifrado de 150 Gbps. A mayor escala, una implementación de diez dispositivos puede alcanzar hasta 1 millón de conexiones TLS por segundo, 32 millones de sesiones TLS simultáneas y unos impresionantes 1,5 Tbps de tráfico TLS cifrado, lo que proporciona un rendimiento inigualable para validar entornos de red cifrados modernos.
Mide y optimiza el rendimiento de las infraestructuras de red, seguridad y centros de datos recreando condiciones realistas de tráfico máximo en Internet. Garantiza una experiencia de usuario coherente al tiempo que identificas los cuellos de botella antes de la implementación.
Comprueba la resiliencia de la red frente a más de 190 000 ataques, muestras de malware, botnets y técnicas de evasión. Pon a prueba los controles de seguridad, incluidos los NGFW, las soluciones IPS y las defensas contra ataques DDoS, frente a amenazas cibernéticas reales.
Reproduce el comportamiento de la red de producción utilizando perfiles de tráfico de aplicaciones realistas y configuraciones de TrafficREWIND. Aprovecha el fuzzing de protocolos a alta velocidad para detectar vulnerabilidades ocultas, problemas de red y situaciones de fallo inesperadas.
Prueba las redes de los proveedores de servicios 3G, 4G y LTE mediante escenarios realistas de aplicaciones, túneles y itinerancia. Prepara tu organización para la operatividad mediante entornos de cibercampo de entrenamiento que ofrecen formación práctica frente a escenarios de ataque del mundo real.
983-2404
El número de referencia incluye el programa BreakingPoint — Application and Threat Intelligence.
Innovar rápidamente con planes de asistencia personalizados y tiempos de respuesta y resolución priorizados.
Obtenga suscripciones predecibles basadas en arrendamiento y soluciones completas de gestión del ciclo de vida, para que pueda alcanzar sus objetivos empresariales más rápidamente.
Disfrute de un servicio superior como suscriptor de KeysightCare y obtenga una respuesta técnica comprometida y mucho más.
Asegúrese de que su sistema de pruebas funcione según las especificaciones y cumpla con las normas locales y globales.
Realice mediciones rápidamente con formación interna impartida por instructores y aprendizaje electrónico.
Descargue el software de Keysight o actualice su software a la versión más reciente.
BreakingPoint simula tanto tráfico legítimo como malicioso —como ataques DDoS, malware, fuzzing y ataques basados en protocolos— para validar la infraestructura de red y de seguridad a gran escala. Ayuda a las organizaciones a reducir los riesgos relacionados con el rendimiento y a mejorar su preparación ante los ataques.
Es compatible con cientos de protocolos de aplicación del mundo real (por ejemplo, 780) y cuenta con un amplio abanico de vectores de amenaza (más de 190 000 ataques, incluido el malware).
Entre los casos de uso más habituales se incluyen:
BreakingPoint QuickTest ofrece metodologías de prueba preconfiguradas y listas para usar (por ejemplo, cifrado, NetSecOPEN, rendimiento del sistema y seguridad de los dispositivos). Utiliza algoritmos de estabilización y de búsqueda de objetivos para proporcionar información útil con una configuración mínima.
BreakingPoint facilita la automatización mediante:
Incluye un explorador de API interactivo y una documentación completa sobre su uso.
BreakingPoint VE ofrece las mismas capacidades de simulación en un formato elástico y virtualizado. Permite una implementación escalable en entornos distribuidos y un modelo de licencia basado en suscripción y de pago por uso, ideal para pruebas en la nube y en laboratorio.
El programa ATI actualiza periódicamente BreakingPoint con los últimos comportamientos de las aplicaciones y las firmas de amenazas. Las actualizaciones se realizan cada dos meses (o incluso cada dos semanas en algunas implementaciones) y abarcan miles de aplicaciones y escenarios de amenazas sin necesidad de actualizaciones de firmware.