Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
O BreakingPoint oferece recursos abrangentes de simulação de aplicativos e ameaças por meio da emulação de mais de 780 protocolos de aplicativos do mundo real, permitindo que as organizações validem o desempenho e a segurança da rede em condições realistas. Ele permite que os usuários personalizem e manipulem praticamente qualquer protocolo, incluindo dados de pacotes brutos, e pode gerar uma combinação altamente realista de tráfego de aplicativos em altas velocidades com ponderação autêntica de protocolos. A plataforma oferece suporte aos protocolos de transporte HTTP/1.0, HTTP/1.1 e HTTP/2, além de funcionalidades de NAT e proxy para aplicativos selecionados. Além disso, inclui uma biblioteca de ameaças contendo mais de 190.000 ataques e variantes de malware, permitindo uma validação rigorosa da segurança. A partir de uma única porta, o BreakingPoint pode gerar simultaneamente tráfego legítimo de aplicativos, ataques DDoS e tráfego de malware, criando cenários de teste altamente realistas. Atualizações bimestrais regulares da assinatura do Application and Threat Intelligence (ATI) garantem que os modelos de aplicativos, as assinaturas de ataque e o conteúdo de ameaças permaneçam alinhados com os ambientes reais mais recentes.
Quando combinado com a plataforma da série APS 100 / 400GE, o BreakingPoint oferece desempenho excepcional em hiperescala, atingindo até 3,2 Tbps de taxa de transferência, 5,1 bilhões de sessões e 56 milhões de conexões por segundo em uma configuração totalmente preenchida. Isso permite que as organizações emulem ambientes que vão desde redes corporativas até infraestruturas de operadoras de telefonia móvel em escala continental. A plataforma APS-100 / 400GE também oferece recursos de teste de TLS líderes do setor. Um único dispositivo APS-ONE-100 pode gerar até 100.000 conexões TLS por segundo, suportar 3,2 milhões de conexões TLS simultâneas e fornecer 150 Gbps de taxa de transferência criptografada. Em maior escala, uma implantação de dez dispositivos pode atingir até 1 milhão de conexões TLS por segundo, 32 milhões de sessões TLS simultâneas e impressionantes 1,5 Tbps de tráfego TLS criptografado, proporcionando desempenho inigualável para a validação de ambientes de rede criptografados modernos.
Avalie e otimize o desempenho das infraestruturas de rede, segurança e data center, recriando condições realistas de pico de tráfego na Internet. Garanta uma experiência consistente para o usuário e identifique gargalos antes da implantação.
avalie a resiliência da rede contra mais de 190.000 ataques, amostras de malware, botnets e técnicas de evasão. Teste controles de segurança, incluindo NGFWs, soluções IPS e defesas contra DDoS, contra ameaças cibernéticas reais.
Reproduza o comportamento da rede de produção utilizando perfis realistas de tráfego de aplicativos e configurações do TrafficREWIND. Aproveite o fuzzing de protocolos em alta velocidade para identificar vulnerabilidades ocultas, problemas de rede e cenários de falha inesperados.
Teste as redes de provedores de serviços 3G, 4G e LTE utilizando cenários realistas de aplicativos, tunelamento e roaming. Desenvolva a prontidão operacional por meio de ambientes de cyber-range que oferecem treinamento prático contra cenários de ataque do mundo real.
983-2404
O número de peça inclui o BreakingPoint — Programa de Inteligência de Aplicativos e Ameaças.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
O BreakingPoint simula tanto tráfego legítimo quanto malicioso — como ataques DDoS, malware, fuzzing e ataques baseados em protocolos — para validar a infraestrutura de rede e de segurança em grande escala. Ele ajuda as organizações a reduzir riscos de desempenho e a melhorar a preparação contra ataques.
Ele oferece suporte a centenas de protocolos de aplicativos do mundo real (por exemplo, 780) e a um vasto leque de vetores de ameaças (mais de 190.000 ataques, incluindo malware).
Entre os casos de uso mais comuns estão:
O BreakingPoint QuickTest oferece metodologias de teste pré-configuradas e prontas para uso (por exemplo, criptografia, NetSecOPEN, desempenho do sistema, segurança de dispositivos). Ele utiliza algoritmos de estabilização e de busca de meta para fornecer insights úteis com o mínimo de configuração.
O BreakingPoint oferece suporte à automação por meio de:
Inclui um navegador interativo de API e uma documentação completa sobre o uso.
O BreakingPoint VE oferece os mesmos recursos de simulação em um formato elástico e virtualizado. Ele permite uma implantação escalável em ambientes distribuídos e um modelo de licenciamento baseado em assinatura e pagamento conforme o uso — ideal para testes em nuvem e em laboratório.
O programa ATI atualiza regularmente o BreakingPoint com os comportamentos mais recentes dos aplicativos e as assinaturas de ameaças mais atuais. As atualizações ocorrem bimestralmente (ou até mesmo a cada duas semanas em algumas implementações), abrangendo milhares de aplicativos e cenários de ameaças sem a necessidade de atualizações de firmware.