BreakingPointは、780種類以上の現実世界のアプリケーションプロトコルをエミュレートすることで、包括的なアプリケーションおよび脅威シミュレーション機能を提供し、現実的な条件下でのネットワークパフォーマンスとセキュリティの検証を可能にします。生パケットデータを含む事実上あらゆるプロトコルをカスタマイズおよび操作でき、信頼性の高いプロトコルウェイト付けを伴う高速なアプリケーション・トラフィックの非常に現実的な混在を生成できます。このプラットフォームは、HTTP / 1.0、HTTP / 1.1、およびHTTP / 2のトランスポートをサポートし、選択されたアプリケーション向けのNATおよびプロキシ機能も備えています。さらに、19万件を超える攻撃やマルウェアのバリアントを含む脅威ライブラリが搭載されており、厳格なセキュリティ検証が可能です。BreakingPointは、単一のポートから正規のアプリケーション・トラフィック、DDoS攻撃、マルウェア・トラフィックを同時に生成し、極めて現実的なテストシナリオを作成します。定期的に月2回更新されるApplication and Threat Intelligence (ATI) サブスクリプションにより、アプリケーションモデル、攻撃シグネチャ、および脅威コンテンツが最新の現実環境に常に適合した状態に維持されます。
APS 100 / 400GEシリーズ・プラットフォームと組み合わせることで、BreakingPointは優れたハイパースケール・パフォーマンスを発揮し、フル実装構成では最大3.2 Tbpsのスループット、51億セッション、および秒間5,600万接続に達します。これにより、企業ネットワークから大陸規模のモバイル通信事業者インフラストラクチャに至るまで、あらゆる環境のエミュレーションが可能になります。また、APS-100 / 400GEプラットフォームは、業界をリードするTLSテスト機能も提供します。単一のAPS-ONE-100アプライアンスで、最大秒間100,000件のTLS接続生成、320万件の並行TLS接続のサポート、および150 Gbpsの暗号化スループットを実現できます。さらに大規模な構成では、10台のアプライアンスを展開することで、最大秒間100万件のTLS接続、3,200万件の並行TLSセッション、および圧倒的な1.5 Tbpsの暗号化TLSトラフィックを達成し、最新の暗号化ネットワーク環境を検証するための比類のないパフォーマンスを提供します。
現実的なピーク時のインターネット・トラフィック状態を再現することにより、ネットワーク、セキュリティ、およびデータセンター・インフラストラクチャのパフォーマンスを測定および最適化します。導入前にボトルネックを特定しながら、一貫したユーザー体験を確保します。
19万件を超える攻撃、マルウェアサンプル、ボットネット、および回避テクニックに対するネットワークの耐性を検証します。現実世界のサイバー脅威に対して、NGFW、IPSソリューション、DDoS防御などのセキュリティコントロールをテストします。
現実的なアプリケーション・トラフィックプロファイルとTrafficREWIND構成を使用して、本番ネットワークの動作を複製します。高速なプロトコルファジングを活用して、隠れた脆弱性、ネットワークの問題、および予期しない障害シナリオを明らかにします。
現実的なアプリケーション、トンネリング、およびローミングのシナリオを使用して、3G、4G、およびLTEの通信事業者ネットワークをテストします。現実世界の攻撃シナリオに対する実践的なトレーニングを提供するサイバーレンジ環境を通じて、運用準備態勢を構築します。
983-2404
型番にはBreakingPoint — Application and Threat Intelligenceプログラムが含まれています。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
BreakingPointは、DDoS、マルウェア、ファジング、プロトコルベースの攻撃などの正規および悪意のあるトラフィックの両方をシミュレートし、大規模なネットワークおよびセキュリティ・インフラストラクチャを検証します。これにより、組織はパフォーマンスリスクを軽減し、攻撃に対する備えを向上させることができます。
数百の現実的なアプリケーションプロトコル(例:780)と、広範な脅威ベクター(マルウェアを含む190,000以上の攻撃)をサポートしています。
一般的な用途は以下の通りです:
BreakingPoint QuickTestは、パッケージ化されたターンキー方式のテスト手法(暗号化、NetSecOPEN、システムパフォーマンス、デバイスセキュリティなど)を提供します。安定化および目標追求アルゴリズムを使用し、最小限の設定で実用的な洞察を提供します。
BreakingPointは以下の方法による自動化をサポートしています。
インタラクティブなAPIブラウザと包括的な使用法ドキュメントが含まれています。
BreakingPoint VEは、弾力性に優れた仮想化フォーマットで同一のシミュレーション機能を提供します。分散環境全体でのスケーラブルなデプロイメントや、サブスクリプションベースの従量課金制ライセンスモデルを可能にし、クラウドおよびラボでのテストに最適です。
ATIプログラムは、最新のアプリケーション動作や脅威シグネチャでBreakingPointを定期的にアップデートします。アップデートは隔月(実装によっては2週間に1回)で行われ、ファームウェアのアップグレードを必要とせずに数千のアプリケーションや脅威シナリオをカバーします。