ロード中...

表示されている結果 : 20 / 171

並べ替え
人気
人気 最新 関連性
人気 最新 関連性
Breakingpoint Quicktest - Turn-Key Performance and Cybersecurity Testing

お気に入りに追加しました

お気に入りから削除しました

BreakingPoint QuickTest - ターンキーパフォーマンスおよびサイバーセキュリティテスト

多くの組織では、サイバーセキュリティ評価を定期的に実施していません。その理由は、そのようなテストが可能なツールが複雑すぎたり、ネットワーク構成の変更が頻繁すぎたり、テスト結果を分析するために必要な知識を持つスタッフが不足しているためです。しかし、IxiaのBreakingPoint QuickTestは、必要なテストの種類に基づいて個別のテスト手法を提供することで、アプリケーションのパフォーマンスとセキュリティ有効性の評価を簡素化します。これらの使いやすいテスト手法は、当社のグローバルなアプリケーションおよび脅威インテリジェンス (ATI) チームによる継続的な研究と、Ixiaのエンジニアがさまざまなアプリケーションおよびセキュリティデバイスやネットワークのテストで培ってきた長年の経験を活用しています。テストスイートは、強力な安定化アルゴリズムと目標探索アルゴリズム、および専門家による分析を採用しており、多様なデバイスやシステムの正確な評価を保証し、各テスト実行後に実用的な洞察を提供します。BreakingPoint QuickTestは、業界をリードするBreakingPointのすべての機能を提供し、組織が妥協することなくサイバーセキュリティテストの速度を最適化できるようにします。ここに参照されているドキュメントを開いて、BreakingPoint QuickTestがネットワークセキュリティとパフォーマンスのテスト課題をどのように解決できるかをご確認ください。

表示 20 / 171 もっと見る