BreakingPoint는 780개 이상의 실제 애플리케이션 프로토콜을 에뮬레이트하여 포괄적인 애플리케이션 및 위협 시뮬레이션 기능을 제공하며, 이를 통해 기업은 현실적인 조건에서 네트워크 성능과 보안을 검증할 수 있습니다. 사용자는 원시 패킷 데이터를 포함하여 가상으로 모든 프로토콜을 사용자 정의 및 조작할 수 있으며, 정품 프로토콜 가중치를 적용하여 고속으로 매우 현실적인 애플리케이션 트래픽 조합을 생성할 수 있습니다. 이 플랫폼은 HTTP / 1.0, HTTP / 1.1 및 HTTP / 2 전송을 지원하며, 선택된 애플리케이션에 대한 NAT 및 프록시 기능을 제공합니다. 또한 190,000개 이상의 공격 및 악성 코드 변형이 포함된 위협 라이브러리를 제공하여 엄격한 보안 검증이 가능합니다. BreakingPoint는 단일 포트에서 합법적인 애플리케이션 트래픽, DDoS 공격 및 악성 코드 트래픽을 동시에 생성하여 매우 현실적인 테스트 시나리오를 만들어 냅니다. 정기적인 격월간 ATI(Application and Threat Intelligence) 구독 업데이트를 통해 애플리케이션 모델, 공격 시그니처 및 위협 콘텐츠가 최신 실제 환경과 일치하도록 유지됩니다.
APS 100 / 400GE 시리즈 플랫폼과 결합된 BreakingPoint는 완전 실장 구성에서 최대 3.2 Tbps의 처리량, 51억 개의 세션, 초당 5600만 개의 연결에 달하는 뛰어난 하이퍼스케일 성능을 제공합니다. 이를 통해 기업은 엔터프라이즈 네트워크부터 대륙 규모의 모바일 통신사 인프라에 이르는 환경을 에뮬레이트할 수 있습니다. 또한 APS-100 / 400GE 플랫폼은 업계 최고 수준의 TLS 테스트 기능을 제공합니다. 단일 APS-ONE-100 어플라이언스는 초당 최대 100,000개의 TLS 연결을 생성하고, 320만 개의 동시 TLS 연결을 지원하며, 150 Gbps의 암호화된 처리량을 제공할 수 있습니다. 대규모 배포의 경우, 10개의 어플라이언스를 통해 초당 최대 100만 개의 TLS 연결, 3200만 개의 동시 TLS 세션, 그리고 1.5 Tbps라는 압도적인 암호화된 TLS 트래픽을 달성할 수 있어 현대의 암호화된 네트워크 환경을 검증하는 데 있어 비할 데 없는 성능을 제공합니다.
실제와 유사한 피크 인터넷 트래픽 조건을 재현하여 네트워크, 보안 및 데이터 센터 인프라의 성능을 측정하고 최적화하십시오. 배포 전에 병목 현상을 식별하는 동시에 일관된 사용자 경험을 보장하십시오.
190,000개 이상의 공격, 악성 코드 샘플, 봇넷 및 회피 기법에 대한 네트워크 탄력성을 검증하십시오. 실제 사이버 위협에 대응하여 NGFW, IPS 솔루션, DDoS 방어 기능을 포함한 보안 제어 기능을 테스트하십시오.
현실적인 애플리케이션 트래픽 프로필과 TrafficREWIND 구성을 사용하여 프로덕션 네트워크 동작을 복제합니다. 고속 프로토콜 퍼징을 활용하여 숨겨진 취약점, 네트워크 문제 및 예상치 못한 장애 시나리오를 찾아내십시오.
현실적인 애플리케이션, 터널링 및 로밍 시나리오를 사용하여 3G, 4G 및 LTE 서비스 제공업체 네트워크를 테스트하십시오. 실제 공격 시나리오에 대한 실습 교육을 제공하는 사이버 레인지 환경을 통해 운영 준비 태세를 갖추십시오.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
BreakingPoint는 DDoS, 멀웨어, 퍼징, 프로토콜 기반 공격과 같은 정상 트래픽과 악성 트래픽을 모두 시뮬레이션하여 대규모 네트워크 및 보안 인프라를 검증합니다. 조직이 성능 위험을 줄이고 공격 대비 태세를 개선할 수 있도록 지원합니다.
수백 개의 실제 애플리케이션 프로토콜(예: 780개)과 멀웨어를 포함한 방대한 위협 벡터(190,000개 이상의 공격)를 지원합니다.
일반적인 사용 사례는 다음과 같습니다:
BreakingPoint QuickTest는 사전 패키지된 턴키 테스트 방법론(예: 암호화, NetSecOPEN, 시스템 성능, 장비 보안)을 제공합니다. 안정화 및 목표 탐색 알고리즘을 사용하여 최소한의 구성으로 실행 가능한 인사이트를 제공합니다.
BreakingPoint는 다음을 통한 자동화를 지원합니다:
대화형 API 브라우저와 포괄적인 사용 설명서가 포함되어 있습니다.
BreakingPoint VE는 유연한 가상화 형식으로 동일한 시뮬레이션 기능을 제공합니다. 분산된 환경 전체에서 확장 가능한 배포와 클라우드 및 랩 테스트에 이상적인 구독 기반 종량제 라이선스 모델을 지원합니다.
ATI 프로그램은 최신 애플리케이션 동작 및 위협 시그니처로 BreakingPoint를 정기적으로 업데이트합니다. 업데이트는 펌웨어 업그레이드 없이 수천 개의 애플리케이션 및 위협 시나리오를 다루며, 격월로(일부 구현에서는 2주마다) 진행됩니다.