PerfectStorm ONE

大規模模擬真實世界流量和安全情境。

Keysight PerfectStorm ONE 系統將高效能流量產生帶入精巧、可攜式外型。它為網路設備、SD-WAN 解決方案和虛擬化環境提供可擴充且真實的應用測試。透過整合式流量和威脅模擬,它可在單一設備中實現狀態式第 2-7 層流量產生和進階安全性測試。PerfectStorm ONE 系統支援數百種應用程式設定檔、惡意軟體模擬和協定漏洞利用。這使其成為敏捷開發工作流程、CI/CD 管線和遠端站點驗證的理想選擇,而不會犧牲保真度或控制。如果需要自訂埠配置,請考慮搭配 PerfectStorm 模組化產生器的 XGS 機箱,它允許跨多個測試模組進行自訂埠配置。立即索取我們熱門配置的報價。需要協助選擇嗎?請查看下方資源。

整合式可攜式設計

內建控制器和流量引擎的可攜式機箱,可在實驗室、分支機構或遠端站點快速設定。

高輸送量流量產生

以數十億位元速率模擬真實應用程式流量和多樣化的攻擊情境,以對現代網路進行壓力測試。

彈性操作與可擴充性

可升級的授權和可調適的連接埠配置,讓您能隨著性能和安全需求的增長,擴展涵蓋範圍。

統一測試生態系統

與 Keysight 安全攻擊模擬軟體平台無縫整合,確保跨環境的工作流程一致性。

 
產品影像
  • Ports

    2 至 8

  • Interface

    SFP+, QSFP+

  • Interface speed modes

    10GE, 1GE, 40GE

  • Software compatibility

    IxLoad, BreakingPoint

  • Additional features

    Hardware-based traffic capture (available in BreakingPoint)

常見問題