Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Keysight PerfectStorm ONE Systeme bieten Hochleistungs-Verkehrsgenerierung in einem kompakten, tragbaren Formfaktor. Es ermöglicht skalierbare und realistische Anwendungstests für Netzwerkgeräte, SD-WAN-Lösungen und virtualisierte Umgebungen. Mit integrierter Verkehrs- und Bedrohungsemulation ermöglicht es die zustandsbehaftete Layer-2–7-Flussgenerierung und Advanced Security Testing in einem einzigen Gerät. PerfectStorm ONE Systeme unterstützen Hunderte von Anwendungsprofilen, Malware-Simulationen und Protokoll-Exploits. Dies macht es ideal für agile Entwicklungsworkflows, CI/CD-Pipelines und die Validierung entfernter Standorte, ohne Kompromisse bei der Genauigkeit oder Kontrolle einzugehen. Wenn benutzerdefinierte Portkonfigurationen erforderlich sind, ziehen Sie das XGS-Chassis in Kombination mit modularen PerfectStorm-Generatoren in Betracht, die benutzerdefinierte Portkonfigurationen über mehrere Testmodule hinweg ermöglichen. Fordern Sie noch heute ein Angebot für eine unserer beliebten Konfigurationen an. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Sehen Sie sich die untenstehenden Ressourcen an.
Tragbares Chassis mit integriertem Controller und Traffic-Engine für eine schnelle Einrichtung in Laboren, Zweigstellen oder entfernten Standorten.
Simuliert realistischen Anwendungsdatenverkehr und diverse Angriffsszenarien mit Multi-Gigabit-Geschwindigkeit, um moderne Netzwerke auf Herz und Nieren zu prüfen.
Upgradefähige Lizenzen und anpassbare Portkonfigurationen ermöglichen es Ihnen, die Abdeckung zu erweitern, wenn die Leistungs- und Sicherheitsanforderungen steigen.
Lässt sich nahtlos in die Softwareplattformen von Keysight zur Simulation von Sicherheitsangriffen integrieren und gewährleistet so konsistente Arbeitsabläufe in allen Umgebungen.
Ports
2 bis 8
Interface
SFP+, QSFP+
Interface speed modes
10GE, 1GE, 40GE
Software compatibility
IxLoad, BreakingPoint
Additional features
Hardware-based traffic capture (available in BreakingPoint)
941-0027
Der Keysight PerfectStorm ONE Fusion beinhaltet ein 10GE Acht-Port SFP+ Gerät (PS10GE8NG).
941-0031
Der Keysight PerfectStorm ONE Fusion beinhaltet ein 10GE Vier-Port SFP+ Gerät (PS10GE4NG).
941-0037
Der Keysight PerfectStorm ONE beinhaltet ein 10GE Acht-Port SFP+ Gerät (PS10GE8).
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Ein Hochleistungs-Netzwerkverkehrsgenerator ist ein System, das speziell für die Erzeugung und Übertragung extrem realistischen Netzwerkverkehrs in großem Umfang entwickelt wurde. Im Gegensatz zu rein softwarebasierten Tools, die auf Allzweckservern basieren, nutzen diese Systeme optimierte Hardware, um präzises Paket-Timing, deterministischen Durchsatz und Unterstützung für sehr schnelle Schnittstellen wie 100 Gigabit pro Sekunde und mehr zu gewährleisten.
Diese Funktion ist unerlässlich für die Evaluierung von Firewalls, Intrusion-Detection-Systemen, Secure Web Gateways und anderen Sicherheitslösungen, da sie sicherstellt, dass die Testbedingungen realen Umgebungen entsprechen. Durch die Simulation von Millionen gleichzeitiger Nutzer, verschlüsselten Datenströmen und verschiedenen Anwendungsprotokollen können Unternehmen Leistungsengpässe aufdecken, die Zuverlässigkeit unter Last überprüfen und die Widerstandsfähigkeit gegenüber sich ständig weiterentwickelnden Cyberbedrohungen bewerten.
Kurz gesagt: Hochleistungsfähige Traffic-Generatoren machen Sicherheitstests sowohl realistisch als auch skalierbar und ermöglichen so präzise Erkenntnisse, bevor Systeme in der Produktion eingesetzt werden.
Hardwarebeschleunigung bezeichnet den Einsatz dedizierter Prozessoren wie feldprogrammierbarer Gate-Arrays (FPGAs) und spezialisierter Netzwerkschnittstellencontroller anstelle der alleinigen Nutzung zentraler Verarbeitungseinheiten. Diese Komponenten sind speziell für die Paketverarbeitung und Aufgaben mit hohem Datendurchsatz ausgelegt.
Im Kontext der Netzwerk- und Sicherheitsvalidierung ermöglicht Hardwarebeschleunigung präzises Timing zwischen den Paketen, eliminiert Schwankungen durch Betriebssysteme oder Hypervisoren und erlaubt einen Durchsatz von mehreren Terabit ohne Paketverlust. Dies bedeutet, dass Testszenarien verschlüsselten Datenverkehr, komplexe Anwendungsworkloads und simultane Angriffsvektoren umfassen können, ohne die Genauigkeit zu beeinträchtigen.
Für Unternehmen liegt der Nutzen auf der Hand: Die Sicherheits- und Leistungsergebnisse sind vertrauenswürdig, wiederholbar und auf die gleichen Bedingungen skalierbar, denen Produktionsnetzwerke ausgesetzt sind.
Firewalls und Intrusion-Prevention-Systeme sind darauf ausgelegt, komplexen, verschlüsselten und oft unvorhersehbaren Datenverkehr zu verarbeiten. Tests mit einheitlichem oder synthetischem Datenverkehr reichen nicht aus, da sie Schwachstellen, die Angreifer in der Praxis ausnutzen, nicht aufdecken. Realistische Verkehrssimulationen gewährleisten, dass die Tests neben schädlichem Datenverkehr und verschlüsselten Sitzungen auch gängige Anwendungsverhalten wie Streaming, Dateiaustausch oder Web-Browsing umfassen.
Diese Kombination hilft dabei zu bewerten, wie Sicherheitsgeräte unter realen Bedingungen Durchsatz, Latenz und Erkennungsgenauigkeit ausbalancieren. Beispielsweise können Deep Packet Inspection oder die Entschlüsselung von Transport Layer Security (TLS) Firewalls stark belasten und die Leistung beeinträchtigen, wenn die Ressourcen nicht optimal verwaltet werden. Durch die Simulation realistischer Nutzungsmuster erhalten Unternehmen Einblick in die Effektivität und Effizienz ihrer Sicherheitssysteme, ohne Schwachstellen oder Engpässe zu erzeugen.
Moderne Unternehmen setzen zunehmend auf verteilte Architekturen wie Hybrid Cloud, Multi-Cloud und Edge Computing. Diese Umgebungen bringen neue Komplexitäten mit sich, darunter variable Latenzzeiten, dynamische Skalierung und Multi-Tenant-Workloads. Netzwerkverkehrssimulationen helfen Unternehmen, vor der Implementierung zu validieren, dass ihre Infrastruktur eine konsistente Leistung erbringt, sichere Datenflüsse gewährleistet und Lastspitzen abfängt.
Durch die Simulation realistischer Arbeitslasten, wie beispielsweise verschlüsselter Kommunikation, SD-WAN-Tunneln und virtualisierten Netzwerkfunktionen, können Unternehmen Lücken in der Transparenz, potenzielle Engpässe und Herausforderungen bei der Durchsetzung von Sicherheitsrichtlinien identifizieren. Dies ist besonders wertvoll in Zero-Trust-Umgebungen, in denen die Verkehrsprüfung und -segmentierung nahtlos über verschiedene Plattformen hinweg funktionieren müssen. Letztendlich trägt die Verkehrssimulation dazu bei, dass Cloud-Migrationen und verteilte Bereitstellungen robust, sicher und für den realen Einsatz optimiert sind.
Hochskalige Verkehrs- und Angriffssimulationen ermöglichen einen umfassenden Einblick in das Verhalten von Netzwerken und Sicherheitsgeräten unter extremen, aber realistischen Bedingungen. Unternehmen können Durchsatzkapazität, Latenz und Jitter messen, um die Dienstqualität sicherzustellen und gleichzeitig die Reaktion ihrer Systeme auf schädlichen Datenverkehr, DDoS-Angriffe oder Advanced Persistent Threats (APTs) zu bewerten.
Die gewonnenen Erkenntnisse gehen über einfache Bestehens-/Nichtbestehens-Ergebnisse hinaus; Tests können Schwellenwerte aufdecken, ab denen die Leistung nachlässt, Konfigurationsschwachstellen identifizieren und Lücken in der Erkennungsgenauigkeit aufzeigen. Durch das Verständnis dieser Grenzen können Unternehmen, Serviceprovider und Behörden Kapazitätserweiterungen planen, Richtlinien optimieren und ihre Abwehr stärken, bevor Angreifer Schwachstellen ausnutzen. Dieser proaktive Ansatz macht die Sicherheitsvalidierung zu einem strategischen Vorteil, reduziert Risiken und stärkt das Vertrauen in unternehmenskritische Infrastrukturen.