Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのPerfectStorm ONEシステムは、高性能トラフィック生成をコンパクトなポータブルフォームファクターで実現します。ネットワークデバイス、SD-WANソリューション、仮想化環境向けに、スケーラブルでリアルなアプリケーションテストを提供します。統合されたトラフィックおよび脅威エミュレーションにより、単一のアプライアンスでステートフルなレイヤー2~7フロー生成と高度なセキュリティテストを可能にします。PerfectStorm ONEシステムは、数百のアプリケーションプロファイル、マルウェアシミュレーション、プロトコルエクスプロイトをサポートします。これにより、忠実度や制御を犠牲にすることなく、アジャイル開発ワークフロー、CI/CDパイプライン、リモートサイト検証に最適です。カスタムポート構成が必要な場合は、PerfectStormモジュラージェネレータと組み合わせたXGSシャーシをご検討ください。これにより、複数のテストモジュールにわたるカスタムポート構成が可能になります。人気の構成のいずれかについて、今すぐ見積もりをご依頼ください。 選択でお困りですか?以下のリソースをご覧ください。
内蔵コントローラーとトラフィックエンジンを備えたポータブルシャーシにより、ラボ、支社、またはリモートサイトでの迅速なセットアップが可能です。
現実的なアプリケーショントラフィックと多様な攻撃シナリオをマルチギガビット速度でエミュレートし、最新のネットワークをストレステストします。
アップグレード可能なライセンスと適応性の高いポート構成により、パフォーマンスとセキュリティのニーズが高まるにつれてカバレッジを拡張できます。
キーサイトのセキュリティ攻撃エミュレーションソフトウェアプラットフォームとシームレスに統合し、環境全体で一貫したワークフローを保証します。
Ports
2 ~ 8
Interface
SFP+, QSFP+
Interface speed modes
10GE, 1GE, 40GE
Software compatibility
IxLoad, BreakingPoint
Additional features
Hardware-based traffic capture (available in BreakingPoint)
941-0027
キーサイト PerfectStorm ONE Fusionには、10GE 8ポートSFP+アプライアンス(PS10GE8NG)が含まれています。
941-0031
キーサイト PerfectStorm ONE Fusionには、10GE 4ポートSFP+アプライアンス(PS10GE4NG)が含まれています。
941-0037
キーサイト PerfectStorm ONEには、10GE 8ポートSFP+アプライアンス(PS10GE8)が含まれています。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
高性能ネットワークトラフィックジェネレータは、大規模で極めてリアルなネットワークトラフィックを作成および送信するために特別に構築されたシステムです。汎用サーバーに依存するソフトウェアのみのツールとは異なり、これらのシステムは最適化されたハードウェアを使用して、正確なパケットタイミング、決定的なスループット、および100ギガビット/秒以上の非常に高速なインターフェースをサポートします。
この機能は、テスト条件が実際の環境を反映することを保証するため、ファイアウォール、侵入検知システム、セキュアウェブゲートウェイ、その他のセキュリティアプライアンスの評価に不可欠です。数百万の同時ユーザー、暗号化されたトラフィックフロー、および多様なアプリケーションプロトコルをシミュレートすることにより、組織はパフォーマンスのボトルネックを発見し、負荷下での信頼性を検証し、進化するサイバー脅威に対する回復性を評価できます。
要するに、高性能トラフィックジェネレータは、セキュリティテストを現実的かつスケーラブルにし、システムが本番環境に展開される前に正確な洞察を可能にします。
ハードウェアアクセラレーションとは、中央処理装置のみに依存するのではなく、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)や特殊なネットワークインターフェースコントローラなどの専用プロセッサを使用することを指します。これらのコンポーネントは、パケット処理と高スループットタスクのために特別に設計されています。
ネットワークおよびセキュリティ検証のコンテキストにおいて、ハードウェアアクセラレーションは、正確なパケット間タイミングを可能にし、オペレーティングシステムまたはハイパーバイザーによって引き起こされる変動性を排除し、パケット損失なしでマルチテラビットのスループットを実現します。これにより、テストシナリオには、精度を損なうことなく、暗号化されたトラフィック、複雑なアプリケーションワークロード、および同時攻撃ベクトルを含めることができます。
組織にとってのメリットは明確です。セキュリティとパフォーマンスの結果は信頼性が高く、再現性があり、本番ネットワークが経験するのと同じ条件にスケーラブルに対応できます。
ファイアウォールと侵入防止システムは、複雑で暗号化されており、予測不可能なトラフィックを処理するように設計されています。均一なトラフィックや合成トラフィックで単にテストするだけでは不十分であり、攻撃者が現実世界で悪用する脆弱性を露呈させることはできません。現実的なトラフィックシミュレーションにより、テストには、ストリーミング、ファイル共有、ウェブブラウジングなどの一般的なアプリケーション動作が、悪意のあるトラフィックや暗号化されたセッションと並行して含まれることが保証されます。
この組み合わせは、セキュリティデバイスが実際の条件下でスループット、レイテンシ、および検出精度をどのようにバランスさせるかを評価するのに役立ちます。例えば、ディープパケットインスペクションやトランスポート層セキュリティ (TLS) 復号化は、ファイアウォールに大きな負担をかけ、リソースが適切に管理されていない場合、パフォーマンスを低下させる可能性があります。現実的な使用パターンをシミュレートすることにより、組織は、セキュリティシステムがブラインドスポットやボトルネックを生じさせることなく、有効性と効率性を維持しているかどうかを把握できます。
現代の企業は、ハイブリッドクラウド、マルチクラウド、エッジコンピューティングといった分散アーキテクチャへの依存度を高めています。これらの環境は、レイテンシの変動、動的なスケーリング、マルチテナントワークロードなど、新たな複雑さをもたらします。ネットワークトラフィックシミュレーションは、組織が展開前に、インフラストラクチャが一貫したパフォーマンス、セキュアなデータフローを提供し、トラフィックスパイクを管理できることを検証するのに役立ちます。
暗号化通信、ソフトウェア定義広域ネットワーク(SD-WAN)トンネル、仮想化ネットワーク機能などの現実的なワークロードをエミュレートすることで、組織は、可視性のギャップ、潜在的な輻輳ポイント、およびセキュリティポリシーの適用に関する課題を特定できます。これは、トラフィック検査とセグメンテーションが多様なプラットフォーム間でシームレスに機能する必要があるゼロトラスト環境において特に価値があります。最終的に、トラフィックシミュレーションは、クラウド移行と分散展開が、現実世界での使用に対して回復力があり、安全で、最適化されていることを保証するのに役立ちます。
大規模なトラフィックおよび攻撃シミュレーションは、ネットワークとセキュリティデバイスが極端でありながら現実的な条件下でどのように動作するかを包括的に把握できます。組織は、スループット容量、レイテンシ、ジッタを測定してサービス品質を確保できます。同時に、システムが悪意のあるトラフィック、分散型サービス拒否(DDoS)フラッド、または高度な持続的脅威にどのように対応するかを評価することもできます。
洞察は単純な合否結果を超えて得られます。テストは、性能が低下するしきい値を明らかにしたり、設定の脆弱性を特定したり、検出精度のギャップを露呈したりすることができます。これらの限界を理解することで、企業、サービスプロバイダー、政府機関は、敵対者が弱点を悪用する前に、容量アップグレードを計画し、ポリシーを微調整し、防御を強化することができます。このプロアクティブなアプローチは、セキュリティ検証を戦略的優位性に変え、リスクを低減し、ミッションクリティカルなインフラストラクチャへの信頼性を向上させます。