PXIe 精密 IV 測試系統

快速開始您的精密量測

Keysight PXI 數位轉換器是基於模組化架構的多功能類比數位轉換器 (ADC) 卡。

PXIe 精密 IV 測試系統

AXIe 模組化系統

AXIe 模組化系統,包括機箱和量測模組

高通道密度和高傳輸量,適用於可擴充的資料擷取系統。

AXIe 模組化系統

主機概覽

主機

自信整合。自信切換。自信量測。

主機概覽

模組概觀

Keysight 模組化系統:無與倫比的性能,洞察時間減半。

我們的模組化系統透過提供無與倫比的 PXI 和 AXIe 性能,協助您克服最嚴峻的射頻、微波和數位挑戰。

模組概觀

模組化系統

模組化系統,包括卡片、機箱和量測模組

各種模組化元件的組合,例如 PXI / AXI 卡、機箱、主機架等。

模組化系統

模組化機箱

適用於 PXI 和 AXI 元件的可客製化外殼。

機箱/外殼專為可互換、可客製化的模組化元件而設計,可根據您的需求進行更換、升級及重新配置

模組化機箱

模組化控制器

可自訂的連線能力/介面、匯流排速度與外型尺寸。

用於模組化 PXI 和 AXI 系統的可擴充控制器

模組化控制器

顯示 2 個 (共 2 個)

Image of PXIe 機箱:18 插槽,3U,24 GB/s,Gen 3
PXIe 機箱:18 插槽,3U,24 GB/s,Gen 3
型號
M9019A

M9019A PXI 機箱提供 16 個 PXIe 混合插槽,讓您能更靈活地搭配 PXIe 和混合相容模組的數量與位置。

Image of PXIe 機箱:高功率,18 槽,24 GB/s
PXIe 機箱:高功率,18 插槽,24 GB/s
型號
M9046A

M9046A 是一款 PXIe 18 槽機箱,配備 3 個 PXIe 混合插槽和 Gen 3 背板,具有雙鏈路系統插槽和連接至 PXIe 插槽的 x8 鏈路,可為高效能應用提供所需的電源和散熱。

全部清除