PXIe

Risparmia spazio prezioso nel rack

Funzionalità da banco con elevata velocità di trasmissione dati in un modulo compatto ad alta densità.

PXIe

Sistemi modulari AXIe

Sistemi modulari AXIe, inclusi chassis e moduli di misura

Elevata densità di canali e alto throughput per sistemi di acquisizione dati scalabili.

Sistemi modulari AXIe

Mainframe

Le soluzioni mainframe ad alta densità consentono una scalabilità flessibile e la personalizzazione delle prestazioni in base alle esigenze delle vostre applicazioni.

Mainframe

Moduli

Moduli combinabili con diversi livelli di prestazioni e funzionalità per personalizzare le soluzioni in base alle vostre esigenze.

Moduli

Sistemi modulari

Sistemi modulari, comprese schede, chassis e moduli di misurazione

Collezione di vari componenti modulari assemblati, ad esempio schede PXI/AXI, chassis, mainframe, ecc.

Sistemi modulari

Telaio modulare

Alloggiamenti personalizzabili per componenti PXI e AXI.

Telaio / alloggiamenti progettati per componenti modulari intercambiabili e personalizzabili, che consentono di sostituirli, aggiornarli e riconfigurarli in base alle proprie esigenze.

Telaio modulare

Controller modulare

Connettività/interfacce, velocità del bus e fattori di forma personalizzabili.

Controllori scalabili utilizzati nei sistemi modulari PXI e AXI.

Controller modulare

Visualizzazione di 2 di 2

Immagine dello chassis PXIe: alta potenza, 18 slot, 24 GB/s
Chassis PXIe: alta potenza, 18 slot, 24 GB/s
Modello
M9046A

M9046A è uno chassis PXIe a 18 slot che offre la potenza e il raffreddamento necessari per applicazioni ad alte prestazioni con 3 slot ibridi PXIe e backplane Gen 3 con uno slot di sistema a due collegamenti e collegamenti x8 agli slot PXIe.

Immagine dello chassis PXIe: 18 slot, 3U, 24 GB/s, Gen 3
Chassis PXIe: 18 slot, 3U, 24 GB/s, Gen 3
Modello
M9019A

Lo chassis PXI M9019A offre una maggiore flessibilità per adattarsi al numero e alla posizione dei moduli PXIe e ibridi compatibili con 16 slot ibridi PXIe.

Cancella tutto