Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Keysight PXI-Digitalisierer sind vielseitige Analog-Digital-Wandler (ADC)-Karten, die auf einer modularen Architektur basieren.
Hohe Kanaldichte und hoher Durchsatz für skalierbare Datenerfassungssysteme.
Sicher integrieren. Sicher wechseln. Sicher messen.
Unsere modularen Systeme helfen Ihnen, Ihre anspruchsvollsten Herausforderungen im Bereich HF, Mikrowelle und Digitaltechnik zu meistern, indem sie eine unübertroffene PXI- und AXIe-Leistung bieten.
Sammlung verschiedener, zusammengebauter modularer Komponenten – z. B. PXI-/AXI-Karten, Chassis, Mainframes usw.
Gehäuse/Chassis, die für austauschbare, anpassbare Modulkomponenten zum Austauschen, Aufrüsten und Umkonfigurieren je nach Bedarf ausgelegt sind.
Skalierbare Steuerungen, die in modularen PXI- und AXI-Systemen verwendet werden
Kein Filter verfügbar
Kein Filter verfügbar
Kein Filter verfügbar
Das M9019A PXI-Chassis bietet Ihnen mit 16 PXIe-Hybrid-Steckplätzen mehr Flexibilität bei der Abstimmung von Anzahl und Position der PXIe- und hybridkompatiblen Module.
Das M9019A PXI-Chassis bietet Ihnen mit 16 PXIe-Hybrid-Steckplätzen mehr Flexibilität bei der Abstimmung von Anzahl und Position der PXIe- und hybridkompatiblen Module.
M9019A
Das M9019A PXI-Chassis bietet Ihnen mit 16 PXIe-Hybrid-Steckplätzen mehr Flexibilität bei der Abstimmung von Anzahl und Position der PXIe- und hybridkompatiblen Module.
Das Keysight M9019A PXIe Gen 3-Gehäuse mit 18 Steckplätzen bietet die Flexibilität, Kompatibilität und Leistung, die für anspruchsvolle Anwendungen erforderlich sind. Mit 16 PXIe-Hybridsteckplätzen ermöglicht es Systementwicklern eine flexible Kombination von PXIe- und Hybrid-kompatiblen Modulen hinsichtlich Anzahl und Position. Die leistungsstarke PCIe®-Switch-Fabric unterstützt Gen 3 und bietet eine Systemdatenbandbreite von bis zu 24 GB/s. In Kombination mit den PXIe-Systemmodulen M9022A/23A/24A und den PCIe-Desktop-Adaptern M9048B/49A lässt sich eine PCIe-x16-Verbindung der Generation 3 zu einem externen PC realisieren.
Das M9019A verfügt über ein innovatives Kühlkonzept, das es ermöglicht, das Gehäuse in den meisten Fällen in nur 4 HE eines Racks unterzubringen. In Kombination mit einem modernen 1-HE-Rackcomputer lässt sich ein leistungsstarkes System auf nur 5 HE realisieren. Optional erhältliche Lufteinlassmodule sorgen zusätzlich für eine verbesserte Kühlung von der Vorderseite des Gehäuses.
Das M9046A ist ein PXIe-18-Slot-Chassis, das die für Hochleistungsanwendungen erforderliche Leistung und Kühlung bietet, mit 3 PXIe-Hybrid-Slots und einer Gen 3-Backplane mit einem Zwei-Link-System-Slot und x8-Links zu den PXIe-Slots.
Das M9046A ist ein PXIe-18-Slot-Chassis, das die für Hochleistungsanwendungen erforderliche Leistung und Kühlung bietet, mit 3 PXIe-Hybrid-Slots und einer Gen 3-Backplane mit einem Zwei-Link-System-Slot und x8-Links zu den PXIe-Slots.
M9046A
Das M9046A ist ein PXIe-18-Slot-Chassis, das die für Hochleistungsanwendungen erforderliche Leistung und Kühlung bietet, mit 3 PXIe-Hybrid-Slots und einer Gen 3-Backplane mit einem Zwei-Link-System-Slot und x8-Links zu den PXIe-Slots.
Das M9046A PXIe-Chassis mit 18 Steckplätzen bietet die für Hochleistungsanwendungen erforderliche Leistung und Kühlung. Es verfügt über 3 PXIe-Hybridsteckplätze, die dem Systementwickler die Flexibilität geben, PXIe- und hybridkompatible Module zu kombinieren. Mit seiner Gen-3-Backplane und dem x24-Systemsteckplatz ist es bestens für Anwendungen mit hohem Datenvolumen geeignet.
Der M9046A ist von Grund auf neu entwickelt und verfügt über ein neuartiges Netzteil, das eine beispiellose Leistung pro Steckplatz ermöglicht und die Überwachung der Leistung sowie die Steuerung der Schaltfrequenz für jeden Steckplatz erlaubt. Dank optimierter Luftzirkulation und verbesserter Kühlleistung bietet er eine überlegene Akustik mit bis zu 85 Watt pro Steckplatz. Das Gehäuse ist zudem für die einfache Integration in große Systeme mit mehreren PXIe-Gehäusen und anderen Nicht-PXI-Instrumenten ausgelegt und ermöglicht den Zugriff auf 8 Hardware-Triggerleitungen, ohne einen Steckplatz zu belegen.
Die Kühlung von Hochleistungs-PXI-Modulen (>38 W) ist komplex und von vielen Faktoren abhängig. Unterschiede in Gehäuse- und Moduldesigns führen zu unterschiedlichen Kühlcharakteristika, beispielsweise der Kühlleistung pro Steckplatz und dem Kühlprofil innerhalb eines Moduls in einem Steckplatz. Dies kann Auswirkungen auf die Modulspezifikationen und die Sicherheit haben.
Aufgrund dieser Komplexität und des Fehlens eines interoperablen Standards wurden Hochleistungs-PXI-Chassis und -Module verschiedener Hersteller separat entwickelt und sind möglicherweise nicht interoperabel. Derzeit gibt es innerhalb der PXISA keine Initiative zur Festlegung eines Mechanismus zur Gewährleistung der Interoperabilität. Daher wird empfohlen, das Hochleistungs-PXI-Chassis vom selben Hersteller zu beziehen wie das entsprechende Hochleistungs-PXI-Modul.