Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Os digitalizadores PXI da Keysight são placas versáteis de conversão analógica-digital (ADC) baseadas em uma arquitetura modular.
Alta densidade de canais e alto rendimento para sistemas de aquisição de dados escaláveis.
Integre com confiança. Mude com confiança. Avalie com confiança.
Nossos sistemas modulares ajudam você a enfrentar seus desafios mais difíceis em RF, micro-ondas e digital, oferecendo desempenho PXI e AXIe incomparável.
Coleção de vários componentes modulares montados - por exemplo, placas PXI/AXI, chassis, mainframes, etc.
Chassis/caixas projetados para componentes modulares intercambiáveis e personalizáveis, permitindo a troca, a atualização e a reconfiguração de acordo com suas necessidades
Controladores escaláveis utilizados em sistemas modulares PXI e AXI
Sem filtro disponível
Sem filtro disponível
Sem filtro disponível
O chassi PXI M9019A oferece mais flexibilidade para combinar o número e a localização dos módulos PXIe e híbridos compatíveis com 16 slots híbridos PXIe.
O chassi PXI M9019A oferece mais flexibilidade para combinar o número e a localização dos módulos PXIe e híbridos compatíveis com 16 slots híbridos PXIe.
M9019A
O chassi PXI M9019A oferece mais flexibilidade para combinar o número e a localização dos módulos PXIe e híbridos compatíveis com 16 slots híbridos PXIe.
O chassi Keysight M9019A PXIe de 18 slots Gen 3 oferece a flexibilidade, compatibilidade e desempenho necessários para aplicações exigentes. Com 16 slots híbridos PXIe, ele oferece ao projetista de sistemas mais flexibilidade para combinar o número e a localização dos módulos PXIe e híbridos compatíveis. A malha de comutação PCIe® de desempenho ultraelevado pode operar até Gen 3, fornecendo até 24 GB/s de largura de banda de dados do sistema. Combine o M9019A com os módulos de sistema PXIe M9022A/23A/24A e os adaptadores de mesa PCIe M9048B/49A para obter um link PCIe Gen 3 x16 para um PC externo.
O M9019A possui um design de resfriamento inovador que permite que o chassi se encaixe em 4U de espaço de rack na maioria dos casos. Quando combinado com o mais recente computador montado em rack 1U, é possível construir um sistema potente em apenas 5U de espaço de rack. Além disso, módulos opcionais de “entrada de ar” podem ser usados para fornecer mais ar frio pela parte frontal do chassi.
O M9046A é um chassi PXIe de 18 slots que oferece a energia e o resfriamento necessários para aplicações de alto desempenho com 3 slots híbridos PXIe e backplane Gen 3 com um slot de sistema de dois links e links x8 para os slots PXIe.
O M9046A é um chassi PXIe de 18 slots que oferece a energia e o resfriamento necessários para aplicações de alto desempenho com 3 slots híbridos PXIe e backplane Gen 3 com um slot de sistema de dois links e links x8 para os slots PXIe.
M9046A
O M9046A é um chassi PXIe de 18 slots que oferece a energia e o resfriamento necessários para aplicações de alto desempenho com 3 slots híbridos PXIe e backplane Gen 3 com um slot de sistema de dois links e links x8 para os slots PXIe.
O chassi M9046A PXIe de 18 slots oferece a potência e o resfriamento necessários para aplicações de alto desempenho. Ele inclui 3 slots híbridos PXIe, o que dá ao projetista do sistema a flexibilidade de combinar módulos PXIe e híbridos compatíveis. Com seu backplane Gen 3 e slot de sistema x24, ele está pronto para lidar com aplicações de alta largura de banda de dados.
O M9046A é totalmente novo, incluindo um novo design de fonte de alimentação que oferece recursos de potência por slot sem precedentes, com a capacidade de monitorar a potência e controlar a frequência de comutação por slot. Com fluxo de ar aprimorado, a melhoria no desempenho de resfriamento resulta em desempenho acústico superior, com até um máximo de 85 watts por slot. O chassi também foi projetado para fácil integração em grandes sistemas que contêm vários chassis PXIe e outros instrumentos não PXI, incluindo acesso a 8 linhas de disparo de hardware sem consumir um slot.
O resfriamento de módulos PXI de alta potência (>38 W) é complexo e envolve muitas variáveis. As variações nos designs do chassi e do módulo resultam em diferentes características de resfriamento, como o resfriamento por slot e o perfil de resfriamento em um módulo dentro de um slot, que podem afetar as especificações e a segurança dos módulos.
Devido a essa complexidade e à falta de um padrão interoperável, os chassis e módulos PXI de alta potência de diferentes empresas foram projetados separadamente e podem não ser interoperáveis. Atualmente, não há uma iniciativa dentro da PXISA para tentar especificar um mecanismo para garantir a interoperabilidade, portanto, é recomendável usar o chassis PXI de alta potência da mesma empresa da qual você está comprando o módulo PXI de alta potência.