Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Os digitalizadores PXI da Keysight são placas versáteis de conversão analógica-digital (ADC) baseadas em uma arquitetura modular.
Alta densidade de canais e alto rendimento para sistemas de aquisição de dados escaláveis.
Integre com confiança. Mude com confiança. Avalie com confiança.
Nossos sistemas modulares ajudam você a enfrentar seus desafios mais difíceis em RF, micro-ondas e digital, oferecendo desempenho PXI e AXIe incomparável.
Coleção de vários componentes modulares montados - por exemplo, placas PXI/AXI, chassis, mainframes, etc.
Chassis/caixas projetados para componentes modulares intercambiáveis e personalizáveis, permitindo a troca, a atualização e a reconfiguração de acordo com suas necessidades
Controladores escaláveis utilizados em sistemas modulares PXI e AXI
Sem filtro disponível
Sem filtro disponível
Sem filtro disponível
Chassi AXIe M9502A de 2 slots para aplicações transportáveis. Inclui módulo de sistema integrado e Gen 2, x8 link para controlador externo.
Chassi AXIe M9502A de 2 slots para aplicações transportáveis. Inclui módulo de sistema integrado e Gen 2, x8 link para controlador externo.
M9502A
Chassi AXIe M9502A de 2 slots para aplicações transportáveis. Inclui módulo de sistema integrado e Gen 2, x8 link para controlador externo.
O chassi AXIe M9502A é totalmente compatível com a especificação AXIe 1.0. Ele inclui um módulo de sistema embarcado (ESM) que não ocupa nenhum slot do instrumento. Esse módulo de sistema é responsável pelas funções de gestão do chassi contidas na especificação AXIe. Além disso, ele tem as interfaces PCI e LAN para conexão a um computador externo, conectores de clock externo e de disparo, e conectores para sincronização entre chassis, um recurso exclusivo da Keysight. O barramento local implementado no M9502A oferece o máximo de 62 pares permitidos pela especificação AXIe. Combine o M9502A com o adaptador para PCIe para desktop M9047A para obter um sistema com a maior largura de banda.
O M9502A é ideal para aplicações móveis que exigem maior desempenho do AXIe. Ele também pode ser instalado em rack e seus slots para módulos, dispostos horizontalmente para economizar espaço no rack. Esse arranjo, combinado com um sistema de resfriamento de alto desempenho, permite que o chassi seja montado em um espaço de rack de apenas 2U. O M9502A também foi projetado para oferecer fácil manutenção, já que tanto a fonte de alimentação quanto a ventoinha podem ser removidas com o chassi ainda no rack.
Chassi AXIe M9505A de 5 slots com módulo de sistema integrado e Gen 2, link x8 para controlador externo. É totalmente compatível com a especificação AXIe 1.0.
Chassi AXIe M9505A de 5 slots com módulo de sistema integrado e Gen 2, link x8 para controlador externo. É totalmente compatível com a especificação AXIe 1.0.
M9505A
Chassi AXIe M9505A de 5 slots com módulo de sistema integrado e Gen 2, link x8 para controlador externo. É totalmente compatível com a especificação AXIe 1.0.
O chassi M9505A AXIe é totalmente compatível com a especificação AXIe 1.0. Ele inclui um módulo de sistema integrado (ESM) que não ocupa um slot de instrumento. Esse módulo de sistema executa as funções de gerenciamento do chassi contidas na especificação AXIe. Além disso, ele fornece interfaces PCI e LAN para conexão com um computador externo, conectores externos de clock e trigger e conectores de sincronização entre chassis exclusivos da Keysight. O barramento local implementado no M9505A fornece o máximo de 62 pares permitido pela especificação AXIe. Combine o M9505A com o adaptador de mesa PCIe M9048A para obter a maior largura de banda do sistema.
Os slots dos módulos de instrumentos são dispostos horizontalmente para minimizar o espaço no rack. Essa disposição, combinada com um sistema de resfriamento de alto desempenho, permite que o chassi seja instalado em apenas 4U de espaço. O M9505A também foi projetado para facilitar a manutenção, pois tanto a fonte de alimentação quanto a bandeja do ventilador podem ser removidas enquanto o chassi permanece no rack.

O chassi PXI M9019A oferece mais flexibilidade para combinar o número e a localização dos módulos PXIe e híbridos compatíveis com 16 slots híbridos PXIe.
O chassi PXI M9019A oferece mais flexibilidade para combinar o número e a localização dos módulos PXIe e híbridos compatíveis com 16 slots híbridos PXIe.
M9019A
O chassi PXI M9019A oferece mais flexibilidade para combinar o número e a localização dos módulos PXIe e híbridos compatíveis com 16 slots híbridos PXIe.
O chassi Keysight M9019A PXIe de 18 slots Gen 3 oferece a flexibilidade, compatibilidade e desempenho necessários para aplicações exigentes. Com 16 slots híbridos PXIe, ele oferece ao projetista de sistemas mais flexibilidade para combinar o número e a localização dos módulos PXIe e híbridos compatíveis. A malha de comutação PCIe® de desempenho ultraelevado pode operar até Gen 3, fornecendo até 24 GB/s de largura de banda de dados do sistema. Combine o M9019A com os módulos de sistema PXIe M9022A/23A/24A e os adaptadores de mesa PCIe M9048B/49A para obter um link PCIe Gen 3 x16 para um PC externo.
O M9019A possui um design de resfriamento inovador que permite que o chassi se encaixe em 4U de espaço de rack na maioria dos casos. Quando combinado com o mais recente computador montado em rack 1U, é possível construir um sistema potente em apenas 5U de espaço de rack. Além disso, módulos opcionais de “entrada de ar” podem ser usados para fornecer mais ar frio pela parte frontal do chassi.
O M9046A é um chassi PXIe de 18 slots que oferece a energia e o resfriamento necessários para aplicações de alto desempenho com 3 slots híbridos PXIe e backplane Gen 3 com um slot de sistema de dois links e links x8 para os slots PXIe.
O M9046A é um chassi PXIe de 18 slots que oferece a energia e o resfriamento necessários para aplicações de alto desempenho com 3 slots híbridos PXIe e backplane Gen 3 com um slot de sistema de dois links e links x8 para os slots PXIe.
M9046A
O M9046A é um chassi PXIe de 18 slots que oferece a energia e o resfriamento necessários para aplicações de alto desempenho com 3 slots híbridos PXIe e backplane Gen 3 com um slot de sistema de dois links e links x8 para os slots PXIe.
O chassi M9046A PXIe de 18 slots oferece a potência e o resfriamento necessários para aplicações de alto desempenho. Ele inclui 3 slots híbridos PXIe, o que dá ao projetista do sistema a flexibilidade de combinar módulos PXIe e híbridos compatíveis. Com seu backplane Gen 3 e slot de sistema x24, ele está pronto para lidar com aplicações de alta largura de banda de dados.
O M9046A é totalmente novo, incluindo um novo design de fonte de alimentação que oferece recursos de potência por slot sem precedentes, com a capacidade de monitorar a potência e controlar a frequência de comutação por slot. Com fluxo de ar aprimorado, a melhoria no desempenho de resfriamento resulta em desempenho acústico superior, com até um máximo de 85 watts por slot. O chassi também foi projetado para fácil integração em grandes sistemas que contêm vários chassis PXIe e outros instrumentos não PXI, incluindo acesso a 8 linhas de disparo de hardware sem consumir um slot.
O resfriamento de módulos PXI de alta potência (>38 W) é complexo e envolve muitas variáveis. As variações nos designs do chassi e do módulo resultam em diferentes características de resfriamento, como o resfriamento por slot e o perfil de resfriamento em um módulo dentro de um slot, que podem afetar as especificações e a segurança dos módulos.
Devido a essa complexidade e à falta de um padrão interoperável, os chassis e módulos PXI de alta potência de diferentes empresas foram projetados separadamente e podem não ser interoperáveis. Atualmente, não há uma iniciativa dentro da PXISA para tentar especificar um mecanismo para garantir a interoperabilidade, portanto, é recomendável usar o chassis PXI de alta potência da mesma empresa da qual você está comprando o módulo PXI de alta potência.