PXIe

Economize espaço valioso no rack

Recursos de bancada com rápida transferência de dados em um módulo compacto e de alta densidade.

PXIe

Sistemas modulares AXIe

Sistemas modulares AXIe, incluindo chassis e módulos de medição

Alta densidade de canais e alto rendimento para sistemas de aquisição de dados escaláveis.

Sistemas modulares AXIe

Mainframes

As soluções de mainframe de alta densidade permitem escalabilidade flexível e personalização de desempenho para as necessidades de suas aplicações.

Mainframes

Módulos

Combine módulos com diferentes níveis de desempenho e capacidades para personalizar soluções de acordo com suas necessidades.

Módulos

Sistemas modulares

Sistemas modulares, incluindo placas, chassis e módulos de medição

Coleção de vários componentes modulares montados - por exemplo, placas PXI/AXI, chassis, mainframes, etc.

Sistemas modulares

Chassi modular

Caixas personalizáveis para componentes PXI e AXI.

Chassis/caixas projetados para componentes modulares intercambiáveis e personalizáveis, permitindo a troca, atualização e reconfiguração de acordo com suas necessidades.

Chassi modular

Controlador modular

Conectividade/interfaces, velocidades de barramento e formatos personalizáveis.

Controladores escaláveis utilizados em sistemas modulares PXI e AXI.

Controlador modular

Exibindo 6 de 6

Imagem do Chassi AXIe com 2 slots
Chassi AXIe com 2 slots
Modelo
M9502A

Chassi AXIe M9502A de 2 slots para aplicações transportáveis. Inclui módulo de sistema integrado e Gen 2, x8 link para controlador externo.

Imagem do Chassi AXIe de 5 Slots
Chassi AXIe de 5 slots
Modelo
M9505A

Chassi AXIe M9505A de 5 slots com módulo de sistema integrado e Gen 2, link x8 para controlador externo. É totalmente compatível com a especificação AXIe 1.0.

Imagem do chassi PXIe: 18 slots, 3U, 24 GB/s, Gen 3
Chassi PXIe: 18 slots, 3U, 24 GB/s, Gen 3
Modelo
M9019A

O chassi PXI M9019A oferece mais flexibilidade para combinar o número e a localização dos módulos PXIe e híbridos compatíveis com 16 slots híbridos PXIe.

Imagem do chassi PXIe: 10 slots, 3U, 24 GB/s, Gen 3
Chassi PXIe: 10 slots, 3U, 24 GB/s, Gen 3
Modelo
M9010A

Chassi M9010A PXIe de 10 slots com desempenho Gen 3, 8 slots híbridos PXIe.

Imagem do chassi AXIe de alto desempenho com 5 slots
Chassi AXIe de alto desempenho com 5 slots
Modelo
M9506A

Chassi AXIe de 5 slots com módulo de sistema integrado, desempenho Gen 3, 300 W por slot e opção de GPS.

Imagem do chassi PXIe: alta potência, 18 slots, 24 GB/s
Chassi PXIe: alta potência, 18 slots, 24 GB/s
Modelo
M9046A

O M9046A é um chassi PXIe de 18 slots que oferece a energia e o resfriamento necessários para aplicações de alto desempenho com 3 slots híbridos PXIe e backplane Gen 3 com um slot de sistema de dois links e links x8 para os slots PXIe.

Limpar tudo