Choose a country or area to see content specific to your location
Que recherchez-vous ?
Concevez, modélisez et validez des architectures d'interconnexion 3D complexes grâce à un environnement de conception autonome et performant.
Automatiser la validation des émetteurs et des récepteurs sur les interfaces E/S, mémoire et de structure de nouvelle génération.
Renforcer la fiabilité du réseau 1,6 T pour les charges de travail à l'échelle de l'IA, des émetteurs-récepteurs aux interconnexions.
Associez le logiciel VSA de Keysight au nouvel analyseur de signaux XA5 pour bénéficier de fonctionnalités avancées de visualisation, de démodulation et d'analyse — commencez dès aujourd'hui votre période d'essai de 30 jours.
Grâce à leur mémoire et leur capacité de stockage supplémentaires, ces NPB améliorés exécutent le logiciel de sécurité et de surveillance des performances IA de Keysight, ainsi que la pile IA.
Découvrez des flux de travail de bout en bout couvrant la conception de circuits intégrés, la validation, les tests de plaquettes et la photonique.
Économisez jusqu'à 50 % sur nos derniers instruments en échangeant des appareils Keysight ou de la concurrence éligibles.
Réaliser des signaux modulés à plusieurs niveaux de 200+ Gbaud avec des AWG à grande vitesse pour les normes numériques et optiques.
Optimisez la précision et les performances grâce à des accessoires de précision spécialement conçus pour les instruments Keysight.
Économisez jusqu'à 50 % sur nos derniers instruments en échangeant des appareils Keysight ou de la concurrence éligibles.
Quatre canaux par unité de rack (1U), une bande passante pouvant atteindre 1 GHz et une synchronisation entre plusieurs oscilloscopes.
Des solutions sur mesure, conçues pour relever les défis spécifiques à votre secteur en matière de conception et d'essais.
Des cas d'utilisation correspondant à chaque étape du cycle de vie de votre produit, de la conception à l'exploitation.
Histoires de réussite
Des notes d'application, des fiches techniques, des conceptions de référence et des procédures de test faisant autorité, destinées à accélérer les décisions en matière de conception et de validation.
Des stages intensifs pratiques qui enseignent la conception de systèmes, les méthodes de test et les processus de production que les ingénieurs peuvent mettre en œuvre immédiatement.
Carrefour d'apprentissage
Découvrez des méthodologies, des stratégies de test et des ressources techniques pour la conception, la validation et la mise à l'échelle de systèmes et de réseaux d'IA.
Accès rapide aux tâches d'auto-assistance liées au soutien.
Contenu supplémentaire pour répondre à vos besoins en matière de produits.
Découvrez les services permettant d'accélérer chaque étape de votre parcours d'innovation.
Capacités de table avec débit de données rapide dans un module compact à haute densité.
Haute densité de canaux et haut débit pour des systèmes d'acquisition de données évolutifs.
Les solutions mainframe haute densité permettent une évolutivité flexible et une personnalisation des performances en fonction des besoins de vos applications.
Combinez des modules aux niveaux de performance et capacités variables pour adapter les solutions à vos besoins.
Ensemble de divers composants modulaires assemblés, par exemple cartes PXI/AXI, châssis, unités centrales, etc.
Châssis / boîtiers conçus pour accueillir des composants modulaires interchangeables et personnalisables, permettant de les remplacer, de les mettre à niveau et de les reconfigurer en fonction de vos besoins.
Contrôleurs évolutifs utilisés dans les systèmes modulaires PXI et AXI.
Aucun filtre disponible
Aucun filtre disponible
Aucun filtre disponible
Châssis AXIe à 2 emplacements M9502A pour applications transportables. Comprend un module système intégré et une liaison Gen 2, x8 vers un contrôleur externe.
Châssis AXIe à 2 emplacements M9502A pour applications transportables. Comprend un module système intégré et une liaison Gen 2, x8 vers un contrôleur externe.
M9502A
Châssis AXIe à 2 emplacements M9502A pour applications transportables. Comprend un module système intégré et une liaison Gen 2, x8 vers un contrôleur externe.
Le châssis AXIe M9502A est entièrement compatible avec la spécification AXIe 1.0. Il comprend un module système embarqué (ESM) qui n'occupe pas d'emplacement d'instrument. Ce module système exécute les fonctions de gestion du châssis contenues dans la spécification AXIe. De plus, il fournit des interfaces PCI et LAN pour la connexion à un ordinateur externe, des connecteurs d'horloge et de déclenchement externes, ainsi que des connecteurs de synchronisation inter-châssis exclusifs à Keysight. Le bus local implémenté dans le M9502A fournit le maximum de 62 paires autorisées par la spécification AXIe. Combinez le M9502A avec l'adaptateur de bureau PCIe M9048A pour obtenir la bande passante système la plus élevée.
Le M9502A est idéal pour les applications transportables qui nécessitent des performances AXIe supérieures. Il peut également être installé dans un rack et les emplacements pour modules d'instruments sont disposés horizontalement afin de minimiser l'espace occupé dans le rack. Cette disposition, combinée à un système de refroidissement haute performance, permet d'installer le châssis dans un espace de seulement 2U. Le M9502A est également conçu pour être facile à entretenir, car l'alimentation électrique et le plateau du ventilateur peuvent être retirés sans démonter le châssis du rack.
Châssis AXIe M9505A à 5 emplacements avec module système intégré et liaison Gen 2, x8 vers un contrôleur externe. Il est entièrement compatible avec la spécification AXIe 1.0.
Châssis AXIe M9505A à 5 emplacements avec module système intégré et liaison Gen 2, x8 vers un contrôleur externe. Il est entièrement compatible avec la spécification AXIe 1.0.
M9505A
Châssis AXIe M9505A à 5 emplacements avec module système intégré et liaison Gen 2, x8 vers un contrôleur externe. Il est entièrement compatible avec la spécification AXIe 1.0.
Le châssis AXIe M9505A est entièrement compatible avec la spécification AXIe 1.0. Il comprend un module système embarqué (ESM) qui n'occupe pas d'emplacement d'instrument. Ce module système exécute les fonctions de gestion du châssis contenues dans la spécification AXIe. De plus, il fournit des interfaces PCI et LAN pour la connexion à un ordinateur externe, des connecteurs d'horloge et de déclenchement externes, ainsi que des connecteurs de synchronisation inter-châssis exclusifs à Keysight. Le bus local implémenté dans le M9505A fournit les 62 paires maximales autorisées par la spécification AXIe. Combinez le M9505A avec l'adaptateur de bureau PCIe M9048A pour obtenir la bande passante système la plus élevée.
Les emplacements pour modules d'instruments sont disposés horizontalement afin de minimiser l'espace occupé dans le rack. Cette disposition, combinée à un système de refroidissement haute performance, permet d'installer le châssis dans un espace de seulement 4U. Le M9505A est également conçu pour faciliter la maintenance, car l'alimentation électrique et le plateau de ventilation peuvent être retirés sans démonter le châssis du rack.

Châssis AXIe à 5 emplacements avec module système intégré, performances Gen 3, 300 W par emplacement et option GPS.
Châssis AXIe à 5 emplacements avec module système intégré, performances Gen 3, 300 W par emplacement et option GPS.
M9506A
Châssis AXIe à 5 emplacements avec module système intégré, performances Gen 3, 300 W par emplacement et option GPS.
Le Keysight M9506A est un châssis AXIe haute performance qui constitue le meilleur choix pour les applications modulaires exigeantes. Le châssis est conforme à la spécification AXIe 1.0 Rev 3.0 Wide-AXIe. Il offre 5 emplacements pour les modules d'instruments AXIe, jusqu'à 300 watts par emplacement, et comprend un module système intégré qui n'occupe pas d'emplacement d'instrument. Le module système intégré (ESM) fournit des interfaces PCIe® Gen 3 x8/x16 pour connecter le châssis à un contrôleur externe ou étendre le système à l'aide de plusieurs châssis. Afin de minimiser l'espace occupé dans le rack, les emplacements pour modules d'instruments sont disposés horizontalement. Grâce à sa nouvelle conception de refroidissement, ce châssis est le châssis AXIe le plus silencieux du marché.
L'option M9506A-BC1 ajoute un contrôleur fermé, de qualité instrumentale, basé sur Linux, à l'arrière du châssis M9506A. Elle a été développée pour renforcer la sécurité des applications de numérisation à grand nombre de canaux, en combinant la facilité d'utilisation des bancs d'essai traditionnels et les avantages d'une plate-forme modulaire. Une simple connexion LAN vous permet de contrôler facilement de nombreux canaux à partir d'un petit espace grâce à la technologie SCPI.
L'option M9506A-GPS ajoute une fonction de synchronisation GPS ainsi qu'un port d'antenne externe sur le panneau avant. Elle fournit une sortie 1 PPS précise et la référence 10/100 MHz peut être verrouillée sur cette horloge. Le signal PPS peut être propagé pour déclencher des E/S et les événements de déclenchement peuvent être horodatés. D'autres informations GPS sont également fournies, notamment la latitude, la longitude et l'altitude.
Le M9046A est un châssis PXIe à 18 emplacements qui fournit la puissance et le refroidissement nécessaires aux applications hautes performances grâce à 3 emplacements hybrides PXIe et un fond de panier Gen 3 avec un emplacement système à deux liaisons et des liaisons x8 vers les emplacements PXIe.
Le M9046A est un châssis PXIe à 18 emplacements qui fournit la puissance et le refroidissement nécessaires aux applications hautes performances grâce à 3 emplacements hybrides PXIe et un fond de panier Gen 3 avec un emplacement système à deux liaisons et des liaisons x8 vers les emplacements PXIe.
M9046A
Le M9046A est un châssis PXIe à 18 emplacements qui fournit la puissance et le refroidissement nécessaires aux applications hautes performances grâce à 3 emplacements hybrides PXIe et un fond de panier Gen 3 avec un emplacement système à deux liaisons et des liaisons x8 vers les emplacements PXIe.
Le châssis PXIe 18 emplacements M9046A offre la puissance et le refroidissement nécessaires aux applications hautes performances. Il comprend 3 emplacements hybrides PXIe qui offrent au concepteur du système la flexibilité nécessaire pour combiner des modules PXIe et hybrides compatibles. Avec son fond de panier Gen 3 et son emplacement système x24, il est prêt à prendre en charge les applications à bande passante élevée.
Le M9046A est entièrement nouveau, avec notamment une nouvelle conception d'alimentation électrique offrant des capacités de puissance par emplacement sans précédent et la possibilité de surveiller la puissance et de contrôler la fréquence de commutation pour chaque emplacement. Grâce à un flux d'air amélioré, l'amélioration des performances de refroidissement se traduit par des performances acoustiques supérieures, avec un maximum de 85 watts par emplacement. Le châssis est également conçu pour s'intégrer facilement dans de grands systèmes contenant plusieurs châssis PXIe et d'autres instruments non PXI, y compris l'accès à 8 lignes de déclenchement matérielles sans consommer d'emplacement.
Le refroidissement des modules PXI haute puissance (>38 W) est complexe et comporte de nombreuses variables. Les variations dans la conception des châssis et des modules entraînent des caractéristiques de refroidissement différentes, telles que le refroidissement par emplacement et le profil de refroidissement d'un module dans un emplacement, qui peuvent avoir une incidence sur les spécifications et la sécurité des modules.
En raison de cette complexité et de l'absence d'une norme interopérable, les châssis et modules PXI haute puissance de différentes sociétés ont été conçus séparément et peuvent ne pas être interopérables. Actuellement, il n'existe aucune initiative au sein de la PXISA visant à spécifier un mécanisme garantissant l'interopérabilité. Il est donc recommandé d'utiliser le châssis PXI haute puissance de la même société que celle auprès de laquelle vous achetez le module PXI haute puissance.
Le châssis PXI M9019A vous offre davantage de flexibilité pour adapter le nombre et l'emplacement des modules PXIe et hybrides compatibles grâce à ses 16 emplacements hybrides PXIe.
Le châssis PXI M9019A vous offre davantage de flexibilité pour adapter le nombre et l'emplacement des modules PXIe et hybrides compatibles grâce à ses 16 emplacements hybrides PXIe.
M9019A
Le châssis PXI M9019A vous offre davantage de flexibilité pour adapter le nombre et l'emplacement des modules PXIe et hybrides compatibles grâce à ses 16 emplacements hybrides PXIe.
Le châssis Keysight M9019A PXIe 18 emplacements Gen 3 offre la flexibilité, la compatibilité et les performances requises pour les applications exigeantes. Avec 16 emplacements hybrides PXIe, il offre aux concepteurs de systèmes une plus grande flexibilité pour combiner le nombre et l'emplacement des modules PXIe et hybrides compatibles. La matrice de commutation PCIe® ultra-performante peut fonctionner jusqu'à la génération 3, offrant une bande passante de données système pouvant atteindre 24 Go/s. Combinez le M9019A avec les modules système PXIe M9022A/23A/24A et les adaptateurs de bureau PCIe M9048B/49A pour obtenir une liaison PCIe x16 de génération 3 vers un PC externe.
Le M9019A dispose d'un système de refroidissement innovant qui permet au châssis de s'intégrer dans un espace rack 4U dans la plupart des cas. Associé au dernier ordinateur rackable 1U, il est possible de construire un système puissant dans un espace rack de seulement 5U. De plus, des modules « d'entrée d'air » en option peuvent être utilisés pour fournir davantage d'air frais à l'avant du châssis.
Châssis M9010A PXIe à 10 emplacements avec performances Gen 3, 8 emplacements hybrides PXIe.
Châssis M9010A PXIe à 10 emplacements avec performances Gen 3, 8 emplacements hybrides PXIe.
M9010A
Châssis M9010A PXIe à 10 emplacements avec performances Gen 3, 8 emplacements hybrides PXIe.