컴팩트하고 고밀도 모듈에 빠른 데이터 처리 속도를 갖춘 벤치탑급 성능 제공
확장 가능한 데이터 수집 시스템을 위한 고채널 밀도 및 높은 처리량.
안정적인 통합. 안정적인 스위칭. 안정적인 측정.
키사이트의 모듈형 시스템은 탁월한 PXI 및 AXIe 성능을 제공하여 가장 까다로운 RF, 마이크로웨이브 및 디지털 과제를 해결하는 데 도움을 줍니다.
PXI/AXI 카드, 섀시, 메인프레임 등 다양한 모듈형 구성 요소의 조합
요에 따라 교체, 업그레이드 및 재구성이 가능한 상호 교환식 맞춤형 모듈식 부품용으로 설계된 섀시 / 하우징
모듈식 PXI 및 AXI 시스템에 사용되는 확장 가능한 컨트롤러
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
M9505A 5슬롯 AXIe 섀시(임베디드 시스템 모듈 및 외부 컨트롤러에 대한 Gen 2, x8 링크 포함)
M9505A 5슬롯 AXIe 섀시(임베디드 시스템 모듈 및 외부 컨트롤러에 대한 Gen 2, x8 링크 포함)
M9505A
M9505A 5슬롯 AXIe 섀시(임베디드 시스템 모듈 및 외부 컨트롤러에 대한 Gen 2, x8 링크 포함)
M9505A AXIe 섀시는 AXIe 1.0 사양과 완벽하게 호환됩니다. 이 섀시에는 계측기 슬롯을 차지하지 않는 임베디드 시스템 모듈(ESM)이 포함되어 있습니다. 이 시스템 모듈은 AXIe 사양에 포함된 섀시 관리 기능을 수행합니다. 또한 외부 컴퓨터 연결을 위한 PCI 및 LAN 인터페이스, 외부 클록 및 트리거 커넥터, 그리고 키사이트 독점의 섀시 간 동기화 커넥터를 제공합니다. M9505A에 구현된 로컬 버스는 AXIe 사양에서 허용하는 최대 62쌍을 제공합니다. 최고의 시스템 대역폭을 달성하려면 M9505A를 M9048A PCIe 데스크탑 어댑터와 결합하십시오.
계측기 모듈 슬롯은 랙 공간을 최소화하기 위해 수평으로 배열됩니다. 이러한 배열은 고성능 냉각 시스템과 결합되어 섀시를 단 4U 공간에 랙에 장착할 수 있도록 합니다. M9505A는 또한 섀시가 랙에 있는 동안에도 전원 공급 장치와 팬 트레이를 모두 제거할 수 있어 쉽게 유지보수할 수 있도록 설계되었습니다.

휴대용 애플리케이션을 위한 M9502A 2슬롯 AXIe 섀시. 임베디드 시스템 모듈과 외부 컨트롤러에 대한 Gen 2, x8 링크를 포함합니다.
휴대용 애플리케이션을 위한 M9502A 2슬롯 AXIe 섀시. 임베디드 시스템 모듈과 외부 컨트롤러에 대한 Gen 2, x8 링크를 포함합니다.
M9502A
휴대용 애플리케이션을 위한 M9502A 2슬롯 AXIe 섀시. 임베디드 시스템 모듈과 외부 컨트롤러에 대한 Gen 2, x8 링크를 포함합니다.
M9502A AXIe 섀시는 AXIe 1.0 사양과 완벽하게 호환됩니다. 이 섀시에는 계측기 슬롯을 차지하지 않는 임베디드 시스템 모듈(ESM)이 포함되어 있습니다. 이 시스템 모듈은 AXIe 사양에 포함된 섀시 관리 기능을 수행합니다. 또한 외부 컴퓨터 연결을 위한 PCI 및 LAN 인터페이스, 외부 클록 및 트리거 커넥터, 그리고 키사이트 독점의 섀시 간 동기화 커넥터를 제공합니다. M9502A에 구현된 로컬 버스는 AXIe 사양에서 허용하는 최대 62쌍을 제공합니다. M9502A를 M9048A PCIe 데스크탑 어댑터와 결합하여 최고의 시스템 대역폭을 달성하십시오.
M9502A는 AXIe의 더 높은 성능이 요구되는 이동형 애플리케이션에 적합합니다. 랙에 설치할 수도 있으며, 랙 공간을 최소화하기 위해 계측기 모듈 슬롯이 수평으로 배열되어 있습니다. 이러한 배열은 고성능 냉각 시스템과 결합되어 섀시를 2U 공간에만 랙에 장착할 수 있도록 합니다. M9502A는 또한 섀시가 랙에 있는 동안 전원 공급 장치와 팬 트레이를 모두 제거할 수 있어 유지보수가 용이하도록 설계되었습니다.
M9019A PXI 섀시는 16개의 PXIe 하이브리드 슬롯을 통해 PXIe 및 하이브리드 호환 모듈의 수와 위치를 더 유연하게 구성할 수 있도록 합니다.
M9019A PXI 섀시는 16개의 PXIe 하이브리드 슬롯을 통해 PXIe 및 하이브리드 호환 모듈의 수와 위치를 더 유연하게 구성할 수 있도록 합니다.
M9019A
M9019A PXI 섀시는 16개의 PXIe 하이브리드 슬롯을 통해 PXIe 및 하이브리드 호환 모듈의 수와 위치를 더 유연하게 구성할 수 있도록 합니다.
키사이트 M9019A PXIe 18슬롯 Gen 3 섀시는 까다로운 애플리케이션에 필요한 유연성, 호환성 및 성능을 제공합니다. 16개의 PXIe 하이브리드 슬롯을 통해 시스템 설계자는 PXIe 및 하이브리드 호환 모듈의 수와 위치를 유연하게 조합할 수 있습니다. 초고성능 PCIe® 스위치 패브릭은 최대 Gen 3까지 작동하여 최대 24GB/s의 시스템 데이터 대역폭을 제공합니다. M9019A를 M9022A/23A/24A PXIe 시스템 모듈 및 M9048B/49A PCIe 데스크탑 어댑터와 결합하여 외부 PC에 최대 Gen 3 x16 PCIe 링크를 구현할 수 있습니다.
M9019A는 대부분의 경우 섀시가 4U 랙 공간에 맞도록 혁신적인 냉각 설계를 갖추고 있습니다. 최신 1U 랙 장착형 컴퓨터와 결합하면 단 5U 랙 공간에 강력한 시스템을 구축할 수 있습니다. 또한, 옵션인 "공기 흡입구" 모듈을 사용하여 섀시 전면에서 더 많은 시원한 공기를 공급할 수 있습니다.
M9010A PXIe 10-슬롯 섀시, Gen 3 성능, 8개의 PXIe 하이브리드 슬롯.
M9010A PXIe 10-슬롯 섀시, Gen 3 성능, 8개의 PXIe 하이브리드 슬롯.
임베디드 시스템 모듈, Gen 3 성능, 슬롯당 300W 및 GPS 옵션을 갖춘 5-슬롯 AXIe 섀시
임베디드 시스템 모듈, Gen 3 성능, 슬롯당 300W 및 GPS 옵션을 갖춘 5-슬롯 AXIe 섀시
키사이트 M9506A는 고성능 AXIe 섀시이며 까다로운 모듈형 애플리케이션을 위한 최상의 선택입니다. 이 섀시는 AXIe 1.0 Rev 3.0 Wide-AXIe 사양과 호환됩니다. AXIe 계측기 모듈을 위한 5개 슬롯을 제공하며, 슬롯당 최대 300W를 지원하고, 계측기 슬롯을 차지하지 않는 임베디드 시스템 모듈을 포함합니다. 임베디드 시스템 모듈(ESM)은 섀시를 외부 컨트롤러에 연결하거나 여러 섀시를 사용하여 시스템을 확장하기 위한 Gen 3 x8/x16 PCIe® 인터페이스를 제공합니다. 랙 공간을 최소화하기 위해 계측기 모듈 슬롯은 수평으로 배열됩니다. 이 섀시는 새로운 냉각 설계로 제공되어 가장 조용한 AXIe 섀시입니다.
M9506A-GPS 옵션은 전면 패널의 외부 안테나 포트와 함께 GPS 동기화 기능을 추가합니다. 이 옵션은 정확한 1 PPS 출력을 제공하며 10/100MHz 레퍼런스를 이 클록에 고정할 수 있습니다. PPS 신호는 I/O를 트리거하도록 전파될 수 있으며 트리거 이벤트는 타임스탬프가 지정될 수 있습니다. 위도, 경도 및 고도를 포함한 다른 GPS 정보도 제공됩니다.
M9046A는 3개의 PXIe 하이브리드 슬롯과 제너레이션 3 백플레인을 갖춘 PXIe 18슬롯 섀시로, 고성능 애플리케이션에 필요한 전력과 냉각 성능을 제공합니다. 이 백플레인은 2링크 시스템 슬롯과 PXIe 슬롯에 대한 x8 링크를 포함합니다.
M9046A는 3개의 PXIe 하이브리드 슬롯과 제너레이션 3 백플레인을 갖춘 PXIe 18슬롯 섀시로, 고성능 애플리케이션에 필요한 전력과 냉각 성능을 제공합니다. 이 백플레인은 2링크 시스템 슬롯과 PXIe 슬롯에 대한 x8 링크를 포함합니다.
M9046A
M9046A는 3개의 PXIe 하이브리드 슬롯과 제너레이션 3 백플레인을 갖춘 PXIe 18슬롯 섀시로, 고성능 애플리케이션에 필요한 전력과 냉각 성능을 제공합니다. 이 백플레인은 2링크 시스템 슬롯과 PXIe 슬롯에 대한 x8 링크를 포함합니다.
M9046A PXIe 18슬롯 섀시는 고성능 애플리케이션에 필요한 전력과 냉각 기능을 제공합니다. 이 섀시에는 3개의 PXIe 하이브리드 슬롯이 포함되어 있어 시스템 설계자가 PXIe 및 하이브리드 호환 모듈을 유연하게 혼합하여 사용할 수 있습니다. Gen 3 백플레인과 x24 시스템 슬롯을 통해 고대역폭 데이터 애플리케이션을 처리할 수 있습니다.
M9046A는 새로운 전원 공급 장치 설계를 포함하여 처음부터 새롭게 설계되어 슬롯별로 전력을 모니터링하고 스위칭 주파수를 제어하는 기능과 함께 전례 없는 슬롯당 전력 기능을 제공합니다. 향상된 공기 흐름으로 냉각 성능이 향상되어 슬롯당 최대 85와트의 우수한 음향 성능을 제공합니다. 이 섀시는 또한 여러 PXIe 섀시 및 기타 비 PXI 계측기를 포함하는 대규모 시스템에 쉽게 통합되도록 설계되었으며, 슬롯을 사용하지 않고 8개의 하드웨어 트리거 라인에 액세스할 수 있습니다.
고전력 PXI 모듈(>38W)의 냉각은 복잡하며 여러 변수가 있습니다. 섀시 및 모듈 설계의 변화는 슬롯당 냉각 및 슬롯 내 모듈 전체의 냉각 프로파일과 같은 다양한 냉각 특성을 초래하며, 이는 모듈의 사양 및 안전에 영향을 미칠 수 있습니다.
이러한 복잡성과 상호 운용 가능한 표준의 부족으로 인해 다른 회사들의 고전력 PXI 섀시 및 모듈은 개별적으로 설계되었으며 상호 운용되지 않을 수 있습니다. 현재 PXISA 내에서 상호 운용성을 보장하기 위한 메커니즘을 지정하려는 이니셔티브는 없으므로, 고전력 PXI 모듈을 구매하는 회사와 동일한 회사의 고전력 PXI 섀시를 사용하는 것이 좋습니다.