PXIe 정밀 IV 테스트 시스템

정밀 측정을 빠르게 시작하십시오.

컴팩트하고 고밀도 모듈에 빠른 데이터 처리 속도를 갖춘 벤치탑급 성능 제공

PXIe 정밀 IV 테스트 시스템

AXIe 모듈형 시스템

섀시 및 측정 모듈을 포함한 AXIe 모듈형 시스템

확장 가능한 데이터 수집 시스템을 위한 고채널 밀도 및 높은 처리량.

AXIe 모듈형 시스템

메인프레임 개요

메인프레임

안정적인 통합. 안정적인 스위칭. 안정적인 측정.

메인프레임 개요

모듈 개요

키사이트 모듈형 시스템: 탁월한 성능. 통찰력 확보 시간 절반 단축.

키사이트의 모듈형 시스템은 탁월한 PXI 및 AXIe 성능을 제공하여 가장 까다로운 RF, 마이크로웨이브 및 디지털 과제를 해결하는 데 도움을 줍니다.

모듈 개요

모듈형 시스템

카드, 섀시 및 측정 모듈을 포함한 모듈형 시스템

PXI/AXI 카드, 섀시, 메인프레임 등 다양한 모듈형 구성 요소의 조합

모듈형 시스템

모듈형 섀시

PXI 및 AXI 부품용 맞춤형 하우징.

요에 따라 교체, 업그레이드 및 재구성이 가능한 상호 교환식 맞춤형 모듈식 부품용으로 설계된 섀시 / 하우징

모듈형 섀시

모듈형 컨트롤러

맞춤형 연결성 / 인터페이스, 버스 속도 및 폼 팩터.

모듈식 PXI 및 AXI 시스템에 사용되는 확장 가능한 컨트롤러

모듈형 컨트롤러

3개 중 3개 표시

PXIe 섀시 이미지: 18슬롯, 3U, 24 GB/s, Gen 3
PXIe 섀시: 18슬롯, 3U, 24 GB/s, 3세대
모델
M9019A
폼 팩터
섀시
최대 주파수
N/A
플랫폼
PXIe
슬롯
16 PXIe 하이브리드 슬롯 | 1 타이밍/PXIe 슬롯 | 1 PXIe 시스템 슬롯
유형
섀시
PXIe 섀시 이미지: 10슬롯, 3U, 24 GB/s, 3세대
PXIe 섀시: 10슬롯, 3U, 24 GB/s, 3세대
모델
M9010A
폼 팩터
섀시
최대 주파수
N/A
플랫폼
PXIe
슬롯
10
유형
섀시
PXIe 섀시 이미지: 고출력, 18슬롯, 24 GB/s
PXIe 섀시: 고전력, 18슬롯, 24 GB/s
모델
M9046A
폼 팩터
섀시
최대 주파수
-
플랫폼
PXIe
슬롯
3개의 PXIe 하이브리드 슬롯 | 13개의 PXIe 슬롯 | 1개의 PXIe 타이밍 슬롯 및 1개의 PXIe 시스템 슬롯
유형
섀시
모두 지우기