PXIe 섀시: 10슬롯, 3U, 24 GB/s, Gen 3

M9010A PXIe 10-슬롯 섀시, Gen 3 성능, 8개의 PXIe 하이브리드 슬롯.

제품 이미지
  • Platform

    PXIe

  • Type

    Chassis

  • Slots

    10

  • Maximum frequency

    N/A

  • Form factor

    Chassis

견적 준비 완료

포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.

하이라이트

M9010A PXIe 10슬롯 3세대 섀시는 벤치탑 분야에 적합한 더 작은 폼팩터로 우수한 유연성과 호환성, 성능을 제공합니다. 8개의 PXIe 하이브리드 슬롯이 있어 시스템 설계자는 PXIe 및 하이브리드 호환 모듈의 수와 위치를 유연하게 혼합할 수 있습니다. 최고의 성능을 자랑하는 PCIe® 스위치 패브릭은 최대 3세대까지 작동하며, 최대 24GB/s의 시스템 데이터 대역폭을 제공할 수 있습니다. 새로운 냉각 설계가 탁월한 개별 슬롯 냉각을 제공하며, 동시에 일반적인 PXI 섀시보다 팬 소음이 훨씬 더 적습니다. 또한 쉽게 유지보수할 수 있도록 설계되었으며 여러 섀시를 조합하거나 다른 비PXI 장비와 통합할 수 있는 다양한 기능을 가지고 있습니다.

애플리케이션

  • 항공우주 및 방위 산업
  • 전자 테스트
  • 통신

기능

  • 총 10개 슬롯; PXIe 하이브리드 슬롯 8개, PXIe 타이밍 슬롯 1개, PXIe 시스템 슬롯 1개
  • PXIe 하이브리드 슬롯 8개
  • 830 W 총 DC 전력(220-240V 입력) 및 42 W / 슬롯 냉각
  • 적은 팬 소음, 강력한 냉각
  • 초고성능 3세대 PCIe 스위칭, 2개 링크(x8, x16) 시스템 슬롯 및 하이브리드/타이밍 슬롯에 대한 x8 링크 제공
  • 높은 데이터 대역폭(최대 24 GB/s 시스템 및 8 GB/s 슬롯-슬롯)
  • 다중 섀시 전력 시퀀싱 및 전면 패널 외부 트리거 입력/출력
  • 최대 55 ºC 및 10,000피트 작동 조건 충족

성능 특성

  • 최대 3세대 속도 작동이 가능하고 모듈 슬롯에 8개의 링크를 제공하는 고급 PCIe 스위치 패브릭
  • 외부 컨트롤러에서 PXIe 모듈 슬롯으로 최대 24 GB/s의 백플레인 속도
  • 매우 적은 소음, 대용량 냉각