Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Keysight PXI-Digitalisierer sind vielseitige Analog-Digital-Wandler (ADC)-Karten, die auf einer modularen Architektur basieren.
Hohe Kanaldichte und hoher Durchsatz für skalierbare Datenerfassungssysteme.
Sicher integrieren. Sicher wechseln. Sicher messen.
Unsere modularen Systeme helfen Ihnen, Ihre anspruchsvollsten Herausforderungen im Bereich HF, Mikrowelle und Digitaltechnik zu meistern, indem sie eine unübertroffene PXI- und AXIe-Leistung bieten.
Sammlung verschiedener, zusammengebauter modularer Komponenten – z. B. PXI-/AXI-Karten, Chassis, Mainframes usw.
Gehäuse/Chassis, die für austauschbare, anpassbare Modulkomponenten zum Austauschen, Aufrüsten und Umkonfigurieren je nach Bedarf ausgelegt sind.
Skalierbare Steuerungen, die in modularen PXI- und AXI-Systemen verwendet werden
Kein Filter verfügbar
Kein Filter verfügbar
Kein Filter verfügbar
M9502A 2-Slot-AXIe-Chassis für mobile Anwendungen. Enthält ein Embedded-Systemmodul und eine Gen 2, x8-Verbindung zu einem externen Controller.
M9502A 2-Slot-AXIe-Chassis für mobile Anwendungen. Enthält ein Embedded-Systemmodul und eine Gen 2, x8-Verbindung zu einem externen Controller.
M9502A
M9502A 2-Slot-AXIe-Chassis für mobile Anwendungen. Enthält ein Embedded-Systemmodul und eine Gen 2, x8-Verbindung zu einem externen Controller.
Das M9502A AXIe-Chassis ist vollständig kompatibel mit der AXIe 1.0-Spezifikation. Es verfügt über ein integriertes Systemmodul (ESM), das keinen Instrumentensteckplatz belegt. Dieses Systemmodul übernimmt die in der AXIe-Spezifikation definierten Chassis-Management-Funktionen. Zusätzlich bietet es PCI- und LAN-Schnittstellen für den Anschluss an einen externen Computer, externe Takt- und Triggeranschlüsse sowie exklusive Keysight-Anschlüsse zur Chassis-übergreifenden Synchronisierung. Der im M9502A implementierte lokale Bus unterstützt die maximal zulässigen 62 Adernpaare gemäß AXIe-Spezifikation. Für maximale Systembandbreite kombinieren Sie das M9502A mit dem PCIe-Desktop-Adapter M9048A.
Das M9502A eignet sich ideal für mobile Anwendungen, die die höhere Leistung von AXIe benötigen. Es lässt sich zudem in einem Rack installieren, wobei die Steckplätze für die Instrumentenmodule horizontal angeordnet sind, um den Platzbedarf im Rack zu minimieren. Diese Anordnung in Kombination mit einem leistungsstarken Kühlsystem ermöglicht den Einbau des Gehäuses in nur 2 HE. Das M9502A ist außerdem wartungsfreundlich konzipiert, da sowohl das Netzteil als auch der Lüftereinschub entnommen werden können, ohne das Gehäuse aus dem Rack zu entfernen.
Das M9505A ist ein 5-Slot-AXIe-Chassis mit integriertem Systemmodul und Gen 2, x8-Anbindung an einen externen Controller. Es ist vollständig kompatibel mit der AXIe 1.0-Spezifikation.
Das M9505A ist ein 5-Slot-AXIe-Chassis mit integriertem Systemmodul und Gen 2, x8-Anbindung an einen externen Controller. Es ist vollständig kompatibel mit der AXIe 1.0-Spezifikation.
M9505A
Das M9505A ist ein 5-Slot-AXIe-Chassis mit integriertem Systemmodul und Gen 2, x8-Anbindung an einen externen Controller. Es ist vollständig kompatibel mit der AXIe 1.0-Spezifikation.
Das M9505A AXIe-Chassis ist vollständig kompatibel mit der AXIe 1.0-Spezifikation. Es verfügt über ein integriertes Systemmodul (ESM), das keinen Instrumentensteckplatz belegt. Dieses Systemmodul übernimmt die in der AXIe-Spezifikation definierten Chassis-Management-Funktionen. Zusätzlich bietet es PCI- und LAN-Schnittstellen für den Anschluss an einen externen Computer, externe Takt- und Triggeranschlüsse sowie exklusive Keysight-Anschlüsse zur Chassis-übergreifenden Synchronisierung. Der im M9505A implementierte lokale Bus unterstützt die maximal zulässigen 62 Adernpaare gemäß AXIe-Spezifikation. Für maximale Systembandbreite kombinieren Sie das M9505A mit dem PCIe-Desktop-Adapter M9048A.
Die Steckplätze für die Instrumentenmodule sind horizontal angeordnet, um den Platzbedarf im Rack zu minimieren. Diese Anordnung in Kombination mit einem leistungsstarken Kühlsystem ermöglicht den Einbau des Gehäuses in nur 4 HE. Das M9505A ist zudem wartungsfreundlich konstruiert, da sowohl das Netzteil als auch der Lüftereinschub entnommen werden können, ohne das Gehäuse aus dem Rack zu entfernen.

5-Slot-AXIe-Chassis mit integriertem Systemmodul, Gen 3-Performance, 300 W pro Slot und GPS-Option.
5-Slot-AXIe-Chassis mit integriertem Systemmodul, Gen 3-Performance, 300 W pro Slot und GPS-Option.
M9506A
5-Slot-AXIe-Chassis mit integriertem Systemmodul, Gen 3-Performance, 300 W pro Slot und GPS-Option.
Das Keysight M9506A ist ein leistungsstarkes AXIe-Chassis und die optimale Wahl für anspruchsvolle, modulare Anwendungen. Es entspricht der AXIe 1.0 Rev 3.0 Wide-AXIe-Spezifikation. Das Chassis bietet fünf Steckplätze für AXIe-Instrumentenmodule mit bis zu 300 Watt pro Steckplatz und verfügt über ein integriertes Systemmodul (ESM), das keinen Instrumentensteckplatz belegt. Das ESM stellt PCIe®-Schnittstellen der 3. Generation (x8/x16) bereit, um das Chassis mit einem externen Controller zu verbinden oder das System durch den Einsatz mehrerer Chassis zu erweitern. Um den Platzbedarf im Rack zu minimieren, sind die Steckplätze für die Instrumentenmodule horizontal angeordnet. Dank seines neuen Kühlkonzepts ist dieses Chassis das leiseste verfügbare AXIe-Chassis.
Die Option M9506A-BC1 erweitert das M9506A-Gehäuse um einen geschlossenen, hochleistungsfähigen, Linux-basierten Controller. Er wurde entwickelt, um die Sicherheit von Digitalisierern mit hoher Kanalanzahl zu erhöhen und vereint die einfache Bedienung herkömmlicher Tischgeräte mit den Vorteilen einer modularen Plattform. Über eine einfache LAN-Verbindung lassen sich viele Kanäle platzsparend per SCPI steuern.
Die Option M9506A-GPS erweitert die Funktionalität um GPS-Synchronisierung und einen externen Antennenanschluss an der Vorderseite. Sie liefert ein präzises 1-PPS-Ausgangssignal, dessen 10/100-MHz-Referenztakt synchronisiert werden kann. Das PPS-Signal kann zur Triggerung von Ein-/Ausgängen verwendet werden, und Triggerereignisse können mit einem Zeitstempel versehen werden. Zusätzlich werden GPS-Informationen wie Breitengrad, Längengrad und Höhe bereitgestellt.
M9010A PXIe 10-Slot Chassis mit Gen 3 Leistung, 8 PXIe Hybrid Slots.
M9010A PXIe 10-Slot Chassis mit Gen 3 Leistung, 8 PXIe Hybrid Slots.
M9010A
M9010A PXIe 10-Slot Chassis mit Gen 3 Leistung, 8 PXIe Hybrid Slots.
Das M9019A PXI-Chassis bietet Ihnen mit 16 PXIe-Hybrid-Steckplätzen mehr Flexibilität bei der Abstimmung von Anzahl und Position der PXIe- und hybridkompatiblen Module.
Das M9019A PXI-Chassis bietet Ihnen mit 16 PXIe-Hybrid-Steckplätzen mehr Flexibilität bei der Abstimmung von Anzahl und Position der PXIe- und hybridkompatiblen Module.
M9019A
Das M9019A PXI-Chassis bietet Ihnen mit 16 PXIe-Hybrid-Steckplätzen mehr Flexibilität bei der Abstimmung von Anzahl und Position der PXIe- und hybridkompatiblen Module.
Das Keysight M9019A PXIe Gen 3-Gehäuse mit 18 Steckplätzen bietet die Flexibilität, Kompatibilität und Leistung, die für anspruchsvolle Anwendungen erforderlich sind. Mit 16 PXIe-Hybridsteckplätzen ermöglicht es Systementwicklern eine flexible Kombination von PXIe- und Hybrid-kompatiblen Modulen hinsichtlich Anzahl und Position. Die leistungsstarke PCIe®-Switch-Fabric unterstützt Gen 3 und bietet eine Systemdatenbandbreite von bis zu 24 GB/s. In Kombination mit den PXIe-Systemmodulen M9022A/23A/24A und den PCIe-Desktop-Adaptern M9048B/49A lässt sich eine PCIe-x16-Verbindung der Generation 3 zu einem externen PC realisieren.
Das M9019A verfügt über ein innovatives Kühlkonzept, das es ermöglicht, das Gehäuse in den meisten Fällen in nur 4 HE eines Racks unterzubringen. In Kombination mit einem modernen 1-HE-Rackcomputer lässt sich ein leistungsstarkes System auf nur 5 HE realisieren. Optional erhältliche Lufteinlassmodule sorgen zusätzlich für eine verbesserte Kühlung von der Vorderseite des Gehäuses.
Das M9046A ist ein PXIe-18-Slot-Chassis, das die für Hochleistungsanwendungen erforderliche Leistung und Kühlung bietet, mit 3 PXIe-Hybrid-Slots und einer Gen 3-Backplane mit einem Zwei-Link-System-Slot und x8-Links zu den PXIe-Slots.
Das M9046A ist ein PXIe-18-Slot-Chassis, das die für Hochleistungsanwendungen erforderliche Leistung und Kühlung bietet, mit 3 PXIe-Hybrid-Slots und einer Gen 3-Backplane mit einem Zwei-Link-System-Slot und x8-Links zu den PXIe-Slots.
M9046A
Das M9046A ist ein PXIe-18-Slot-Chassis, das die für Hochleistungsanwendungen erforderliche Leistung und Kühlung bietet, mit 3 PXIe-Hybrid-Slots und einer Gen 3-Backplane mit einem Zwei-Link-System-Slot und x8-Links zu den PXIe-Slots.
Das M9046A PXIe-Chassis mit 18 Steckplätzen bietet die für Hochleistungsanwendungen erforderliche Leistung und Kühlung. Es verfügt über 3 PXIe-Hybridsteckplätze, die dem Systementwickler die Flexibilität geben, PXIe- und hybridkompatible Module zu kombinieren. Mit seiner Gen-3-Backplane und dem x24-Systemsteckplatz ist es bestens für Anwendungen mit hohem Datenvolumen geeignet.
Der M9046A ist von Grund auf neu entwickelt und verfügt über ein neuartiges Netzteil, das eine beispiellose Leistung pro Steckplatz ermöglicht und die Überwachung der Leistung sowie die Steuerung der Schaltfrequenz für jeden Steckplatz erlaubt. Dank optimierter Luftzirkulation und verbesserter Kühlleistung bietet er eine überlegene Akustik mit bis zu 85 Watt pro Steckplatz. Das Gehäuse ist zudem für die einfache Integration in große Systeme mit mehreren PXIe-Gehäusen und anderen Nicht-PXI-Instrumenten ausgelegt und ermöglicht den Zugriff auf 8 Hardware-Triggerleitungen, ohne einen Steckplatz zu belegen.
Die Kühlung von Hochleistungs-PXI-Modulen (>38 W) ist komplex und von vielen Faktoren abhängig. Unterschiede in Gehäuse- und Moduldesigns führen zu unterschiedlichen Kühlcharakteristika, beispielsweise der Kühlleistung pro Steckplatz und dem Kühlprofil innerhalb eines Moduls in einem Steckplatz. Dies kann Auswirkungen auf die Modulspezifikationen und die Sicherheit haben.
Aufgrund dieser Komplexität und des Fehlens eines interoperablen Standards wurden Hochleistungs-PXI-Chassis und -Module verschiedener Hersteller separat entwickelt und sind möglicherweise nicht interoperabel. Derzeit gibt es innerhalb der PXISA keine Initiative zur Festlegung eines Mechanismus zur Gewährleistung der Interoperabilität. Daher wird empfohlen, das Hochleistungs-PXI-Chassis vom selben Hersteller zu beziehen wie das entsprechende Hochleistungs-PXI-Modul.