キーサイトのPXIデジタイザは、モジュラー に基づく汎用性の高いアナログ-デジタル変換器(ADC)カードです。
スケーラブルなデータ収集システム向けの高チャネル密度と高スループット。
自信を持って統合。自信を持って切り替え。自信を持って測定。
性能や機能が異なるモジュールを自由に組み合わせて、用途に最適なソリューションを構築できます。
さまざまなモジュラーコンポーネント(例:PXI/AXIカード、シャーシ、メインフレームなど)を組み立てたもの。
ニーズに応じて交換、アップグレード、再構成が可能な、互換性のあるカスタマイズ可能なモジュール式コンポーネント向けに設計されたシャーシ/筐体
モジュール式PXIおよびAXIシステムで使用されるスケーラブルなコントローラ
フィルターなし
フィルターなし
フィルターなし
トランスポータブル用アプリケーションM9502A 2スロットAXIeシャーシ 内蔵システムモジュールとGen 2、外部コントローラへのx8リンクを含みます。
トランスポータブル用アプリケーションM9502A 2スロットAXIeシャーシ 内蔵システムモジュールとGen 2、外部コントローラへのx8リンクを含みます。
M9502A
トランスポータブル用アプリケーションM9502A 2スロットAXIeシャーシ 内蔵システムモジュールとGen 2、外部コントローラへのx8リンクを含みます。
M9502A AXIeシャーシは、AXIe 1.0仕様に完全に準拠しています。AXIe測定器モジュール用のスロットを2つ備え、測定器スロットを占有しない組み込みシステム・モジュールを装備しています。システム・モジュールは、外部コントローラとの接続用に、ギガビットLANとGen 2 x8 PCIeのインターフェースを備えています。標準のシャーシ間同期コネクタも用意されています。M9502Aのローカル・バスは、AXIe仕様で許容されている最大値の62ペアを実装しています。M9502AとM9048A PCIeデスクトップ・アダプタを組み合わせることで、システム帯域幅を最大にできます。
M9502Aは、AXIeの高性能を必要とする可搬型アプリケーションに最適です。ラックへの設置も可能であり、ラック・スペースを最小化するために測定器モジュール・スロットは横に配列されています。この配列と、高性能の冷却システムにより、シャーシはわずか2Uのラック・スペースに収容できます。M9502Aはメンテナンスも容易なように設計されていて、電源とファン・トレイはシャーシをラックに入れたまま取り外すことができます。
M9505A 5-slot AXIe chassis with embedded system module and Gen 2, x8 link to external controller.
M9505A 5-slot AXIe chassis with embedded system module and Gen 2, x8 link to external controller.
M9505A
M9505A 5-slot AXIe chassis with embedded system module and Gen 2, x8 link to external controller.
M9505A AXIeシャーシは、AXIe 1.0仕様に完全に準拠しています。AXIe測定器モジュール用のスロットを5つ備え、測定器スロットを占有しない組み込みシステム・モジュールを装備しています。システム・モジュールは、外部コントローラとの接続用に、ギガビットLANとGen 2 x8 PCIeのインターフェースを備えています。標準のシャーシ間同期コネクタも用意されています。M9505Aのローカル・バスは、AXIe仕様で許容されている最大値の62ペアを実装しています。M9505AとM9048A PCIeデスクトップ・アダプタを組み合わせることで、システム帯域幅を最大にできます。
ラック・スペースを最小化するため、測定器モジュール・スロットは横に配列されています。この配列と、高性能の冷却システムにより、シャーシはわずか4Uのラック・スペースに収容できます。M9505Aはメンテナンスも容易なように設計されていて、電源とファン・トレイはシャーシをラックに入れたまま取り外すことができます。

M9019A PXIシャーシは、16個のPXIeハイブリッドスロットを備え、PXIeモジュールとハイブリッド互換モジュールの数と配置をより柔軟に組み合わせることができます。
M9019A PXIシャーシは、16個のPXIeハイブリッドスロットを備え、PXIeモジュールとハイブリッド互換モジュールの数と配置をより柔軟に組み合わせることができます。
M9019A
M9019A PXIシャーシは、16個のPXIeハイブリッドスロットを備え、PXIeモジュールとハイブリッド互換モジュールの数と配置をより柔軟に組み合わせることができます。
Keysight M9019A PXIe 18スロットGen 3シャーシは、要求の厳しいアプリケーションに必要な柔軟性、互換性、性能を備えています。 16個のPXIeハイブリッドスロットを備え、PXIeモジュールとハイブリッド互換モジュールを混在して搭載できます。 超高性能のPCIe®スイッチファブリックは、最高Gen 3の速度で動作し、最大24 GB/sのシステムデータ帯域幅を備えています。 M9019AとM9022A/23A/24A PXIeシステムモジュールおよびM9048B/49A PCIeデスクトップアダプターを組み合わせて使用すれば、外部PCへの最高Gen 3のx16 PCIeリンクが実現します。
M9019Aは、革新的な冷却設計により、ほとんどの場合、4Uのラックスペースにシャーシを収納できます。 最新の1Uラック・マウント・コンピューターと組み合わせれば、わずか5Uのラックスペースで、高性能システムを構築できます。 さらに、オプションの「通気口」モジュールを使用すれば、シャーシの前面からより多くの冷気を供給できます。
M9046Aは、3つのPXIeハイブリッドスロットとGen 3バックプレーンを備えたPXIe 18スロットシャーシであり、高性能アプリケーションに必要な電力供給と冷却機能を提供します。2リンクシステムスロットとPXIeスロットへのx8リンクを備えています。
M9046Aは、3つのPXIeハイブリッドスロットとGen 3バックプレーンを備えたPXIe 18スロットシャーシであり、高性能アプリケーションに必要な電力供給と冷却機能を提供します。2リンクシステムスロットとPXIeスロットへのx8リンクを備えています。
M9046A
M9046Aは、3つのPXIeハイブリッドスロットとGen 3バックプレーンを備えたPXIe 18スロットシャーシであり、高性能アプリケーションに必要な電力供給と冷却機能を提供します。2リンクシステムスロットとPXIeスロットへのx8リンクを備えています。
M9046A PXIe 18スロットシャーシは、高性能アプリケーションに必要な電力と冷却を提供します。3つのPXIeハイブリッドスロットを備えており、システム設計者はPXIeモジュールとハイブリッド互換モジュールを柔軟に組み合わせることができます。Gen 3バックプレーンとx24システムスロットにより、高データ帯域幅アプリケーションに対応できます。
M9046Aは、新しい電源設計を含め、ゼロから設計されており、スロットごとの電力監視とスイッチング周波数制御機能を備えた、これまでにないスロットあたりの電力機能を提供します。エアフローの改善により、冷却性能が向上し、スロットあたり最大85ワットで優れた音響性能を実現します。このシャーシは、複数のPXIeシャーシやその他の非PXI計測器を含む大規模システムへの容易な統合も考慮して設計されており、スロットを消費することなく8つのハードウェアトリガラインにアクセスできます。
高出力PXIモジュール(>38W)の冷却は複雑で、多くの変数があります。シャーシおよびモジュールの設計の違いにより、スロットごとの冷却や、スロット内のモジュール全体の冷却プロファイルなど、異なる冷却特性が生じ、これらはモジュールの仕様や安全性に影響を与える可能性があります。
その複雑さと相互運用可能な標準の欠如により、異なる企業の高出力PXIシャーシとモジュールは個別に設計されており、相互運用できない場合があります。現在、PXISA内には相互運用性を保証するメカニズムを規定しようとするイニシアチブがないため、高出力PXIモジュールを購入するのと同じ会社から高出力PXIシャーシを使用することをお勧めします。