這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容

在 50 至 110 GHz 頻率範圍內執行精確、可靠的量測。 是德波導功率感測器具備最佳 SWR、高可靠性和低損耗,並配有 50 MHz 校驗埠,可以降低量測不確定性。
Protect Your Innovation Investment
Featured Resources for the 波導功率感測器
是德科技客服中心提供您需要的協助