검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
정확하고 신뢰할 수 있는 밀리미터파 전력 측정
키사이트의 도파관 전력 센서 제품군으로 26 ~ 110 GHz 주파수 범위에서 정확하고 신뢰할 수 있는 측정이 가능합니다.
R-대역, Q-대역, V-대역, E-대역 및 W-대역 스펙트럼에 사용할 수 있는 이러한 도파관 전력 센서는 최상의 SWR, 높은 신뢰도, 낮은 손실이 강점으로, 50 MHz 교정 포트가 제공되므로 측정 불확실도를 줄일 수 있습니다.
혁신적인 테스트 자산 보호
특집 리소스: 도파관 전력 센서
다른 도움이 필요하십니까?