50 GHz~110 GHzの周波数レンジで、正確で信頼できる測定が行えます。Keysightの導波管パワー・センサーは、優れたSWR、高い信頼性、低損失、測定の不確かさを低減する50 MHz校正ポートを備えています。

Protect Your Innovation Investment

KeysightCare サポートプラン

稼働時間を最大限に高め、測定を最適化し、最短時間で必要な回答を得ることができます。

校正サービス

キーサイトおよび他のブランドの測定器の性能を最高な状態に維持するには、6か月、12か月、24か月、36か月ごとの校正が必要です。

テクノロジー リフレッシュ サービス

お客様のスケジュールと予算に合わせて、より新しい測定器への拡張、アップグレード、または移行が可能です。

ご要望、ご質問はございませんか?