Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight XP5 級光學參考發射器提供穩定、高品質的光學訊號,用於光學接收器和系統的精確特性分析。我們的參考發射器可將任意波形產生器 (AWG) 或碼型產生器的高頻電氣訊號轉換為各種調變格式的理想光學訊號,適用於通訊研究和符合光學標準的接收器一致性測試。當您需要黃金光學訊號源來驗證接收器性能時,請選擇 Keysight 光學參考發射器。立即索取 Keysight 參考發射器的報價。
模擬理想與壓力下的光學發射器行為,當搭配高符號率 BERT 時,作為光學接收器測試解決方案的關鍵部分。
當與高頻寬 AWG 搭配使用時,能以 448 Gb/s 的速率在各種調變等級(最高 PAM8)下生成光學訊號,用於 3.2T 探路。
適用於任何速率超過 120 Gbaud 的強度調變訊號格式,並內建 1310 nm 雷射。亦相容於可調式雷射,以提供額外的涵蓋範圍。
被標準機構和測試實驗室用作接收器一致性測試的理想訊號源參考。
Bandwidth
>60 GHz
Wavelength range
1260 nm to 1360 nm
Input power range
+8 dBm to +20 dBm
Output power
6
Fiber mode
Single-mode
光學收發器製造商和光學互連解決方案供應商需要在每通道超過 200 Gbps 的資料速率下,驗證標準合規性並確保互通性。同時,針對每通道 400 Gbps 資料速率的研究也已展開。
光接收器壓力測試自動化
Keysight N4917DJCA 交鑰匙光接收器壓力測試解決方案由 M8050 系列 BERT 和 N7718C 組成。光接收器設計人員無需使用具有特定訊號品質的內部發射器,而是可以使用該解決方案模擬 120 Gbaud 光發射器,以在可變條件下驗證其接收器。這些條件包括光學消光比和 TDECQ,以及雜訊、抖動和干擾等壓力條件。
由 M8050 系列 BERT 驅動的 N7718C 光學參考發射器可產生乾淨且受壓的信號。這種方法可實現光學接收器設計的自動化測試,以符合即將推出的 IEEE 802.3dj 標準。
搭配 M8199B AWG,N7718C 可產生 IM-DD 訊號,例如 NRZ、PAM4、PAM6 和 PAM8 波形。此功能可支援每通道 400 Gbps 傳輸的研究,為 3.2 Tbps 鏈路鋪路。
無需射頻放大器
由於 N7718C 具有低 Vpi,使用者不一定需要射頻放大器(會增加抖動)即可獲得更清晰的光學訊號。
自動偏壓控制
N7718C 的自動偏壓控制模式在正交點處無需抖動即可運作。因此,它不會將任何不需要的頻譜分量注入光學信號中。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
光參考發射器是一種精密光訊號源,用於產生乾淨、符合標準的光波形,以測試和驗證光接收器。它通常被稱為「黃金發射器」,在確保一致且可重複的測試條件方面扮演關鍵角色,尤其是在研發、合規性驗證和高速光收發器測試中。
不同於通用光源,參考發射器可將高速電氣訊號(通常來自任意波形產生器 (AWG) 或位元錯誤率測試儀 (BERT))轉換為定義明確的光學訊號,以模擬真實世界或理想的發射器行為。它讓工程師能夠評估接收器靈敏度、抖動容忍度,以及是否符合 IEEE 802.3 或 OIF-CEI 等標準。
電光轉換器和參考發射器都能將電氣訊號轉換為光學訊號,但它們的設計用途截然不同。
電光轉換器是一種通用裝置,常用於基本光訊號傳輸、資料鏈路或系統原型開發。它可能缺乏高精準度測試所需的頻寬、訊號保真度或波形整形能力。
相較之下,參考發射器專為光學接收器測試和標準合規性而設計。它產生乾淨、經過校準且可重現的光學波形,並能精確控制消光比、抖動、光眼圖形狀和調變保真度等參數。這些裝置旨在複製理想和壓力條件,使其成為正式一致性測試和光學接收器特性分析中不可或缺的工具。
選擇正確的光學參考發射器,取決於其性能特性是否符合接收器測試設定、調變格式和法規標準的要求。以下是您應評估的關鍵規格:
透過選擇符合您的頻寬、波長、輸入/輸出功率和光纖介面要求的參考發射器,您可以確保準確、可重複的接收器測試,並符合產業標準和實際性能預期。這有助於自信地驗證 400G、800G、1.6T 及更高頻率的新一代光學系統。
光參考發射器在結構化接收器驗證工作流程中居於核心地位。它通常用於: