Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight 提供七種功能級別的光學元件分析儀、同調傳輸測試儀和光子測試零件。
用於光學特性分析的精密儀器
用於驗證複雜調變光收發器的同調測試解決方案
用於可擴充、自動化光學驗證的光子測試工具
Keysight 光子元件分析儀包括 XP1 級、XP2 級、XP3 級、XP4 級、XP5 級和 XP6 級。它們支援各種光學元件和系統的複雜特性分析和驗證。這些解決方案專為精確度、準確性和彈性而設計,可協助您深入瞭解光學性能,確保您的設計符合當今嚴苛的要求。探索我們廣泛的光子元件分析儀系列,找到適合您應用的產品。
Keysight 同調傳輸測試產品包括 XP7 級光調變分析儀和模組化選項。它們可協助您檢定長距離光發射器,並驗證用於高速資料中心網路的同調收發器和系統。量測高傳真度的調變光信號,以分析錯誤向量幅度 (EVM)、Q 因子和相位誤差等性能指標,確保符合業界標準。Keysight 提供多種解決方案供您選擇,包括基於我們旗艦桌上型示波器的高頻分析儀,以及模組化同調傳輸測試解決方案,這些解決方案提供各種頻寬和通道配置,以滿足您的應用需求。探索我們廣泛的產品組合,為您的開發、驗證或製造測試需求找到合適的配置。
Keysight 光子測試零件旨在協助您開發適用於各種光學應用的可靠、高效且可擴充的測試系統。無論您是開發下一代元件還是驗證複雜網路,我們全面的產品組合都能在每個階段支援精確、高效能的測試。探索我們廣泛的光子測試零件系列,以建立符合您當前和未來需求的光學測試環境。
Keysight 光子元件分析儀包括 XP1 級、XP2 級、XP3 級、XP4 級、XP5 級和 XP6 級。它們支援各種光學元件和系統的複雜特性分析和驗證。這些解決方案專為精確度、準確性和彈性而設計,可協助您深入瞭解光學性能,確保您的設計符合當今嚴苛的要求。探索我們廣泛的光子元件分析儀系列,找到適合您應用的產品。
Keysight 同調傳輸測試產品包括 XP7 級光調變分析儀和模組化選項。它們可協助您檢定長距離光發射器,並驗證用於高速資料中心網路的同調收發器和系統。量測高傳真度的調變光信號,以分析錯誤向量幅度 (EVM)、Q 因子和相位誤差等性能指標,確保符合業界標準。Keysight 提供多種解決方案供您選擇,包括基於我們旗艦桌上型示波器的高頻分析儀,以及模組化同調傳輸測試解決方案,這些解決方案提供各種頻寬和通道配置,以滿足您的應用需求。探索我們廣泛的產品組合,為您的開發、驗證或製造測試需求找到合適的配置。
Keysight 光子測試零件旨在協助您開發適用於各種光學應用的可靠、高效且可擴充的測試系統。無論您是開發下一代元件還是驗證複雜網路,我們全面的產品組合都能在每個階段支援精確、高效能的測試。探索我們廣泛的光子測試零件系列,以建立符合您當前和未來需求的光學測試環境。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
選擇光子和光學測試解決方案,首先要確定驗證等級(元件、模組、子系統或完整鏈路)和開發階段,例如研發、系統驗證或製造。元件工作流程著重於波長準確度、光功率、插入損耗和頻譜響應,而系統工作流程則側重於調變品質、雜訊容限和傳輸損耗。資料速率、調變格式、通道數量和自動化要求進一步定義了解決方案的需求。工程師通常會選擇在開發、驗證或生產的每個階段,將量測能力和校準嚴謹度與性能風險相匹配的測試解決方案。
光子元件分析儀用於透過量測波長相關行為、損耗、偏振效應和穩定性,來檢定雷射、調變器、濾波器和光子積體電路等個別光學元件。
同調傳輸測試系統使用複雜的調變格式來驗證端對端光學鏈路,並在實際傳輸條件下評估 EVM、Q 因子、BER 和 OSNR 等性能指標。
光學測試部件,包括光功率計、衰減器、開關和校準參考件,透過控制實驗室和製造環境中的訊號電平和路由,支援準確、可重複的設定。
光子和光學測試量測定義元件和系統訊號準確度、品質和穩健性的參數。在元件層級,常見的量測項目包括光功率、波長準確度、光譜形狀、插入損耗、回波損耗和偏振效應。對於高速和同調系統,測試範圍擴展到誤差向量幅度 (EVM)、Q 值、位元錯誤率 (BER)、光訊號雜訊比 (OSNR)、相位雜訊以及與時序相關的損害。這些量測項目可協助工程師在整個開發和生產過程中,量化調變保真度、雜訊容限以及符合性能規格的情況。
在高速資料中心和同調光通訊驗證中,光子和光學測試系統模擬真實傳輸條件,同時量測性能極限。工程師使用它們來驗證以 400G、800G 和新興更高速率運作的收發器、線路卡和光學引擎。測試重點在於驗證調變準確度、對雜訊和色散的容忍度,以及與網路元件的互通性。這些系統可在部署到超大規模和長途光網路之前,實現壓力訊號測試、裕度分析和符合性驗證。
光子和光學量測的準確度取決於可追溯的校準、穩定的訊號源和受控的測試設定。工程師透過使用校準的光學參考件、補償路徑損耗以及保持光纖連接器清潔來最大程度地減少反射和漂移,從而確保可靠性。透過適當的頻寬選擇、時脈對齊以及光學和電氣介面上的雜訊管理,可保持訊號完整性。定期驗證程序和自動化校準工作流程有助於在實驗室、生產線和長期產品開發週期中保持量測一致性。