Choose a country or area to see content specific to your location
探索 Keysight 完整的配件產品組合,這些配件旨在搭配並擴展您的儀器。使用下方篩選條件,快速尋找相容的配件,例如模組、纜線、轉接器及其他系統元件,以針對您的特定量測需求配置、擴展並最佳化您的測試系統。
使用適用於 3.5 mm 連接器的雙埠模組,實現更精準的量測。
使用適用於 3.5 mm 連接器的雙埠模組,實現更精準的量測。
Keysight N4691D 微波電子校驗(ECal)模組可快速、輕鬆又準確地對是德科技向量網路分析儀進行校驗。N4691D 是精密的 2 埠 ECal 模組,支援高達 26.5 GHz 的 3.5 mm 連接器。我們備有母頭對母頭、公頭對公頭,或是母頭對公頭等連接器供您選擇。N4691D 隨附塑膠存放盒,可保護 ECal 模組和配件。
N4691D 選項 0DC 可將校驗頻率範圍擴展至直流,這有利於使用是德科技網路分析儀的增強時域分析特性,進行寬頻裝置建模或時域和訊號完整性分析。
此 ECal 模組是校驗向量網路分析儀的理想解決方案。使用電子校驗進行全雙埠校驗的時間和連接次數還不到使用傳統機械校驗套件時的一半。操作人員只需透過 USB 將 ECal 模組連接到向量網路分析儀,接著韌體會進行其他部分的控制,進而減少操作人員出錯的機率。此外,連接器的磨損也降低了,使得測試埠連接器和校驗標準的維修成本隨之降低。
使用適用於 2.92-mm 連接器的 2 埠模組,實現更精準的量測。
使用適用於 2.92-mm 連接器的 2 埠模組,實現更精準的量測。
Keysight N4692D 微波電子校驗(ECal)模組讓您能快速、輕鬆又準確地校驗向量網路分析儀。 Keysight N4692D 是精密型 2 埠 ECal 模組,可支援頻率高達 40 GHz 的 2.92 mm 連接器。 備有母頭對母頭、公頭對公頭,或是母頭對公頭等連接器供您選擇。 N4692D 隨附塑膠置物箱,方便您妥善保管 ECal 模組和配件。
N4692D 選項 0DC 可將校驗頻率範圍向下延伸至直流,讓使用者能透過是德科技網路分析儀的增強時域分析功能,進行寬頻裝置建模,或時域和訊號完整性分析。
此 ECal 模組是校驗向量網路分析儀的理想解決方案。 與傳統的機械校驗套件相比,執行完整 2 埠校驗所需的時間和連接數減少了一半。 操作人員只需透過 USB 將 ECal 模組連接到向量網路分析儀,接著韌體會自動進行所有的控制,可顯著減少人為操作疏失。 這樣做還可減少連接器的磨損,進而降低測試埠連接器和校驗套件的維修成本。
使用此適用於 2.4 mm 連接器的 2 埠模組,可實現更精確的量測。
使用此適用於 2.4 mm 連接器的 2 埠模組,可實現更精確的量測。
Keysight N4693D 微波電子校驗(ECal)模組可快速、輕鬆又準確地對是德科技向量網路分析儀進行校驗。N4693D 是精密的 2 埠 ECal 模組,支援高達 50 GHz 的 2.4 mm 連接器。我們備有母頭對母頭、公頭對公頭,或是母頭對公頭等連接器供您選擇。N4693D 隨附塑膠儲放盒,可保護 ECal 模組和配件。
N4693D 選項 0DC 可將校驗頻率範圍擴展至直流,這有利於使用是德科技網路分析儀的增強時域分析特性,進行寬頻裝置建模或時域和訊號完整性分析。
此 ECal 模組是校驗向量網路分析儀的理想解決方案。使用電子校驗進行全雙埠校驗的時間和連接次數還不到使用傳統機械校驗套件時的一半。操作人員只需透過 USB 將 ECal 模組連接到向量網路分析儀,接著韌體會進行其他部分的控制,進而減少操作人員出錯的機率。此外,連接器的磨損也降低了,使得測試埠連接器和校驗標準的維修成本隨之降低。
使用此適用於 1.85 mm 連接器的 2 埠模組,可實現更精確的量測。
使用此適用於 1.85 mm 連接器的 2 埠模組,可實現更精確的量測。
Keysight N4694D 微波電子校驗(ECal)模組可快速、輕鬆又準確地對是德科技向量網路分析儀進行校驗。N4694D 是精密的 2 埠 ECal 模組,支援高達 67 GHz 的 1.85 mm 連接器。我們備有母頭對母頭、公頭對公頭,或是母頭對公頭等連接器供您選擇。N4694D 隨附塑膠儲放盒,可保護 ECal 模組和配件。
N4694D 選項 0DC 可將校驗頻率範圍擴展至直流,這有利於使用是德科技網路分析儀的增強時域分析特性,進行寬頻裝置建模或時域和訊號完整性分析。
此 ECal 模組是校驗向量網路分析儀的理想解決方案。使用電子校驗進行全雙埠校驗的時間和連接次數還不到使用傳統機械校驗套件時的一半。操作人員只需透過 USB 將 ECal 模組連接到向量網路分析儀,接著韌體會進行其他部分的控制,進而減少操作人員出錯的機率。此外,連接器的磨損也降低了,使得測試埠連接器和校驗標準的維修成本隨之降低。
將儀器固定到 System II 機箱的前方;搭配 34194A 雙鎖定連接套件,可並排安裝兩個 System II 儀器。
將儀器固定到 System II 機箱的前方;搭配 34194A 雙鎖定連接套件,可並排安裝兩個 System II 儀器。
Keysight 34192A (5063-9214) 雙機架安裝法蘭套件可將儀器固定在 System II 機箱的前方。此套件可搭配 34194A 雙鎖定連接套件使用,以並排方式安裝兩台 Keysight System II(半寬、3U 高)儀器。
Keysight 34192A 雙機架安裝法蘭套件相容於任何標準 System II 3U 132.6 mm 高的儀器,例如 Keysight 6811B、6812B 和 6813B。
請參閱連結,以取得更多關於 Keysight 性能交流電源供應器和相關配件的資訊。
提供一種簡單的方式,可在更高頻率下量測同軸裝置,並具有 0.05 dB 的低插入損耗
提供一種簡單的方式,可在更高頻率下量測同軸裝置,並具有 0.05 dB 的低插入損耗
11667B 功率分配器,DC 至 26.5 GHz,具有出色的輸出駐波比 (SWR),適用於訊號源位準校準和比率量測應用。
11667B 功率分配器,DC 至 26.5 GHz,具有出色的輸出駐波比 (SWR),適用於訊號源位準校準和比率量測應用。
使用 Keysight 8757 純量網路分析儀進行寬頻比率量測時,建議使用 Keysight 11667B 功率分配器。此雙電阻式功率分配器用於訊號源平坦度控制或比率量測應用時,可在輔助臂提供優異的輸出 SWR。輸出臂在 DC 至 26.5 GHz 頻率範圍內的追蹤性,可實現不確定度最小的寬頻量測。
81000NI - FC/APC 連接器介面,可承受超過 10000 次重新連接循環,2.03 公釐 (0.08 吋) 鍵槽。(僅適用於 R 型鍵控,窄鍵槽)
81000NI - FC/APC 連接器介面,可承受超過 10000 次重新連接循環,2.03 公釐 (0.08 吋) 鍵槽。(僅適用於 R 型鍵控,窄鍵槽)
透過 81000FI 連接器介面,簡化您的連接。
透過 81000FI 連接器介面,簡化您的連接。
透過將固定轉換時間轉換為較慢的轉換時間,可減少訊號頻寬並提高整體脈衝效能
透過將固定轉換時間轉換為較慢的轉換時間,可減少訊號頻寬並提高整體脈衝效能
不像傳統的轉換器,這些轉態時間轉換器的新設計可確保遠遠超出 3 dB 點的超低信號反射。
縮短信號轉態時間,也有助於改善過擊與反射敏感應用的整體脈衝效能。
轉換器配有兩個 SMA 連接器,一個公頭,一個母頭。
這些轉換器專門用於將 Keysight1133/4A 3.35GHz 脈衝碼型產生器的固定轉態時間(轉態時間 < 100 ps),轉換為較慢的固定轉態時間(150 ps、250 ps、500 ps、1 ns、2 ns)進而降低信號頻寬。所有的轉態時間均為振幅的 10% 到 90%。
轉態時間轉換器能夠以堆疊方式擷取轉態,其中間值等於總和值平方的平方根。
這些轉換器也可以和下列產品一起使用:
完整的詳細資料,請點選 TTC 產品規格書連結查看。