Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Explore o portfólio completo de acessórios da Keysight projetados para complementar e ampliar seus instrumentos. Use os filtros abaixo para encontrar rapidamente acessórios compatíveis, como módulos, cabos, adaptadores e outros componentes do sistema, para configurar, expandir e otimizar seu sistema de teste para suas necessidades específicas de medição.
Sem filtro disponível
Sem filtro disponível
Sem filtro disponível
Obtenha medições mais precisas e exatas com este módulo de 2 portas para conectores de 3,5 mm.
Obtenha medições mais precisas e exatas com este módulo de 2 portas para conectores de 3,5 mm.
N4691D
Obtenha medições mais precisas e exatas com este módulo de 2 portas para conectores de 3,5 mm.
O módulo de calibração eletrônica de micro-ondas (ECal) Keysight N4691D torna a calibração dos analisadores de rede vetorial Keysight rápida, fácil e precisa. O N4691D é um módulo ECal de 2 portas de precisão que suporta conectores de 3,5 mm até 26,5 GHz. Selecione conectores fêmea-fêmea, macho-macho ou fêmea-macho. A maleta plástica de armazenamento para o N4691D está incluída para proteger seu módulo ECal e acessórios.
A opção N4691D 0DC amplia a faixa de frequência de calibração até DC, o que é benéfico para modelagem de dispositivos de banda larga ou análise de integridade de sinal e domínio do tempo usando análise aprimorada do domínio do tempo nos analisadores de rede da Keysight.
Este módulo ECal é a solução ideal para calibrar analisadores de rede vetorial. A realização de uma calibração completa de duas portas leva menos da metade do tempo e do número de conexões em comparação com os kits de calibração mecânicos tradicionais. O operador simplesmente conecta o módulo ECal ao analisador de rede vetorial via USB e o firmware controla o resto, reduzindo assim a chance de erro do operador. O desgaste dos conectores também é reduzido, diminuindo os custos de reparo dos conectores da porta de teste e dos padrões de calibração.
Obtenha medições mais precisas e exatas com este módulo de 2 portas para conectores de 2,92 mm.
Obtenha medições mais precisas e exatas com este módulo de 2 portas para conectores de 2,92 mm.
N4692D
Obtenha medições mais precisas e exatas com este módulo de 2 portas para conectores de 2,92 mm.
O módulo de calibração eletrônica de micro-ondas (ECal) Keysight N4692D torna a calibração dos analisadores de rede vetorial Keysight rápida, fácil e precisa. O N4692D é um módulo ECal de 2 portas de precisão que suporta conectores de 2,92 mm até 40 GHz. Selecione conectores fêmea-fêmea, macho-macho ou fêmea-macho. A maleta plástica de armazenamento para o N4692D está incluída para proteger seu módulo ECal e acessórios.
A opção N4692D 0DC amplia a faixa de frequência de calibração até DC, o que é benéfico para modelagem de dispositivos de banda larga ou análise de integridade de sinal e domínio do tempo usando análise aprimorada do domínio do tempo nos analisadores de rede da Keysight.
Este módulo ECal é a solução ideal para calibrar analisadores de rede vetorial. A realização de uma calibração completa de duas portas leva menos da metade do tempo e do número de conexões em comparação com os kits de calibração mecânicos tradicionais. O operador simplesmente conecta o módulo ECal ao analisador de rede vetorial via USB e o firmware controla o resto, reduzindo assim a chance de erro do operador. O desgaste dos conectores também é reduzido, diminuindo os custos de reparo dos conectores da porta de teste e dos padrões de calibração.
Obtenha medições mais precisas e exatas com este módulo de 2 portas para conectores de 2,4 mm.
Obtenha medições mais precisas e exatas com este módulo de 2 portas para conectores de 2,4 mm.
N4693D
Obtenha medições mais precisas e exatas com este módulo de 2 portas para conectores de 2,4 mm.
O módulo de calibração eletrônica de micro-ondas (ECal) Keysight N4693D torna a calibração dos analisadores de rede vetorial Keysight rápida, fácil e precisa. O N4693D é um módulo ECal de 2 portas de precisão que suporta conectores de 2,4 mm até 50 GHz. Selecione conectores fêmea-fêmea, macho-macho ou fêmea-macho. A maleta de plástico para o N4693D está incluída para proteger seu módulo ECal e acessórios.
A opção N4693D 0DC amplia a faixa de frequência de calibração até DC, o que é benéfico para modelagem de dispositivos de banda larga ou análise de integridade de sinal e domínio do tempo usando análise aprimorada do domínio do tempo nos analisadores de rede da Keysight.
Este módulo ECal é a solução ideal para calibrar analisadores de rede vetorial. A realização de uma calibração completa de duas portas leva menos da metade do tempo e do número de conexões em comparação com os kits de calibração mecânicos tradicionais. O operador simplesmente conecta o módulo ECal ao analisador de rede vetorial via USB e o firmware controla o resto, reduzindo assim a chance de erro do operador. O desgaste dos conectores também é reduzido, diminuindo os custos de reparo dos conectores da porta de teste e dos padrões de calibração.
Obtenha medições mais precisas e exatas com este módulo de 2 portas para conectores de 1,85 mm.
Obtenha medições mais precisas e exatas com este módulo de 2 portas para conectores de 1,85 mm.
N4694D
Obtenha medições mais precisas e exatas com este módulo de 2 portas para conectores de 1,85 mm.
O módulo de calibração eletrônica (ECal) de micro-ondas Keysight N4694D torna a calibração dos analisadores de rede vetorial Keysight rápida, fácil e precisa. O N4694D é um módulo ECal de 2 portas de precisão que suporta conectores de 1,85 mm até 67 GHz. Selecione conectores fêmea-fêmea, macho-macho ou fêmea-macho. A maleta de armazenamento de plástico para o N4694D está incluída para proteger seu módulo ECal e acessórios.
A opção N4694D 0DC amplia a faixa de frequência de calibração até DC, o que é benéfico para modelagem de dispositivos de banda larga ou análise de integridade de sinal e domínio do tempo usando análise aprimorada do domínio do tempo nos analisadores de rede da Keysight.
Este módulo ECal é a solução ideal para calibrar analisadores de rede vetorial. A realização de uma calibração completa de duas portas leva menos da metade do tempo e do número de conexões em comparação com os kits de calibração mecânicos tradicionais. O operador simplesmente conecta o módulo ECal ao analisador de rede vetorial via USB e o firmware controla o resto, reduzindo assim a chance de erro do operador. O desgaste dos conectores também é reduzido, diminuindo os custos de reparo dos conectores da porta de teste e dos padrões de calibração.
Prenda o instrumento à parte frontal de um gabinete System II; combine com o Kit de Ligação Dual Lock 34194A para montar dois instrumentos System II lado a lado.
Prenda o instrumento à parte frontal de um gabinete System II; combine com o Kit de Ligação Dual Lock 34194A para montar dois instrumentos System II lado a lado.
34192A
Prenda o instrumento à parte frontal de um gabinete System II; combine com o Kit de Ligação Dual Lock 34194A para montar dois instrumentos System II lado a lado.
O kit de flange de montagem em rack duplo Keysight 34192A (5063-9214) fixa o instrumento na parte frontal do gabinete do System II. Este kit pode ser usado com o kit de conexão de travamento duplo 34194A para montar dois instrumentos Keysight System II (meia largura, altura 3U) lado a lado.
O kit de flange de montagem em rack duplo Keysight 34192A é compatível com qualquer instrumento padrão System II 3U de 132,6 mm de altura, como o Keysight 6811B, 6812B e 6813B.
Consulte o link para obter mais informações sobre as fontes de alimentação CA de alto desempenho da Keysight e acessórios relacionados.
Oferece uma maneira simples de medir dispositivos coaxiais em frequências mais altas e uma baixa perda de inserção de 0,05 dB.
Oferece uma maneira simples de medir dispositivos coaxiais em frequências mais altas e uma baixa perda de inserção de 0,05 dB.
N5520B
Oferece uma maneira simples de medir dispositivos coaxiais em frequências mais altas e uma baixa perda de inserção de 0,05 dB.
O adaptador coaxial de precisão de 1,85 milímetros Keysight N5520B oferece uma maneira simples de medir dispositivos coaxiais em frequências mais altas. Ele foi projetado para a medição de componentes com impedância de 50 ohms e faixa de frequência de CC a 67 GHz.
Divisor de potência 11667B, de CC a 26,5 GHz, com excelente SWR de saída para aplicações de nivelamento de fonte e medição de relação.
Divisor de potência 11667B, de CC a 26,5 GHz, com excelente SWR de saída para aplicações de nivelamento de fonte e medição de relação.
11667B
Divisor de potência 11667B, de CC a 26,5 GHz, com excelente SWR de saída para aplicações de nivelamento de fonte e medição de relação.
O divisor de potência Keysight 11667B é recomendado para medições de relação de banda larga usando um analisador de rede escalar Keysight 8757. Esse divisor de potência do tipo dois resistores oferece excelente SWR de saída no braço auxiliar quando usado para nivelamento de fonte ou aplicações de medição de relação. O rastreamento entre os braços de saída em uma faixa de frequência de CC a 26,5 GHz permite que medições de banda larga sejam feitas com um mínimo de incerteza.
81000NI - Interface de conector FC/APC, adequada para >10.000 ciclos de reconexão, chaveta de 2,03 mm (0,08"). (apenas para chaveta R, chaveta estreita)
81000NI - Interface de conector FC/APC, adequada para >10.000 ciclos de reconexão, chaveta de 2,03 mm (0,08"). (apenas para chaveta R, chaveta estreita)
81000NI
81000NI - Interface de conector FC/APC, adequada para >10.000 ciclos de reconexão, chaveta de 2,03 mm (0,08"). (apenas para chaveta R, chaveta estreita)
Simplifique suas conexões com a interface do conector 81000FI.
Simplifique suas conexões com a interface do conector 81000FI.
81000FI
Simplifique suas conexões com a interface do conector 81000FI.
Reduza a largura de banda do sinal e aumente o desempenho geral do pulso convertendo tempos de transição fixos em tempos mais lentos.
Reduza a largura de banda do sinal e aumente o desempenho geral do pulso convertendo tempos de transição fixos em tempos mais lentos.
15435A
Reduza a largura de banda do sinal e aumente o desempenho geral do pulso convertendo tempos de transição fixos em tempos mais lentos.
O novo design desses conversores de tempo de transição garante uma reflexão de sinal muito baixa, muito além do ponto de 3 dB, ao contrário dos conversores convencionais.
A redução dos tempos de transição do sinal também aumenta o desempenho geral do pulso para aplicações sensíveis a overshoot/reflexão.
Os conversores são equipados com conectores SMA, um macho e um fêmea.
These converters have been designed to convert the fixed transition-times of the Keysight 81133/4A 3.35GHz pulse pattern generator (< 100 ps transitions) to slower, fixed transition-times (150 ps, 250 ps, 500 ps, 1 ns, 2 ns) hence reducing the signal bandwidth. All transition-times are from 10% to 90% of amplitude.
Os conversores de tempo de transição podem ser conectados em cascata para obter transições que são valores intermediários iguais à raiz quadrada da soma dos valores ao quadrado.
Os conversores também podem ser usados com os seguintes produtos:
Para obter detalhes completos, clique no link da ficha técnica da TTC.