Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
測定器を補完し、機能を拡張するアクセサリの包括的なポートフォリオをご覧ください。下記のフィルタを使用することで、モジュール、ケーブル、アダプタ、その他のシステムコンポーネントなど、互換性のあるアクセサリをすばやく検索できます。お客様の測定ニーズに合わせて、テストシステムの構成、拡張、最適化を実現します。
フィルターなし
キーサイトN4691Dマイクロ波電子校正(ECal)モジュールは、ベクトル・ネットワーク・アナライザの校正を迅速、簡単、正確に行うことができます。N4691Dは、26.5 GHzまでの3.5 mmコネクタに対応した高精度2ポートECalモジュールです。
キーサイトN4691Dマイクロ波電子校正(ECal)モジュールは、ベクトル・ネットワーク・アナライザの校正を迅速、簡単、正確に行うことができます。N4691Dは、26.5 GHzまでの3.5 mmコネクタに対応した高精度2ポートECalモジュールです。
N4691D
キーサイトN4691Dマイクロ波電子校正(ECal)モジュールは、ベクトル・ネットワーク・アナライザの校正を迅速、簡単、正確に行うことができます。N4691Dは、26.5 GHzまでの3.5 mmコネクタに対応した高精度2ポートECalモジュールです。
キーサイトN4691Dマイクロ波電子校正(ECal)モジュールは、ベクトル・ネットワーク・アナライザの校正を迅速、簡単、正確に行うことができます。 N4691Dは、26.5 GHzまでの3.5 mmコネクタに対応した高精度2ポートECalモジュールです。 メス-メス、オス-オス、メス-オス、のいずれかのコネクタを選択してください。 N4691Dには、ECalモジュールやアクセサリを固定するためのプラスチック製収納ケースが含まれます。
4691D オプション0DCは、校正周波数範囲をDCまで拡張し、広帯域デバイスモデリングや、キーサイトのネットワークアナライザで拡張タイムドメイン解析を使用したタイムドメインおよびシグナルインテグリティ解析に有効です。
このECalモジュールは、ベクトル・ネットワーク・アナライザーの校正に最適なソリューションです。 完全な2ポート校正を行う場合、従来のメカニカル仕様の校正キットに比べて半分以下の時間と接続数で済みます。 オペレーターはECalモジュールをUSBでベクトル・ネットワーク・アナライザに接続するだけで、あとはファームウェアが制御するため、オペレーターのミスを減らすことができます。 コネクタの摩耗や損傷も減少し、テスト・ポート・コネクタと校正基準の両方の修理コストを削減できます。
この2.92 mmコネクタ対応の2ポートモジュールでより高精度高確度な測定を実現します。
この2.92 mmコネクタ対応の2ポートモジュールでより高精度高確度な測定を実現します。
N4692D
この2.92 mmコネクタ対応の2ポートモジュールでより高精度高確度な測定を実現します。
Keysight N4692Dマイクロ波電子校正(Ecal)モジュールを使用すると、確度の高いキーサイト・ベクトル・ネットワーク・アナライザの校正を高速かつ容易に行えます。 N4692Dは、40 GHzまでの2.92 mmコネクタに対応した高精度2ポートECalモジュールです。 メス-メス、オス-オス、メス-オス、のいずれかのコネクタを選択できます。 N4692Dには、ECalモジュールやアクセサリを固定するためのプラスチック製収納ケースが含まれます。
N4692Dオプション0DCは、校正周波数範囲をDCまで拡張し、広帯域デバイスモデリングや、キーサイトのネットワークアナライザのエンハンスド・タイム・ドメイン解析を使用したタイムドメインおよびシグナルインテグリティ解析に有効です。
このEcalモジュールは、ベクトル・ネットワーク・アナライザの校正に最適なソリューションです。 完全な2ポート校正を行う場合、従来のメカニカル校正キットに比べて半分以下の時間と接続数で済みます。 オペレーターはECalモジュールをUSBでベクトル・ネットワーク・アナライザに接続するだけで、あとはファームウェアが制御するため、オペレーターのミスを減らすことができます。 コネクタの摩耗や損傷も減少し、テスト・ポート・コネクタと校正基準の両方の修理コストを削減できます。
キーサイトN4693Dマイクロ波電子校正(ECal)モジュールは、キーサイトのベクトル・ネットワーク・アナライザの校正を迅速、簡単、正確に行います。
キーサイトN4693Dマイクロ波電子校正(ECal)モジュールは、キーサイトのベクトル・ネットワーク・アナライザの校正を迅速、簡単、正確に行います。
N4693D
キーサイトN4693Dマイクロ波電子校正(ECal)モジュールは、キーサイトのベクトル・ネットワーク・アナライザの校正を迅速、簡単、正確に行います。
キーサイトN4693Dマイクロ波電子校正(ECal)モジュールは、キーサイトのベクトル・ネットワーク・アナライザの校正を迅速、簡単、正確に行います。 N4693Dは、50 GHzまでの2.4 mmコネクタをサポートする高精度の2ポートECalモジュールです。 メス-メス、オス-オス、メス-オス、のいずれかのコネクタを選択できます。 ECalモジュールとアクセサリを固定するための、N4693D用プラスチック・ストレージ・ケースが付属しています。
N4693Dのオプション0DCは、校正周波数レンジをDCまで拡張します。これは、広帯域デバイスモデリングや、キーサイトのネットワーク・アナライザの拡張タイムドメイン解析を使用したタイムドメイン解析およびシグナルインテグリティ解析に有効です。
このECalモジュールは、ベクトル・ネットワーク・アナライザの校正に最適なソリューションです。 完全な2ポート校正を行う場合、従来のメカニカル仕様の校正キットに比べて半分以下の時間と接続数で済みます。 オペレーターはECalモジュールをUSBでベクトル・ネットワーク・アナライザに接続するだけで、あとはファームウェアが制御するため、オペレーターのミスを減らすことができます。 コネクタの摩耗や損傷も減少し、テスト・ポート・コネクタと校正基準の両方の修理コストを削減できます。
この1.85mmコネクタ対応の2ポートモジュールでより高精度高確度な測定を実現します。
この1.85mmコネクタ対応の2ポートモジュールでより高精度高確度な測定を実現します。
N4694D
この1.85mmコネクタ対応の2ポートモジュールでより高精度高確度な測定を実現します。
キーサイトN4694Dマイクロ波電子校正(ECal)モジュールは、ベクトル・ネットワーク・アナライザの校正を迅速、簡単、正確に行うことができます。 N4694Dは、67 GHzまでの1.85 mmコネクタに対応した高精度2ポートECalモジュールです。 メス-メス、オス-オス、メス-オスのいずれかのコネクタを選択できます。 ECalモジュールとアクセサリを固定するための、N4694D用プラスチック・ストレージ・ケースが付属しています。
N4694Dのオプション0DCは、校正周波数レンジをDCまで拡張します。これは、広帯域デバイスモデリングや、キーサイトのネットワーク・アナライザの拡張タイムドメイン解析を使用したタイムドメイン解析およびシグナルインテグリティ解析に有効です。
このECalモジュールは、ベクトル・ネットワーク・アナライザの校正に最適なソリューションです。 完全な2ポート校正を行う場合、従来のメカニカル仕様の校正キットに比べて半分以下の時間と接続数で済みます。 オペレーターはECalモジュールをUSBでベクトル・ネットワーク・アナライザに接続するだけで、あとはファームウェアが制御するため、オペレーターのミスを減らすことができます。 コネクタの摩耗や損傷も減少し、テスト・ポート・コネクタと校正基準の両方の修理コストを削減できます。
測定器をシステムIIキャビネットの前面に固定。34194A デュアル・ロック・リンクと組み合わせて使用すれば、2台のシステムII測定器を並べて取り付け可能
測定器をシステムIIキャビネットの前面に固定。34194A デュアル・ロック・リンクと組み合わせて使用すれば、2台のシステムII測定器を並べて取り付け可能
34192A
測定器をシステムIIキャビネットの前面に固定。34194A デュアル・ロック・リンクと組み合わせて使用すれば、2台のシステムII測定器を並べて取り付け可能
Keysight 34192A(5063-9214)デュアル・ラック・マウント・フランジ・キットは、測定器をシステムIIキャビネットの前面に固定します。このキットと34194Aデュアル・ロック・リンク・キットを組み合わせて使用すれば、2台のKeysightシステムII(ハーフ・ラック幅、高さ3U)測定器を並べて取り付けることができます。
Keysight 34192Aデュアル・ラック・マウント・フランジ・キットは、Keysight 6811B、6812B、6813Bなどの高さ3U(132.6 mm)の標準的なシステムII測定器で使用できます。
高周波数帯域における同軸デバイスの測定を簡素化し、0.05 dBの低挿入損失を実現します。
高周波数帯域における同軸デバイスの測定を簡素化し、0.05 dBの低挿入損失を実現します。
N5520B
高周波数帯域における同軸デバイスの測定を簡素化し、0.05 dBの低挿入損失を実現します。
Keysight N5520Bプレシジョン1.85mm同軸-同軸アダプタを使用すると、同軸デバイスを高周波で簡単に測定することができます。N5520Bは、50Ωインピーダンス、DC~67GHzの周波数レンジを持つコンポーネントの測定に使用します。
11667Bパワースプリッタ、DC~26.5 GHz。優れた出力SWRを備え、ソースレベリングおよび比測定アプリケーションに最適です。
11667Bパワースプリッタ、DC~26.5 GHz。優れた出力SWRを備え、ソースレベリングおよび比測定アプリケーションに最適です。
11667B
11667Bパワースプリッタ、DC~26.5 GHz。優れた出力SWRを備え、ソースレベリングおよび比測定アプリケーションに最適です。
キーサイト11667Bパワースプリッタは、キーサイト8757スカラーネットワークアナライザを使用して広帯域比率測定を行う際に推奨されます。この2抵抗型パワースプリッタは、ソースレベリングまたは比率測定アプリケーションで使用する場合、補助アームで優れた出力SWRを提供します。DCから26.5 GHzまでの周波数範囲における出力アーム間のトラッキングにより、最小限の不確かさで広帯域測定を行うことが可能です。
81000NI - FC/APCコネクタインタフェース、10000回以上の再接続サイクルに対応、2.03mm (0.08インチ) キー溝。(Rキーイングのみ、狭いキー溝用)
81000NI - FC/APCコネクタインタフェース、10000回以上の再接続サイクルに対応、2.03mm (0.08インチ) キー溝。(Rキーイングのみ、狭いキー溝用)
81000NI
81000NI - FC/APCコネクタインタフェース、10000回以上の再接続サイクルに対応、2.03mm (0.08インチ) キー溝。(Rキーイングのみ、狭いキー溝用)
81000FIコネクタインタフェースで接続を簡素化します。
81000FIコネクタインタフェースで接続を簡素化します。
固定された遷移時間をより遅いものに変換することで、信号帯域幅を低減し、全体的なパルス性能を向上させます。
固定された遷移時間をより遅いものに変換することで、信号帯域幅を低減し、全体的なパルス性能を向上させます。
15435A
固定された遷移時間をより遅いものに変換することで、信号帯域幅を低減し、全体的なパルス性能を向上させます。
Keysight15435A 遷移時間コンバータは、以下の測定器の固定遷移時間をより遅い固定遷移時間に変換するために設計されています。そのため、信号帯域幅が狭くなります。遷移時間はすべて、振幅の10%点から90%点までの時間間隔を表しています。
81131A 400MHzパルス/パターン・ジェネレータ付きの81130A(遷移時間:800/1600ps)
81132A 660MHzパルス/パターン・ジェネレータ付きの81130A(遷移時間:<500ps)
8131A 500MHzパルス・ジェネレータ(遷移時間:<200ps)
8133A 3GHzパルス・ジェネレータ(遷移時間:<100ps)
80000 1GHzデータ・ジェネレータ・モジュールE2902A、E2903A、E2905A、E2906A(遷移時間:<250ps)
これらの変換器を新たに設計したことにより、通常の変換器とは異なり、信号の反射が変換器の3dBカットオフ周波数より遠く離れた周波数で発生し、しかもそのレベルは非常に低くなっています。
信号の遷移時間を短くすることにより、オーバーシュート/反射に敏感なアプリケーションに対する全体的なパルス性能が向上します。
この変換器には、オスSMAコネクタ1個とメスSMAコネクタ1個が付いています。