Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
Design, model, and validate complex 3D interconnect architectures with a powerful standalone design environment.
Automate transmitter and receiver validation across next-generation I/O, memory, and fabric interfaces.
Strengthen 1.6T network reliability for AI-scale workloads from transceivers to interconnects.
Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
With extra memory and storage, these enhanced NPBs run Keysight's AI security and performance monitoring software and AI stack.
Explore end-to-end workflows spanning IC design, validation, wafer test, and photonics.
Save up to 50% on our latest instruments with eligible Keysight or competitor trade-ins.
Maximize accuracy and performance with precision accessories engineered for Keysight instruments.
Save up to 50% on our latest instruments with eligible Keysight or competitor trade-ins.
Four channels per 1U of rack space, up to 1 GHz bandwidth, and multi-oscilloscope synchronization.
Purpose-built solutions engineered for the design and test challenges unique to your industry.
Use Cases mapped to every stage of your product lifecycle, from design through operations.
Success Stories
Authoritative application notes, data sheets, reference designs, and test procedures to accelerate design and validation decisions.
Hands‑on bootcamps that teach system design, test methods, and production workflows engineers can apply immediately.
Learning Hub
Explore methodologies, test strategies, and technical resources for designing, validating, and scaling AI systems and networks.
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
Explore the complete portfolio of Keysight accessories designed to complement and extend your instruments. Use the filters below to quickly find compatible accessories such as modules, cables, adapters, and other system components to configure, expand, and optimize your test system for your specific measurement needs.
No Filter available
キーサイトN4691Dマイクロ波電子校正(ECal)モジュールは、ベクトル・ネットワーク・アナライザの校正を迅速、簡単、正確に行うことができます。N4691Dは、26.5 GHzまでの3.5 mmコネクタに対応した高精度2ポートECalモジュールです。
キーサイトN4691Dマイクロ波電子校正(ECal)モジュールは、ベクトル・ネットワーク・アナライザの校正を迅速、簡単、正確に行うことができます。N4691Dは、26.5 GHzまでの3.5 mmコネクタに対応した高精度2ポートECalモジュールです。
N4691D
キーサイトN4691Dマイクロ波電子校正(ECal)モジュールは、ベクトル・ネットワーク・アナライザの校正を迅速、簡単、正確に行うことができます。N4691Dは、26.5 GHzまでの3.5 mmコネクタに対応した高精度2ポートECalモジュールです。
キーサイトN4691Dマイクロ波電子校正(ECal)モジュールは、ベクトル・ネットワーク・アナライザの校正を迅速、簡単、正確に行うことができます。 N4691Dは、26.5 GHzまでの3.5 mmコネクタに対応した高精度2ポートECalモジュールです。 メス-メス、オス-オス、メス-オスのいずれかのコネクタを選択してください。 N4691Dには、ECalモジュールやアクセサリーを固定するためのプラスチック製収納ケースが含まれます。
4691D オプション0DCは、校正周波数範囲をDCまで拡張し、広帯域デバイスモデリングや、キーサイトのネットワークアナライザで拡張タイムドメイン解析を使用したタイムドメインおよびシグナルインテグリティ解析に有効です。
このECalモジュールは、ベクトル・ネットワーク・アナライザーの校正に最適なソリューションです。 完全な2ポート校正を行う場合、従来のメカニカル仕様の校正キットに比べて半分以下の時間と接続数で済みます。 オペレーターはECalモジュールをUSBでベクトル・ネットワーク・アナライザに接続するだけで、あとはファームウェアが制御するため、オペレータのミスを減らすことができます。 コネクタの摩耗や損傷も減少し、テスト・ポート・コネクタと校正基準の両方の修理コストを削減できます。
この2.92 mmコネクタ対応の2ポートモジュールでより高精度高確度な測定を実現します。
この2.92 mmコネクタ対応の2ポートモジュールでより高精度高確度な測定を実現します。
N4692D
この2.92 mmコネクタ対応の2ポートモジュールでより高精度高確度な測定を実現します。
Keysight N4692Dマイクロ波電子校正(Ecal)モジュールを使用すると、確度の高いキーサイト・ベクトル・ネットワーク・アナライザの校正を高速かつ容易に行えます。 N4692Dは、40 GHzまでの2.92 mmコネクタに対応した高精度2ポートECalモジュールです。 メス-メス、オス-オス、メス-オスのいずれかのコネクタを選択できます。 N4692Dには、ECalモジュールやアクセサリを固定するためのプラスチック製収納ケースが含まれます。
N4692Dオプション0DCは、校正周波数範囲をDCまで拡張し、広帯域デバイスモデリングや、キーサイトのネットワーク・アナライザのエンハンスド・タイム・ドメイン解析を使用したタイムドメインおよびシグナルインテグリティー解析に有効です。
このEcalモジュールは、ベクトル・ネットワーク・アナライザの校正に最適なソリューションです。 完全な2ポート校正を行う場合、従来のメカニカル校正キットに比べて半分以下の時間と接続数で済みます。 オペレーターはECalモジュールをUSBでベクトル・ネットワーク・アナライザに接続するだけで、あとはファームウェアが制御するため、オペレーターのミスを減らすことができます。 コネクタの摩耗や損傷も減少し、テスト・ポート・コネクタと校正基準の両方の修理コストを削減できます。
キーサイトN4693Dマイクロ波電子校正(ECal)モジュールは、キーサイトのベクトル・ネットワーク・アナライザの校正を迅速、簡単、正確に行います。
キーサイトN4693Dマイクロ波電子校正(ECal)モジュールは、キーサイトのベクトル・ネットワーク・アナライザの校正を迅速、簡単、正確に行います。
N4693D
キーサイトN4693Dマイクロ波電子校正(ECal)モジュールは、キーサイトのベクトル・ネットワーク・アナライザの校正を迅速、簡単、正確に行います。
キーサイトN4693Dマイクロ波電子校正(ECal)モジュールは、キーサイトのベクトル・ネットワーク・アナライザの校正を迅速、簡単、正確に行います。 N4693Dは、50 GHzまでの2.4 mmコネクタをサポートする高精度の2ポートECalモジュールです。 メス-メス、オス-オス、メス-オスのいずれかのコネクタを選択できます。 ECalモジュールとアクセサリを固定するための、N4693D用プラスチック・ストレージ・ケースが付属しています。
N4693Dのオプション0DCは、校正周波数レンジをDCまで拡張します。これは、広帯域デバイスモデリングや、キーサイトのネットワーク・アナライザの拡張タイムドメイン解析を使用したタイムドメイン解析およびシグナルインテグリティー解析に有効です。
このECalモジュールは、ベクトル・ネットワーク・アナライザの校正に最適なソリューションです。 完全な2ポート校正を行う場合、従来のメカニカル仕様の校正キットに比べて半分以下の時間と接続数で済みます。 オペレーターはECalモジュールをUSBでベクトル・ネットワーク・アナライザに接続するだけで、あとはファームウェアが制御するため、オペレータのミスを減らすことができます。 コネクタの摩耗や損傷も減少し、テスト・ポート・コネクタと校正基準の両方の修理コストを削減できます。
この1.85mmコネクタ対応の2ポートモジュールでより高精度高確度な測定を実現します。
この1.85mmコネクタ対応の2ポートモジュールでより高精度高確度な測定を実現します。
N4694D
この1.85mmコネクタ対応の2ポートモジュールでより高精度高確度な測定を実現します。
キーサイトN4694Dマイクロ波電子校正(ECal)モジュールは、ベクトル・ネットワーク・アナライザの校正を迅速、簡単、正確に行うことができます。 N4694Dは、67 GHzまでの1.85 mmコネクタに対応した高精度2ポートECalモジュールです。 メス-メス、オス-オス、メス-オスのいずれかのコネクタを選択できます。 ECalモジュールとアクセサリを固定するための、N4694D用プラスチック・ストレージ・ケースが付属しています。
N4694Dのオプション0DCは、校正周波数レンジをDCまで拡張します。これは、広帯域デバイスモデリングや、キーサイトのネットワーク・アナライザの拡張タイムドメイン解析を使用したタイムドメイン解析およびシグナルインテグリティー解析に有効です。
このECalモジュールは、ベクトル・ネットワーク・アナライザの校正に最適なソリューションです。 完全な2ポート校正を行う場合、従来のメカニカル仕様の校正キットに比べて半分以下の時間と接続数で済みます。 オペレーターはECalモジュールをUSBでベクトル・ネットワーク・アナライザに接続するだけで、あとはファームウェアが制御するため、オペレータのミスを減らすことができます。 コネクタの摩耗や損傷も減少し、テスト・ポート・コネクタと校正基準の両方の修理コストを削減できます。
測定器をシステムIIキャビネットの前面に固定。34194A デュアル・ロック・リンクと組み合わせて使用すれば、2台のシステムII測定器を並べて取り付け可能
測定器をシステムIIキャビネットの前面に固定。34194A デュアル・ロック・リンクと組み合わせて使用すれば、2台のシステムII測定器を並べて取り付け可能
34192A
測定器をシステムIIキャビネットの前面に固定。34194A デュアル・ロック・リンクと組み合わせて使用すれば、2台のシステムII測定器を並べて取り付け可能
Keysight 34192A(5063-9214)デュアル・ラック・マウント・フランジ・キットは、測定器をシステムIIキャビネットの前面に固定します。このキットと34194Aデュアル・ロック・リンク・キットを組み合わせて使用すれば、2台のKeysightシステムII(ハーフ・ラック幅、高さ3U)測定器を並べて取り付けることができます。
Keysight 34192Aデュアル・ラック・マウント・フランジ・キットは、Keysight 6811B、6812B、6813Bなどの高さ3U(132.6 mm)の標準的なシステムII測定器で使用できます。
Offers a simple way of measuring coaxial devices at higher frequencies and a low insertion loss of 0.05 dB
Offers a simple way of measuring coaxial devices at higher frequencies and a low insertion loss of 0.05 dB
N5520B
Offers a simple way of measuring coaxial devices at higher frequencies and a low insertion loss of 0.05 dB
Keysight N5520Bプレシジョン1.85mm同軸-同軸アダプタを使用すると、同軸デバイスを高周波で簡単に測定することができます。N5520Bは、50Ωインピーダンス、DC~67GHzの周波数レンジを持つコンポーネントの測定に使用します。
11667B power splitter, DC to 26.5 GHz, with excellent output SWR for source leveling and ratio measurement applications.
11667B power splitter, DC to 26.5 GHz, with excellent output SWR for source leveling and ratio measurement applications.
11667B
11667B power splitter, DC to 26.5 GHz, with excellent output SWR for source leveling and ratio measurement applications.
The Keysight 11667B power splitter is recommended when making wideband ratio measurements using a Keysight 8757 scalar network analyzer. This two-resistor type power splitter provides excellent output SWR at the auxiliary arm when used for source leveling or ratio measurement applications. The tracking between output arms over a frequency range from dc to 26.5 GHz allows wideband measurements to be made with a minimum of uncertainty.
81000NI - FC/APC connector interface, good for >10000 reconnection cycles, 2.03mm (0.08") key way. (for R-keying only, narrow key way)
81000NI - FC/APC connector interface, good for >10000 reconnection cycles, 2.03mm (0.08") key way. (for R-keying only, narrow key way)
81000NI
81000NI - FC/APC connector interface, good for >10000 reconnection cycles, 2.03mm (0.08") key way. (for R-keying only, narrow key way)
Simplify your connections with the 81000FI connector interface.
Simplify your connections with the 81000FI connector interface.
81000FI
Simplify your connections with the 81000FI connector interface.
Reduce the signal bandwidth and increase overall pulse performance by converting fixed transition times to slower ones
Reduce the signal bandwidth and increase overall pulse performance by converting fixed transition times to slower ones
15435A
Reduce the signal bandwidth and increase overall pulse performance by converting fixed transition times to slower ones
Keysight15435A 遷移時間コンバータは、以下の測定器の固定遷移時間をより遅い固定遷移時間に変換するために設計されています。そのため、信号帯域幅が狭くなります。遷移時間はすべて、振幅の10%点から90%点までの間の時間間隔を表わしています。
81131A 400MHzパルス/パターン・ジェネレータ付きの81130A(遷移時間:800/1600ps)
81132A 660MHzパルス/パターン・ジェネレータ付きの81130A(遷移時間:<500ps)
8131A 500MHzパルス・ジェネレータ(遷移時間:<200ps)
8133A 3GHzパルス・ジェネレータ(遷移時間:<100ps)
80000 1GHzデータ・ジェネレータ・モジュールE2902A、E2903A、E2905A、E2906A(遷移時間:<250ps)
これらの変換器を新たに設計したことにより、通常の変換器と異なり、信号の反射が変換器の3dBカットオフ周波数より遠く離れた周波数のところで生じ、しかもそのレベルは非常に低くなっています。
信号の遷移時間を短くすることにより、オーバシュート/反射に敏感なアプリケーションに対する全体的なパルス性能が向上します。
この変換器には、オスのSMAコネクタ1個と、メスのSMAコネクタ1個が付いています。