Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernreise
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Entdecken Sie das komplette Keysight-Zubehörsortiment, das Ihre Messgeräte optimal ergänzt und erweitert. Nutzen Sie die Filter unten, um schnell kompatibles Zubehör wie Module, Kabel, Adapter und andere Systemkomponenten zu finden und Ihr Testsystem so optimal an Ihre spezifischen Messanforderungen anzupassen.
Kein Filter verfügbar
Kein Filter verfügbar
Kein Filter verfügbar
Mit diesem 2-Port-Modul für 3,5-mm-Steckverbinder erzielen Sie präzisere und genauere Messungen.
Mit diesem 2-Port-Modul für 3,5-mm-Steckverbinder erzielen Sie präzisere und genauere Messungen.
N4691D
Mit diesem 2-Port-Modul für 3,5-mm-Steckverbinder erzielen Sie präzisere und genauere Messungen.
Das Keysight N4691D Mikrowellen-Eichmodul (ECal) macht die Kalibrierung von Keysight Vektor-Netzwerkanalysatoren schnell, einfach und präzise. Das N4691D ist ein präzises 2-Port-ECal-Modul, das 3,5-mm-Anschlüsse bis zu 26,5 GHz unterstützt. Wählen Sie zwischen Buchse-Buchse-, Stecker-Stecker- oder Buchse-Stecker-Anschlüssen. Der Kunststoff-Aufbewahrungskoffer für das N4691D ist im Lieferumfang enthalten, um Ihr ECal-Modul und Zubehör sicher aufzubewahren.
Die Option N4691D 0DC erweitert den Kalibrierfrequenzbereich bis hinunter zu DC, was für die Modellierung von Breitbandgeräten oder die Analyse der Signalintegrität im Zeitbereich mit Hilfe der erweiterten Zeitbereichsanalyse auf den Keysight-Netzwerkanalysatoren von Vorteil ist.
Dieses ECal-Modul ist die ideale Lösung zur Kalibrierung von Vektornetzwerkanalysatoren. Eine vollständige Zwei-Port-Kalibrierung benötigt weniger als die Hälfte der Zeit und der Anzahl der Verbindungen im Vergleich zu herkömmlichen mechanischen Kalibrierkits. Der Anwender verbindet das ECal-Modul einfach per USB mit dem Vektornetzwerkanalysator, die Firmware übernimmt den Rest und minimiert so das Risiko von Bedienungsfehlern. Auch der Verschleiß der Anschlüsse wird reduziert, wodurch die Reparaturkosten sowohl für die Testportanschlüsse als auch für die Kalibrierstandards sinken.
Mit diesem 2-Port-Modul für 2,92-mm-Steckverbinder erzielen Sie präzisere und genauere Messungen.
Mit diesem 2-Port-Modul für 2,92-mm-Steckverbinder erzielen Sie präzisere und genauere Messungen.
N4692D
Mit diesem 2-Port-Modul für 2,92-mm-Steckverbinder erzielen Sie präzisere und genauere Messungen.
Das Keysight N4692D Mikrowellen-Eichmodul (ECal) macht die Kalibrierung von Keysight Vektor-Netzwerkanalysatoren schnell, einfach und präzise. Das N4692D ist ein präzises 2-Port-ECal-Modul, das 2,92-mm-Anschlüsse bis zu 40 GHz unterstützt. Wählen Sie zwischen Buchse-Buchse-, Stecker-Stecker- oder Buchse-Stecker-Anschlüssen. Der Kunststoff-Aufbewahrungskoffer für das N4692D ist im Lieferumfang enthalten, um Ihr ECal-Modul und Zubehör sicher aufzubewahren.
Die Option N4692D 0DC erweitert den Kalibrierfrequenzbereich bis hinunter zu DC, was für die Modellierung von Breitbandgeräten oder die Analyse der Signalintegrität im Zeitbereich mit Hilfe der erweiterten Zeitbereichsanalyse auf den Keysight-Netzwerkanalysatoren von Vorteil ist.
Dieses ECal-Modul ist die ideale Lösung zur Kalibrierung von Vektornetzwerkanalysatoren. Eine vollständige Zwei-Port-Kalibrierung benötigt weniger als die Hälfte der Zeit und der Anzahl der Verbindungen im Vergleich zu herkömmlichen mechanischen Kalibrierkits. Der Anwender verbindet das ECal-Modul einfach per USB mit dem Vektornetzwerkanalysator, die Firmware übernimmt den Rest und minimiert so das Risiko von Bedienungsfehlern. Auch der Verschleiß der Anschlüsse wird reduziert, wodurch die Reparaturkosten sowohl für die Testportanschlüsse als auch für die Kalibrierstandards sinken.
Mit diesem 2-Port-Modul für 2,4-mm-Steckverbinder erzielen Sie präzisere und genauere Messungen.
Mit diesem 2-Port-Modul für 2,4-mm-Steckverbinder erzielen Sie präzisere und genauere Messungen.
N4693D
Mit diesem 2-Port-Modul für 2,4-mm-Steckverbinder erzielen Sie präzisere und genauere Messungen.
Das Keysight N4693D Mikrowellen-Eichmodul (ECal) macht die Kalibrierung von Keysight Vektor-Netzwerkanalysatoren schnell, einfach und präzise. Das N4693D ist ein präzises 2-Port-ECal-Modul, das 2,4-mm-Anschlüsse bis zu 50 GHz unterstützt. Wählen Sie zwischen Buchse-Buchse-, Stecker-Stecker- oder Buchse-Stecker-Anschlüssen. Der Kunststoff-Aufbewahrungskoffer für das N4693D ist im Lieferumfang enthalten, um Ihr ECal-Modul und Zubehör sicher aufzubewahren.
Die Option N4693D 0DC erweitert den Kalibrierfrequenzbereich bis hinunter zu DC, was für die Modellierung von Breitbandgeräten oder die Analyse der Signalintegrität im Zeitbereich mit Hilfe der erweiterten Zeitbereichsanalyse auf den Keysight-Netzwerkanalysatoren von Vorteil ist.
Dieses ECal-Modul ist die ideale Lösung zur Kalibrierung von Vektornetzwerkanalysatoren. Eine vollständige Zwei-Port-Kalibrierung benötigt weniger als die Hälfte der Zeit und der Anzahl der Verbindungen im Vergleich zu herkömmlichen mechanischen Kalibrierkits. Der Anwender verbindet das ECal-Modul einfach per USB mit dem Vektornetzwerkanalysator, die Firmware übernimmt den Rest und minimiert so das Risiko von Bedienungsfehlern. Auch der Verschleiß der Anschlüsse wird reduziert, wodurch die Reparaturkosten sowohl für die Testportanschlüsse als auch für die Kalibrierstandards sinken.
Mit diesem 2-Port-Modul für 1,85-mm-Steckverbinder erzielen Sie präzisere und genauere Messungen.
Mit diesem 2-Port-Modul für 1,85-mm-Steckverbinder erzielen Sie präzisere und genauere Messungen.
N4694D
Mit diesem 2-Port-Modul für 1,85-mm-Steckverbinder erzielen Sie präzisere und genauere Messungen.
Das Keysight N4694D Mikrowellen-Eichmodul (ECal) macht die Kalibrierung von Keysight Vektor-Netzwerkanalysatoren schnell, einfach und präzise. Das N4694D ist ein präzises 2-Port-ECal-Modul, das 1,85-mm-Anschlüsse bis zu 67 GHz unterstützt. Wählen Sie zwischen Buchse-Buchse-, Stecker-Stecker- oder Buchse-Stecker-Anschlüssen. Der Kunststoff-Aufbewahrungskoffer für das N4694D ist im Lieferumfang enthalten, um Ihr ECal-Modul und Zubehör sicher aufzubewahren.
Die Option N4694D 0DC erweitert den Kalibrierfrequenzbereich bis hinunter zu DC, was für die Modellierung von Breitbandgeräten oder die Analyse der Signalintegrität im Zeitbereich mit Hilfe der erweiterten Zeitbereichsanalyse auf den Keysight-Netzwerkanalysatoren von Vorteil ist.
Dieses ECal-Modul ist die ideale Lösung zur Kalibrierung von Vektornetzwerkanalysatoren. Eine vollständige Zwei-Port-Kalibrierung benötigt weniger als die Hälfte der Zeit und der Anzahl der Verbindungen im Vergleich zu herkömmlichen mechanischen Kalibrierkits. Der Anwender verbindet das ECal-Modul einfach per USB mit dem Vektornetzwerkanalysator, die Firmware übernimmt den Rest und minimiert so das Risiko von Bedienungsfehlern. Auch der Verschleiß der Anschlüsse wird reduziert, wodurch die Reparaturkosten sowohl für die Testportanschlüsse als auch für die Kalibrierstandards sinken.
Befestigen Sie das Instrument an der Vorderseite eines System II-Gehäuses; kombinieren Sie es mit dem Dual Lock Link Kit 34194A, um zwei System II-Instrumente nebeneinander zu montieren.
Befestigen Sie das Instrument an der Vorderseite eines System II-Gehäuses; kombinieren Sie es mit dem Dual Lock Link Kit 34194A, um zwei System II-Instrumente nebeneinander zu montieren.
34192A
Befestigen Sie das Instrument an der Vorderseite eines System II-Gehäuses; kombinieren Sie es mit dem Dual Lock Link Kit 34194A, um zwei System II-Instrumente nebeneinander zu montieren.
Das Keysight 34192A (5063-9214) Doppel-Rackmontage-Flansch-Kit befestigt das Gerät an der Vorderseite des System II-Gehäuses. Dieses Kit kann zusammen mit dem 34194A Doppel-Verriegelungs-Verbindungskit verwendet werden, um zwei Keysight System II-Geräte (halbe Breite, 3 HE Höhe) nebeneinander zu montieren.
Das Keysight 34192A Dual-Rackmount-Flansch-Kit ist mit allen Standard-System-II-3U-Geräten mit einer Höhe von 132,6 mm kompatibel, wie z. B. dem Keysight 6811B, 6812B und 6813B.
Für weitere Informationen zu Keysight Performance AC-Netzteilen und dem dazugehörigen Zubehör klicken Sie bitte auf den Link .
Bietet eine einfache Möglichkeit zur Messung von Koaxialgeräten bei höheren Frequenzen und einer geringen Einfügungsdämpfung von 0,05 dB.
Bietet eine einfache Möglichkeit zur Messung von Koaxialgeräten bei höheren Frequenzen und einer geringen Einfügungsdämpfung von 0,05 dB.
N5520B
Bietet eine einfache Möglichkeit zur Messung von Koaxialgeräten bei höheren Frequenzen und einer geringen Einfügungsdämpfung von 0,05 dB.
Der präzise 1,85-mm-Koaxial-zu-Koaxial-Adapter Keysight N5520B ermöglicht die einfache Messung von Koaxialbauteilen bei höheren Frequenzen. Er ist für die Messung von Komponenten mit 50 Ohm Impedanz und einem Frequenzbereich von Gleichstrom bis 67 GHz ausgelegt.
Leistungsteiler 11667B, DC bis 26,5 GHz, mit ausgezeichnetem Ausgangs-SWR für Quellpegel- und Verhältnismessungsanwendungen.
Leistungsteiler 11667B, DC bis 26,5 GHz, mit ausgezeichnetem Ausgangs-SWR für Quellpegel- und Verhältnismessungsanwendungen.
11667B
Leistungsteiler 11667B, DC bis 26,5 GHz, mit ausgezeichnetem Ausgangs-SWR für Quellpegel- und Verhältnismessungsanwendungen.
Für Breitband-Verhältnismessungen mit dem Keysight 8757 Skalarnetzwerkanalysator wird der Leistungsteiler Keysight 11667B empfohlen. Dieser Zwei-Widerstands-Leistungsteiler bietet ein exzellentes Stehwellenverhältnis (SWR) am Hilfsarm, ideal für Anwendungen wie Pegelanpassung oder Verhältnismessungen. Die Frequenznachführung zwischen den Ausgangsarmen im Bereich von DC bis 26,5 GHz ermöglicht präzise Breitbandmessungen.
81000NI – FC/APC-Steckverbinderschnittstelle, geeignet für >10000 Steckzyklen, 2,03 mm (0,08") Nut. (Nur für R-Kodierung, schmale Nut)
81000NI – FC/APC-Steckverbinderschnittstelle, geeignet für >10000 Steckzyklen, 2,03 mm (0,08") Nut. (Nur für R-Kodierung, schmale Nut)
81000NI
81000NI – FC/APC-Steckverbinderschnittstelle, geeignet für >10000 Steckzyklen, 2,03 mm (0,08") Nut. (Nur für R-Kodierung, schmale Nut)
Vereinfachen Sie Ihre Verbindungen mit der 81000FI-Anschlussschnittstelle.
Vereinfachen Sie Ihre Verbindungen mit der 81000FI-Anschlussschnittstelle.
81000FI
Vereinfachen Sie Ihre Verbindungen mit der 81000FI-Anschlussschnittstelle.
Die Signalbandbreite verringern und die Gesamtimpulsleistung erhöhen, indem feste Übergangszeiten in langsamere umgewandelt werden.
Die Signalbandbreite verringern und die Gesamtimpulsleistung erhöhen, indem feste Übergangszeiten in langsamere umgewandelt werden.
15435A
Die Signalbandbreite verringern und die Gesamtimpulsleistung erhöhen, indem feste Übergangszeiten in langsamere umgewandelt werden.
Die neue Konstruktion dieser Übergangszeitwandler gewährleistet im Gegensatz zu herkömmlichen Wandlern eine sehr geringe Signalreflexion weit jenseits des 3-dB-Punktes.
Durch die Reduzierung der Signalübergangszeiten wird auch die Gesamtimpulsleistung bei überschwingungs-/reflexionsempfindlichen Anwendungen verbessert.
Die Konverter sind mit SMA-Anschlüssen ausgestattet, einem Stecker und einer Buchse.
These converters have been designed to convert the fixed transition-times of the Keysight 81133/4A 3.35GHz pulse pattern generator (< 100 ps transitions) to slower, fixed transition-times (150 ps, 250 ps, 500 ps, 1 ns, 2 ns) hence reducing the signal bandwidth. All transition-times are from 10% to 90% of amplitude.
Die Übergangszeitwandler können kaskadiert werden, um Übergänge zu erhalten, die Zwischenwerte sind, die der Quadratwurzel der Summe der quadrierten Werte entsprechen.
Die Konverter können auch mit folgenden Produkten verwendet werden:
Für vollständige Details klicken Sie auf den Link zum TTC-Datenblatt.