尋找感興趣的產品?
DCA-M 取樣示波器
已經擁有取樣示波器?
即日起,將您現有的取樣示波器或他牌機型換購新機,最高可享 68% 優惠折扣
產品特性
具備輕巧外形,尖端技術
DCA-M 系列以是德科技數位通訊分析儀(DCA)技術為基礎,是業界公認執行光學發射器相符性驗證的產業標準。 DCA-M 系列體積輕巧,提供 1 至 4 個光通道和電子通道,是執行製造或是研發應用的好幫手。 您可使用低雜訊、高靈敏度且經過校驗的參考接收器,分析多模與單模信號。 它備有各種機型和支援軟體可供選擇,另亦提供相符性測試軟體,讓您能以高精準度對電子或光學裝置進行分析與量測。
- 分析從 1 Gb/s 到 64 GBaud 的各種資料速率
- 電子通道可提供高達 50 GHz 的頻寬
- 特性固有抖動低至 160 fs RMS
- 支援多模和單模,適用於單通道至四通道機型
我們強大儀器的幕後功臣
為了推動技術發展,您需擁有執行基本量測所需的瞬時頻寬、無雜波的動態範圍,以及出色的信號傳真度。 是德科技團隊開發的 MMIC,是推動我們每一款高效能儀器大幅進化的幕後功臣。這些 MMIC 在我們專屬的磷化銦(InP)和砷化鎵(GaAs)晶圓廠中製造,其客製的 ASIC 信號處理能力,有助於實現業界最快速、最可靠的量測儀器。 您可依賴是德科技,加速實現下一個創新。 我們的 DCA-M 取樣示波器搭載客製化技術,其使用邊緣銳化二極體,可提供更高頻寬的取樣。
實現更高的測試準確度
通用的操作介面和量測功能,可確保有效率的測試:
- DCA-M 可提供 N1000A/86100D 系列的量測準確度,而且您無需支付額外的成本購買研發測試解決方案
- 雜訊低至 1 µW(光)和 275 µV(電)
- 以 250 KHz 的高取樣率,實現最快的測試速率
- 執行研發和製造測試時,FlexDCA 可作為 DCA-M 或 DCA-X 標配的分析軟體
主要規格
頻寬
高達 45/50 GHz(光/電)
抖動 RMS
低至 160 fs
支援的資料速率
1 Gb/s 至 64 Gbaud
支援的波長
750 至 1,650 nm
想查看更多規格嗎?
FlexDCA 軟體
Keysight N1010A FlexDCA 軟體可在 DCA-M 系列取樣示波器上執行, 可當作本地和遠端控制量測硬體的操作介面。 除了擷取資料和進行量測,FlexDCA 還提供強大的工具,讓您能提高效率、洞察導致信號或待測裝置出問題的根源。
FlexDCA 仍持續進化,以滿足下列各種新應用的需求:
- 電子發射器(ASIC、FPGA、PHY)的研究與設計驗證
- 光學發射器/收發器的研究、開發與製造
- 電子元件與通道的反射和傳輸特性分析
- 類比與數位信號的一般分析
FlexOTO 應用軟體
是德科技 FlexOTO 應用軟體專為負責建構設計驗證和大容量光學測試系統的工程師而設計。 FlexOTO 軟體具備下列特性,可降低測試成本,進而維持最高的量測完整性
- 自動最佳化:
- 儀器配置
- 光切換/信號路由
- 信號擷取
- 信號分析
- 儀器配置
- 將現有 DCA-M 資產的使用率最佳化
- 簡化複雜量測的設定
- 輕鬆整合到測試流程中
找到符合您需求的型號
擴充儀器功能
精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助