產品特性

Keysight PXIe 系統同步模組(SSM)可為是德科技模組化系統以及其他是德科技儀器,提供多模組/多機箱同步和觸發功能。 它們符合 PXI Express 硬體規格所列的 STM 規格。

Keysight M9032A 是單寬度 3U PXIe 模組,Keysight M9033A 是雙寬度 3U PXIe 模組,兩者均相容於 Keysight PXIe 機箱。 這些模組採用 Virtex Ultrascale Plus FPGA,可支援未來新版軟體的增強特性。

是德科技模組符合最新定義的 System Sync 標準,可透過多 Gigabit 收發器(MGT)鏈路,在多台儀器間分送參考時脈、低延遲 LVDS 觸發,以及高頻寬/速度資訊。

它們還提供可將時間同步至通用時間標準的多元選項。 利用這些選項,是德科技模組可將量測系統與實際的當日時間標記同步,進而針對分散在不同空間的設備所傳送的量測資料(具有時間戳記),精確地建立關聯性。

如需查完整的 PXI 儀器機型,請瀏覽 Keysight PXI 儀器頁面。

了解是德科技模組化儀器的詳細資訊。

找到符合需求的型號

已擁有其中一項產品? 瀏覽技術支援網頁

是德科技客服中心提供您需要的協助