尋找感興趣的產品?
PXI 數位 IO
高達 32 位元數位 IO,適用於系統監測和控制。M9195B PXIe DSR 可以進一步改善 M9195A PXIe DSR 的功能,為其添加多模組同步和外部觸發及標記功能。多模組同步支援包含多達 12 個模組、192 個通道的系統。

Keysight PXI 數位 IO 模組的適用範圍極廣,包括系統監測、繼電器控制、IC 設計驗證以及生產環境中的自動測試等等。
Keysight M9187A 數位 I/O 模組提供靜態數位輸入輸出通道,用於監測數位狀態和控制外部設備。其應用範圍包含汽車、航太/國防和電子測試領域。該模組支援靈活的配置方式,讓使用者能透過程式設計來輸入臨界值,並靈活使用輸出驅動功能。
Keysight M9195B PXIe 數位激發/響應模組在 Keysight M9195A PXIe 數位激發/響應模組的基礎上做進一步改進;兩者均配有 PPMU(DSR),M9195B PXIe DSR 增添了多模組同步功能,能夠對包含 12 個模組(192 通道)的系統進行同步。
M9195A/B PXIe DSR 可提供 16 個雙向數位通道和可程控的邏輯位元準,經過配置後可以為參數量測或靜態數位 IO 提供經同步和循環的數位資料。它是 IC 設計驗證和生產測試環境的理想選擇。PXI DSR 提供特別靈活的配置、多網站同步功能以及每個通道程控等功能,包括:按通道參數量測、可程控延遲,以及其他高效能且節省時間的功能特性和軟體工具,還有外部觸發和標記功能。
可選的 Keysight M9192A DSR 碼型編輯器軟體與 M9193A DSR 碼型編輯器和數位轉換器結合,組成了一套完整的向量轉換和碼型驗證軟體工具,適用於 M9195A/B PXIe DSR。這些工具使工程師在進行設計和測試時,可以節省時間,降低成本,並顯著加速產品的上市速度。M9192A 是在測試系統原則公司(TSSI)的 Solstice-TDS WaveMaker+ 模組上建立,並經過客製,透過添加 DSR STIL 內建轉換器(In-converter)和 DSR STIL 測試儀橋接器,來支援 M9195B。這使系統能夠讀取 M9195A/B STIL 檔,並在碼型編輯器中以圖形方式顯示出來。使用者隨後可以在單一視窗中更新碼型和計時消息。M9193A 結合這些碼型編輯器和若干 TSSI 內建轉換器(In-converter),可以簡化與數位設計軟體的連接。
搜尋符合您需求的型號
保護您的創新投資
精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助