PXIe 精密 IV 測試系統

快速開始您的精密量測

Keysight PXI 數位轉換器是基於模組化架構的多功能類比數位轉換器 (ADC) 卡。

PXIe 精密 IV 測試系統

AXIe 模組化系統

AXIe 模組化系統,包括機箱和量測模組

高通道密度和高傳輸量,適用於可擴充的資料擷取系統。

AXIe 模組化系統

主機概覽

主機

自信整合。自信切換。自信量測。

主機概覽

模組概觀

Keysight 模組化系統:無與倫比的性能,洞察時間減半。

我們的模組化系統透過提供無與倫比的 PXI 和 AXIe 性能,協助您克服最嚴峻的射頻、微波和數位挑戰。

模組概觀

模組化系統

模組化系統,包括卡片、機箱和量測模組

各種模組化元件的組合,例如 PXI / AXI 卡、機箱、主機架等。

模組化系統

顯示 12 個 (共 32 個)

AXIe 5 插槽機箱的影像
AXIe 5 插槽機箱
型號
M9505A

M9505A 5 插槽 AXIe 機箱,配備嵌入式系統模組和連接到外部控制器的 Gen 2 x8 鏈路。 它與 AXIe 1.0 規格完全相容。

AXIe 2 槽機箱的影像
AXIe 2 插槽機箱
型號
M9502A

M9502A 2 插槽 AXIe 機箱,適用於可攜式應用。 包含嵌入式系統模組和連接至外部控制器的 Gen 2 x8 鏈路。

影像:干擾源,32 GHz
干擾源,32 GHz
型號
M8054A

適用於 M8040A BERT 的 32 GHz 干擾源刀鋒模組。

12 GSa/s 任意波形產生器 圖片
12 GSa/s 任意波形產生器
型號
M8190A

12 GSa/s 任意波形產生器,可同時提供更高的訊號傳真度、高解析度和寬廣的頻寬。

65 GSa/s 任意波形產生器 圖片
65 GSa/s 任意波形產生器
型號
M8195A

高速任意波形產生器的每個模組,可在多達 4 個通道上,提供高達 25 GHz 的頻寬和最高 65 GSa/s 的取樣率。

XP8 級模組化光學調變分析儀的影像
XP8 級模組化光學調變分析儀
型號
M8290A

M8290A 光學調變分析儀和 HSD 測試解決方案平台,適用於 400G 同調元件和發射器測試。 92 GSa/s 模組化光學調變分析儀。

影像:任意波形產生器
任意波形產生器
型號
M8199A

Keysight M8199A 任意波形產生器(AWG)提供可產生任意訊號的高效能訊號源,以便開發 140 GBd 或更高容量的設計。

12 GSa/s 任意波形產生器 圖片
12 GSa/s 任意波形產生器
型號
M8121A

M8121A 寬頻 12 GSa/s 光資料介面(ODI)模組化串流式 AWG,具有高達 14 位元的垂直解析度,以及高達 -90 dBc 的無雜波動態範圍(SFDR)。

影像:多通道同步模組,適用於 M8195A
多通道同步模組,適用於 M8195A
型號
M8197A

可同步多達 4 個 M8195A AWG 模組。

Image of 適用於 M8190A、M8020A 或 M8030A 的多通道同步模組
適用於 M8190A、M8020A 或 M8030A 的多通道同步模組
型號
M8192A

M8192A 同步模組,可同步多達 6 個 M8190A 任意波形產生器模組。

92 GSa/s 任意波形產生器 圖片
92 GSa/s 任意波形產生器
型號
M8196A

取樣率高達 92 GSa/s 的高速任意波形產生器,可在單插槽 AXIe 模組的 4 個通道上,同時支援高達 64 GBaud 的訊號。

120 GSa/s 任意波形產生器 圖片
120 GSa/s 任意波形產生器
型號
M8194A

取樣率高達 120 GSa/s 的任意波形產生器,可在單插槽 AXIe 模組的 4 個通道上,同時支援高達 64 GBaud 的訊號。

全部清除