Choose a country or area to see content specific to your location
從電池續航力分析到法規遵循
探索我們的 IoT 設計解決方案,以建立最佳化且可互通的 IoT 裝置。
透過精簡法規測試加速物聯網合規進程
探索可擴展的無線區域網路 (WLAN) 解決方案,實現真實環境中的裝置驗證。
Keysight IoT 設計解決方案可透過強化的無線和電池續航力測試,協助您加速裝置認證,進而最佳化效能、功能性和效率。請選擇最適合您應用需求的 IoT 法規遵循測試解決方案。需要協助選擇嗎?請參閱下方資源。
Keysight 法規遵循測試解決方案旨在加速在免授權頻段運作的無線 IoT 裝置的認證。它們支援全球法規標準,包括歐洲電信標準協會 (ETSI) 和聯邦通訊委員會 (FCC) 的標準,並涵蓋 2.4 GHz、5 GHz 和新興的 6 GHz 頻段。整合式自動化軟體可簡化測試執行和報告,而可擴充的架構則可實現平行測試和未來擴充。使用我們的訊號調節測試套件實現無縫連接,或使用四通道 MIMO 功率測試套件執行快速、準確的 MIMO 量測。立即索取我們熱門配置之一的報價。需要協助選擇?請參閱以下資源。
Keysight WLAN 測試解決方案提供全面的工具,用於驗證 Wi-Fi® 裝置在所有 IEEE 802.11 標準(包括 Wi-Fi 5、6 / 6E 和 7)下的性能。這些解決方案支援射頻校準、吞吐量分析、協定驗證和互通性測試,貫穿整個產品生命週期。透過增強型模擬、全堆疊可視性以及與蜂巢式網路的整合,您可以確保支援 Wi-Fi 的裝置和基礎設施實現更快的開發、穩健的性能驗證和加速產品上市時間。立即索取我們熱門配置之一的報價。需要協助選擇嗎?請參閱下方資源。
Keysight IoT 設計解決方案可透過強化的無線和電池續航力測試,協助您加速裝置認證,進而最佳化效能、功能性和效率。請選擇最適合您應用需求的 IoT 法規遵循測試解決方案。需要協助選擇嗎?請參閱下方資源。
Keysight 法規遵循測試解決方案旨在加速在免授權頻段運作的無線 IoT 裝置的認證。它們支援全球法規標準,包括歐洲電信標準協會 (ETSI) 和聯邦通訊委員會 (FCC) 的標準,並涵蓋 2.4 GHz、5 GHz 和新興的 6 GHz 頻段。整合式自動化軟體可簡化測試執行和報告,而可擴充的架構則可實現平行測試和未來擴充。使用我們的訊號調節測試套件實現無縫連接,或使用四通道 MIMO 功率測試套件執行快速、準確的 MIMO 量測。立即索取我們熱門配置之一的報價。需要協助選擇?請參閱以下資源。
Keysight WLAN 測試解決方案提供全面的工具,用於驗證 Wi-Fi® 裝置在所有 IEEE 802.11 標準(包括 Wi-Fi 5、6 / 6E 和 7)下的性能。這些解決方案支援射頻校準、吞吐量分析、協定驗證和互通性測試,貫穿整個產品生命週期。透過增強型模擬、全堆疊可視性以及與蜂巢式網路的整合,您可以確保支援 Wi-Fi 的裝置和基礎設施實現更快的開發、穩健的性能驗證和加速產品上市時間。立即索取我們熱門配置之一的報價。需要協助選擇嗎?請參閱下方資源。
法規測試不應成為瓶頸。儘管它通常複雜、耗時且昂貴,但在決定您的產品上市速度方面扮演著關鍵角色。這就是為什麼智慧規劃和正確的工具至關重要。Keysight IoT 法規測試解決方案旨在加速非授權頻段無線裝置的認證流程。憑藉直觀、專用軟體和彈性、可擴充的架構,它簡化了您的合規工作流程並適應您獨特的測試需求。突破複雜性,減少延遲,並更快地將您的創新產品推向市場。
從 Keysight 提供的全方位 WLAN 和 IoT 測試軟體套件中選擇,讓您能夠組織、簡化並加速產品的商業化。
無線
透過自動化、高效率的硬體和軟體工具,驗證 IoT 符合全球標準的法規。
無線
透過量測符合通訊標準的低功率信號,對現代物聯網無線裝置的功耗進行特性分析。
無線
嚴謹的端對端 NB-IoT NTN 測試,具備軌道模擬和認證支援。
無線
模擬真實網路,以測試 Wi-Fi 射頻和傳輸效能。
無線
模擬電池狀態和條件,同時量測電壓和電流,以最佳化電池壽命。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
物聯網合規性測試是驗證無線物聯網裝置是否符合全球監管機構所訂定的技術和法律要求的程序。此測試可確保在 2.4 GHz、5 GHz 和 6 GHz 等非授權頻段運作的裝置,符合管理頻譜使用、限制干擾並確保安全的物聯網監管標準。
測試通常包括發射器功率、雜散發射、接收器靈敏度和協定行為檢查。獲得無線裝置認證不僅能合法進入市場,還能提高裝置在實際環境中的可靠性,協助製造商避免昂貴的召回、認證延遲或重新設計工作。
IoT 裝置必須符合因地區而異的法規標準。在歐盟,無線設備的常見標準包括 ETSI EN 300 328、EN 301 893 和 EN 303 687。在美國,FCC Part 15.247 和 Part 15.407 規範了未經授權的無線裝置操作。
許多地區也要求對 5 GHz 裝置進行動態頻率選擇 (DFS) 測試,以防止與雷達系統產生干擾。其他國家/地區,例如日本、韓國和中國,也有自己的法規。在產品開發初期瞭解這些要求,有助於確保順利進入市場,並避免耗費鉅資的重新設計或認證延誤。
準備進行 IoT 合規性測試的開發人員,可利用法規指南、技術標準文件和產業最佳實務指南等資源。網路研討會、白皮書和合規性培訓課程可加深對 DFS 測試、WLAN 認證和頻譜使用法規等主題的理解。
與經驗豐富的合規顧問或經認證的測試實驗室合作,可深入了解全球和本地的法規要求。在開發過程中使用預合規測試工具,可進一步降低認證風險,確保產品更順利地進入市場,並更快地取得無線裝置認證。